Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale Codice trattamento superficie | Materiale |
HTPL (Senza masch.) HTPLT (Con masch.) | A | EN AW-5052 Equiv. |
S | EN 1.4305 Equiv. |
Cod. comp. | - | Piastra | - | Foro riscaldatore | - | Foro sensore | - | Posizione riscaldatore | - | Posizione sensore | ||||||||||||
A | - | B | - | T | D (Diametro) | - | N (Q.tà) | S (Diametro) | - | L (Lunghezza) | P (Passo) | - | Y (Dal fondo) | F (Da Sx) | - | G (Dal fondo) | ||||||
HTPLA | - | 200 | - | 200 | - | 30 | - | D5 | - | N6 | - | S1.6 | - | L30 | - | P20 | - | Y15 | - | F100 | - | G5 |
D | M2 |
5, 6 | M3x0.5 |
8~16 | M4x0.7 |
18 | M5x0.8 |
A | B | M1 |
50~100 | 50~100 | M4x0.7 prof. 6 |
101~200 | M5x0.8 prof. 8 | |
101~200 | 50~100 | |
101~200 | M6x1.0 prof. 10 |
Cod. comp. | Piastra | Foro riscaldatore (Selez.) | Foro sensore (Selez.) | Posizione riscaldatore | Posizione sensore | |||||||
Tipo | Codice materiale | A | B | T | Selezione D | N Numero di fori | Selezione S | L Incrementi di 1mm | P | Y | F | G |
Incrementi di 1mm | Incrementi di 1mm | Incrementi di 1mm | ||||||||||
HTPL HTPLT | A S | 50~200 | 50~200 | 12~30 | 5 6 8 10 12 14 16 18 | 1~10 | 1.6 | 10~30 | 8~191 Quando N=1, P è la distanza dall'estremità sinistra. | 6~25 | 4~197 | 4~27 |
2.3 | 10~100 | |||||||||||
3.2 | ||||||||||||
4.8 | ||||||||||||
La distanza dalle estremità superiore, inferiore o della piastra laterale dei fori del riscaldatore/sensore e del foro maschiato deve essere di 2mm o superiore. La distanza tra tutti i fori (tra i fori del riscaldatore, tra i fori del riscaldatore e i fori del sensore o tra i fori del riscaldatore/sensore e i fori maschiati) deve essere di 2mm o superiore. I fori maschiati M1 (fori pilota) possono essere passanti quando la dimensione T è di 15mm o inferiore. Si consiglia una distanza tra i riscaldatori (P) 3 - 4 volte superiore al diametro riscaldatore (D). Se la distanza tra i riscaldatori è troppo ridotta, il riscaldamento potrebbe accumularsi nella piastra e quindi risultare irregolare. |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Con o senza maschiature | A (mm) | B (mm) | Diam. foro riscaldatore [D] (mm) | Diam. foro sensore [S] (mm) | Numero di fori riscaldatore [N] | Posizione riscaldatore (Passo) [P] (mm) | Posizione riscaldatore [Y] (mm) | Posizione sensore [F] (mm) | Posizione sensore [G] (mm) | Prof. foro per sensore [L] (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Senza fori maschiati | 50 ~ 200 | 50 ~ 200 | 5 ~ 18 | 1.6 ~ 4.8 | 1 ~ 10 | 8 ~ 191 | 5 ~ 25 | 3 ~ 197 | 3 ~ 27 | 10 ~ 100 | 12 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Senza fori maschiati | 50 ~ 200 | 50 ~ 200 | 5 ~ 18 | 1.6 ~ 4.8 | 1 ~ 10 | 8 ~ 191 | 5 ~ 25 | 3 ~ 197 | 3 ~ 27 | 10 ~ 100 | 12 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Con foro maschiato | 50 ~ 200 | 50 ~ 200 | 5 ~ 18 | 1.6 ~ 4.8 | 1 ~ 10 | 8 ~ 191 | 5 ~ 25 | 3 ~ 197 | 4 ~ 27 | 10 ~ 100 | 12 ~ 30 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Con foro maschiato | 50 ~ 200 | 50 ~ 200 | 5 ~ 18 | 1.6 ~ 4.8 | 1 ~ 10 | 8 ~ 191 | 5 ~ 25 | 3 ~ 197 | 3 ~ 27 | 10 ~ 100 | 12 ~ 30 |
Loading...
Category | Componenti di montaggio | Con piastra | Piastre di riscaldamento |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Con o senza maschiature
A(mm)
B(mm)
Diam. foro riscaldatore [D](mm)
Diam. foro sensore [S](mm)
Numero di fori riscaldatore [N]
Posizione riscaldatore (Passo) [P](mm)
Posizione riscaldatore [Y](mm)
Posizione sensore [F](mm)
Posizione sensore [G](mm)
Prof. foro per sensore [L](mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali