Elementi per riscaldatori a cartuccia / Piastre di raffreddamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HTPCS-[50-200/1]-[50-200/1]-[15-30/5]-R[1,​2]-N[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[25-175/1]

Elementi per riscaldatori a cartuccia/Piastre di raffreddamento:Immagine relativa
TipoMateriale
Codice trattamento superficie
Materiale
HTPCSEN 1.4305 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-Piastra-RC (PT)-N
(N. fori di raffreddamento)
-P
(Passo)
     
A-B-T
HTPCS-200-200-15-R1-N4-P30
Tabella misure M1
ABM1
50~10050~100M4x0.7 prof. 6
101~200M5x0.8 prof. 8
101~20050~100
101~200M6x1.0 prof. 10

Tabella misure (d)
Rc (PT)(d)
1(1/8)8.5
2(1/4)11.4
Cod. comp.Incrementi di 1mmT
Incrementi di 5mm
Rc (PT)N
(N. fori di raffreddamento)
P
Incrementi di 1mm
TipoCodice materialeAB
HTPCS50~20050~20015~301 (1/8)1~725~(A-25)
20~302 (1/4)
La distanza dalle estremità superiore, inferiore o della piastra laterale dei fori  tra i fori del refrigeratore e i fori maschiati maschiato deve essere di 2mm o superiore. 
La distanza tra tutti i fori (tra i fori del refrigeratore o tra i fori del refrigeratore e i fori maschiati) deve essere di 2mm o superiore.
Codice componente
HTPCS-[50-200/1]-[50-200/1]-[15-30/5]-R[1,​2]-N[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[25-175/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA
(mm)
B
(mm)
Numero di fori refrigeratore [N] Passo [P]
(mm)
Selezione diam. vite [R] 1 (1/8) 2 (1/4) T
(mm)
1 9 giorni 1050 ~ 20050 ~ 2001 ~ 1025 ~ 1751 ~ 215 ~ 30

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Elementi per riscaldatori a cartuccia/Piastre di raffreddamento:Immagine relativa
■Standard di precisione
0.015 o inf. per 100mm

T 10~15 16~25 26 o sup.
Per 100 mm 0.03 0.015 0.012

99 mm o inf. 100~200
±0.2 ±0.3

±0.1

C0.2~C1.0
• Tolleranza dimensioni A e B
• Parallelismo spessore

• Planarità





• Tolleranza dimensione T

• Smussatura perimetrale

Informazioni di base

Materiale corpo EN 1.4305 Equiv. Con piastra Piastre di raffreddamento Categoria Componenti di montaggio

Prodotti complementari

Supporto tecnico