Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSEN0.32-[200-3000/1]
Cod. comp. | - | L |
MSEN0.32 | - | 500 |
Cod. comp. | L Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | Diam. filo elemento d | MSEN | ||||||
L200~1000 | L1001~2000 | L2001~3000 | L200~1000 | L1001~2000 | L2001~3000 | |||
MSEN | 0.32 | 200~3000 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSEN0.32-[200-3000/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Guaina, lunghezza L tubo protettivo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | 200 ~ 3000 |
Loading...
Oggetto di misurazione | Sensori di temperatura | Tipo di sensore di temperatura | Termocoppia | Tipo di termocoppia | Termocoppia K |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 20::200 | Numero di elementi | 1 |
Guaina, profilo tubo protettivo | Termocoppie con guaina | Saldatura Chromel Alumel | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Guaina, lunghezza L tubo protettivo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali