Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DSEN0.32-[1-10/0.1]
Cod. comp. | - | L |
DSEN0.32 | - | 2.5 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario | |||
Tipo | Diam. filo elemento d | L1.0~3.9 | L4.0~6.9 | L7.0~10.0 | |
DSEN | 0.32 | 1.0~10.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DSEN0.32-[1-10/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | L (m) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | 1 ~ 10 |
Loading...
Tipo di sensore di temperatura | Componenti correlati | Diametro trefolo d(φ) | 0.32 |
---|
Configura
Proprietà di base
L(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali