Rotaie per interruttori e sensori / In alluminio / Dimensione L configurabile / Profilo A

Rotaie per interruttori e sensori / In alluminio / Dimensione L configurabile / Profilo A
[Caratteristiche] Guida di montaggio per interruttori/sensori la cui lunghezza totale può essere fissata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rotaie per interruttori e sensori/In alluminio/dimensione L configurabile/profilo A:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficieCodice componente
L configurabile (Lungh. specificabile)
Profilo AProfilo BProfilo C
Senza foriEN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteSENASENBSENC
Anodizzato neroSENABSENBBSENCB

Specifiche

Codice componente-L
SENB3-400
■L configurabile, senza fori N. indica la misura del dado applicabile.
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
ABCDEde
TipoN.

(Profilo A)

(Profilo B)

(Profilo C)
(Anodizzato trasparente)

SENA

SENB

SENC
(Anodizzato nero)

SENAB

SENBB

SENCB
2*50~6002.44.22.5 7.5 5.5 1.5 2
350~12003.45.73.0 9 6.0
44.57.24.0 11 8.0 2.0
55.58.25.5 12 9.5 3
* N. 2 disponibile solo per SENC (Profilo C, anodizzato trasparente).

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SENA3-[50-1200/1]
SENA4-[50-1200/1]
SENA5-[50-1200/1]
SENAB3-[50-1200/1]
SENAB4-[50-1200/1]
SENAB5-[50-1200/1]
SENB3-[50-1200/1]
SENB4-[50-1200/1]
SENB5-[50-1200/1]
SENBB3-[50-1200/1]
SENBB4-[50-1200/1]
SENBB5-[50-1200/1]
SENC2-[50-600/1]
SENC3-[50-1200/1]
SENC4-[50-1200/1]
SENC5-[50-1200/1]
SENCB3-[50-1200/1]
SENCB4-[50-1200/1]
SENCB5-[50-1200/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo binario Trattamento superficie Profilo N. (Misura dado compatibile)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo AAnodizzato trasparenteProfilo A350 ~ 1200
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo AAnodizzato trasparenteProfilo A450 ~ 1200
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo AAnodizzato trasparenteProfilo A550 ~ 1200
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo AAnodizzato neroProfilo A350 ~ 1200
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo AAnodizzato neroProfilo A450 ~ 1200
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo AAnodizzato neroProfilo A550 ~ 1200
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo BAnodizzato trasparenteProfilo B350 ~ 1200
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo BAnodizzato trasparenteProfilo B450 ~ 1200
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo BAnodizzato trasparenteProfilo B550 ~ 1200
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo BAnodizzato neroProfilo B350 ~ 1200
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo BAnodizzato neroProfilo B450 ~ 1200
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo BAnodizzato neroProfilo B550 ~ 1200
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo CAnodizzato trasparenteProfilo C250 ~ 600
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo CAnodizzato trasparenteProfilo C350 ~ 1200
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo CAnodizzato trasparenteProfilo C450 ~ 1200
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo CAnodizzato trasparenteProfilo C550 ~ 1200
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo CAnodizzato neroProfilo C350 ~ 1200
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo CAnodizzato neroProfilo C450 ~ 1200
1 6 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo CAnodizzato neroProfilo C550 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Griffe femmina Qui

Esempio di utilizzo

Rotaie per interruttori e sensori/In alluminio/dimensione L configurabile/profilo A:Immagine relativa

Informazioni di base

Posizione fori configurabile Senza foro Materiale EN AW-6063-T5 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico