Camme per fotosensore / In resina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Camme per fotosensore/In resina:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie Accessori
HPJCResina acetalica (nero)-Viti di fermo 2 pz.

Specifiche

Codice componente-P
HPJC40-6
Codice componenteSelezione
P
MABCStPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~50
HPJC32568M35.514 8.51.51.5
4056820 2
1012M4
5068M37.525 2.5
101215M4

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HPJC32-[5,​6,​8]
HPJC40-[5,​6,​8,​10,​12]
HPJC50-[6,​8,​10,​12,​15]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(mm)
Selezione diam. foro albero [P]
(mm)
1 7 giorni 10325 ~ 8
1 7 giorni 10405 ~ 12
1 7 giorni 10506 ~ 15

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico