Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HPSCC50-[8,10,12,15]
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
HPSCC | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato nero | Vite a esagono incassato |
Codice componente | - | P |
HPSCC50 | - | 15 |
Codice componente | Selezione P | A | m | B | C | S | X | Y | t | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | ||||||||||||
HPSCC | 50 | 8 | 10 | 12 | 15 | 11 | 4.75 | 31 | 6.5 | 2.5 | 11.5 | 4.8 | 1.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HPSCC50-[8,10,12,15] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Selezione diam. foro albero [P] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | 8 ~ 15 |
Loading...
Diametro esterno D(mm) | 50 |
---|
Configura
Proprietà di base
Selezione diam. foro albero [P](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali