Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Parte | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
HPSCA | Corpo principale | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato nero | Viti di fermo 2 pz. |
Piastra con angolo regolabile | EN AW-5052 Equiv. |
Codice componente | - | P |
HPSCA40 | - | 12 |
Codice componente | Selezione P | Gamma di regolazione Z | M | A | B | C | Profondità effettiva spaccatura* | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | |||||||||
HPSCA | 40 | 5 | 6 | 8 | 10~120 | M3 | 5.5 | 20 | 6 | 5.5mm | ||
10 | 12 | M4 | ||||||||||
50 | 6 | 8 | M3 | 7.5 | 25 | 8.5 | 6.8mm | |||||
10 | 12 | 15 | M4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HPSCA40-[5,6,8,10,12] |
HPSCA50-[6,8,10,12,15] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (mm) | Selezione diam. foro albero [P] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 5 ~ 12 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 50 | 6 ~ 15 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(mm)
Selezione diam. foro albero [P](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali