Puntatori per interruttori / Asta cilindrica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Puntatori per interruttori/Asta cilindrica:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
Asta cilindricaDGSFEN 1.1191 Equiv.-
KDGSFOssido nero
Filettatura interaDGM-
KDGMOssido nero
Compatti con flangia e filettatura interaDGMS-
KDGMSOssido nero

Specifiche

Codice componente-L-S
DGSF10
DGMS16
-
-
150
300

-

100
Codice componenteL
Incrementi di 5mm
DWDGSF Prezzo unitarioKDGSF Prezzo unitario
TipoM (Fil. grossa)L50~100L105~200L205~400L405~600L50~100L105~200L205~400L405~600
Asta cilindrica
DGSF
KDGSF
1050~500108
121210
1650~6001612

Codice componenteL
Incrementi di 5mm
DGM Prezzo unitarioKDGM Prezzo unitario
TipoM (Fil. grossa)L50~100L105~200L205~400L50~100L105~200L205~400
Filettatura intera
DGM
KDGM
1050~400
12
16

Codice componenteL
Incrementi di 5mm
S
Incrementi di 1mm
WDGMS Prezzo unitarioKDGMS Prezzo unitario
TipoM (Fil. grossa)L50~100L105~200L205~400L50~100L105~200L205~400
Compatti con flangia e filettatura intera
DGMS
KDGMS
1050~4000≤S≤L-108
1210
1614

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DGM10-[50-400/5]
DGM12-[50-400/5]
DGM16-[50-400/5]
DGMS10-[50-400/5]-[0-390/1]
DGMS12-[50-400/5]-[0-390/1]
DGMS16-[50-400/5]-[0-390/1]
DGSF10-[50-500/5]
DGSF12-[50-500/5]
DGSF16-[50-600/5]
KDGM10-[50-400/5]
KDGM12-[50-400/5]
KDGM16-[50-400/5]
KDGMS10-[50-400/5]-[0-390/1]
KDGMS12-[50-400/5]-[0-390/1]
KDGMS16-[50-400/5]-[0-390/1]
KDGSF10-[50-500/5]
KDGSF12-[50-500/5]
KDGSF16-[50-600/5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo M (Filettatura grossa) Trattamento superficie L
(mm)
S
(mm)
1 6 giorni 10A filettatura intera10Non fornito50 ~ 400-
1 6 giorni 10A filettatura intera12Non fornito50 ~ 400-
1 6 giorni 10A filettatura intera16Non fornito50 ~ 400-
1 6 giorni 10Con flangia compatta a filettatura intera10Non fornito50 ~ 4000 ~ 390
1 6 giorni 10Con flangia compatta a filettatura intera12Non fornito50 ~ 4000 ~ 390
1 6 giorni 10Con flangia compatta a filettatura intera16Non fornito50 ~ 4000 ~ 390
1 6 giorni 10Con aste rotonde10Non fornito50 ~ 500-
1 6 giorni 10Con aste rotonde12Non fornito50 ~ 500-
1 6 giorni 10Con aste rotonde16Non fornito50 ~ 600-
1 6 giorni 10A filettatura intera10Ossido nero50 ~ 400-
1 6 giorni 10A filettatura intera12Ossido nero50 ~ 400-
1 6 giorni 10A filettatura intera16Ossido nero50 ~ 400-
1 6 giorni 10Con flangia compatta a filettatura intera10Ossido nero50 ~ 4000 ~ 390
1 6 giorni 10Con flangia compatta a filettatura intera12Ossido nero50 ~ 4000 ~ 390
1 6 giorni 10Con flangia compatta a filettatura intera16Ossido nero50 ~ 4000 ~ 390
1 6 giorni 10Con aste rotonde10Ossido nero50 ~ 500-
1 6 giorni 10Con aste rotonde12Ossido nero50 ~ 500-
1 6 giorni 10Con aste rotonde16Ossido nero50 ~ 600-

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico