Sonde a contatto / Serie NP26

Sonde a contatto / Serie NP26

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sonde a contatto / Serie NP26
  • Sonde a contatto / Serie NP26
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sonde a contatto/Serie NP26:Immagine relativa
Sonde a contatto/Serie NP26:Immagine relativa
■Sonde a contatto
N.ParteMaterialeTrattamento superficie
PuntaleISO-TC90 Equiv.Placcatura in oro con sottosmalto in nichel
GamboBronzo fosforosoPlaccatura in oro con sottosmalto in nichel
MollaAcciaio per molle (JIS-SWP)Placcatura in oro

■ Innesti
Materiale Trattamento superficie
Bronzo fosforosoPlaccatura in oro con sottosmalto in nichel

Specifiche

Codice componente-Profilo punta-Colore conduttore-Lunghezza conduttore
NP26
NP38
NR26
NR20K
NRB26
NRB38
-
-

-

A
A

B





-
-




R
R




-
-




1000
400
■Sonde a contatto
Codice componentePasso di montaggio (Min)Corsa massimaPressione mollaCorrente ammessaResistenzaCiclo di sostituzione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
Iniziale2/3 della corsa1 ~ 69 pz.70~99100~500
NP260.5mm2.0mm3gf16gf0.5A250mΩ10,000 volte   
NP310.6mm2.0mm2gf22gf1A180mΩ30,000 volte   
NP31HD6gf23gf
NP380.8mm2.0mm15gf35gf1A180mΩ30,000 volte   
NP200.9mm2.0mm
(3.0mm)
20gf50gf1A100mΩ30,000 volte   
NP581.00mm2.0mm25gf50gf1A100mΩ50,000 volte   
Corsa massima tra ( ) applicabile ai profili punta C, J e N.
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

■Innesti
Codice componenteSonda a contatto applicabileDim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 69 pz.70~99100~500
NR26NP260.34~0.35mm   
NR31NP31
NP31HD
0.42~0.43mm   
NR38NP380.53~0.54mm   
NR20KNP200.63~0.64mm   
NR58NP580.78~0.79mm   
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NP26-A
NP26-B
NP26-C
NP26-D
NP26-E
NP26-G
NP26-H
NP26-N
NR26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType Passo di montaggio minimo
(mm)
Plunger Tip Shape Corsa massima (Gamma)
(mm)
Corsa massima
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
Plunger Material D.E. pistoncino
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Lunghezza pistoncino
(mm)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

10.07 €

3.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto0.5[Profilo conico, bombato] Coniche bombate A1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.3Nichelatura base, placcatura in oro3,1–5-0.265–100–100.52504.5-10316

10.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto0.5[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.3Nichelatura base, placcatura in oro3,1–5-0.265–100–100.52504.5-10316

10.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto0.5[Ago] Spillo C1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.15Nichelatura base, placcatura in oro0.1–3-0.265–100–100.52502-10316

10.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto0.5[Scodellino] Ventosa D1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.3Nichelatura base, placcatura in oro3,1–5-0.265–100–100.52504.5-10316

10.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto0.5[Ago] Spillo E1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.3Nichelatura base, placcatura in oro3,1–5-0.265–100–100.52504.5-10316

10.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto0.5[Profilo piatto] Piatto G1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.3Nichelatura base, placcatura in oro3,1–5-0.265–100–100.52504.5-10316

10.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto0.5[Profilo dritto, bombato] Corona dritta H1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.15Nichelatura base, placcatura in oro0.1–3-0.265–100–100.52502-10316

10.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto0.5[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) N1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.15Nichelatura base, placcatura in oro0.1–3-0.265–100–100.52502-10316

3.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Innesto---------0.01–10.3610.1–15----0.4012.9--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Barrel, Receptacle Material Bronzo fosforoso Properties Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico