Sonde a contatto / Serie NP31

Sonde a contatto / Serie NP31

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sonde a contatto / Serie NP31
  • Sonde a contatto / Serie NP31

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sonde a contatto/Serie NP31:Immagine relativa
Sonde a contatto/Serie NP31:Immagine relativa
■Sonde a contatto
N.ParteMateriale Trattamento superficie
PuntaleISO-TC90 Equiv.Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel
GamboBronzo fosforosoPlaccatura in oro con sottosmalto in nichel
MollaAcciaio per molle (JIS-SWP)Placcatura in oro

■Innesti
Materiale Trattamento superficie
Bronzo fosforosoPlaccatura in oro con sottosmalto in nichel

Specifiche

Codice componente-Profilo punta-Colore conduttore-Lunghezza conduttore
NP26
NP38
-
-
A
A
    
■Sonde a contatto
Codice componentePasso di montaggio (Min)Corsa massimaPressione mollaCorrente ammessaResistenzaCiclo di sostituzione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
Iniziale2/3 della corsa1 ~ 69 pz.70~99100~500
NP310.6mm2.0mm2gf22gf1A180mΩ30,000 volte   
NP31HD6gf23gf
Corsa massima tra ( ) applicabile ai profili punta C, J e N.
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

■Innesti
Codice componenteSonda a contatto applicabileDim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 69 pz.70~99100~500
NR26NP260.34~0.35mm   
NR31NP31
NP31HD
0.42~0.43mm   
NR38NP380.53~0.54mm   
NR20KNP200.63~0.64mm   
NR58NP580.78~0.79mm   
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NP31-A
NP31-B
NP31-C
NP31-D
NP31-E
NP31-G
NP31-H
NP31-J
NP31-N
NP31HD-A
NP31HD-B
NP31HD-C
NP31HD-E
NP31HD-H
NP31HD-N
NR31
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType Passo di montaggio minimo
(mm)
Plunger Tip Shape Corsa massima (Gamma)
(mm)
Corsa massima
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
Plunger Material D.E. pistoncino
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Lunghezza pistoncino
(mm)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

6.80 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto0.6[Profilo conico, bombato] Coniche bombate A1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.34Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.315–100–1011804.5-10222

6.80 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto0.6[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.34Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.315–100–1011804.5-10222

6.80 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto0.6[Ago] Spillo C1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.21Nichelatura base, placcatura in rodio0.1–3-0.315–100–1011802-10222

6.80 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto0.6[Scodellino] Ventosa D1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.34Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.315–100–1011804.5-10222

6.80 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto0.6[Ago] Spillo E1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.34Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.315–100–1011804.5-10222

6.80 €

4.76 €

1 Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto0.6[Profilo piatto] Piatto G1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.34Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.315–100–1011804.5-10222

6.80 €

4.76 €

1 Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto0.6[Profilo dritto, bombato] Corona dritta H1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.21Nichelatura base, placcatura in rodio0.1–3-0.315–100–1011802-10222

6.80 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto0.6[Scodellino] Ventosa J1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.21Nichelatura base, placcatura in rodio0.1–3-0.315–100–1011802-10222

6.80 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto0.6[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) N1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.21Nichelatura base, placcatura in rodio0.1–3-0.315–100–1011802-10222

6.80 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto0.6[Profilo conico, bombato] Coniche bombate A1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.34Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.315–100–1011804.5-10623

6.80 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto0.6[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.34Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.315–100–1011804.5-10623

6.80 €

4.76 €

1 Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto0.6[Ago] Spillo C1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.21Nichelatura base, placcatura in rodio0.1–3-0.315–100–1011802-10623

6.80 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto0.6[Ago] Spillo E1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.34Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.315–100–1011804.5-10623

6.80 €

4.76 €

1 Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto0.6[Profilo dritto, bombato] Corona dritta H1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.21Nichelatura base, placcatura in rodio0.1–3-0.315–100–1011802-10623

6.80 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto0.6[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) N1–2.620–30[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.21Nichelatura base, placcatura in rodio0.1–3-0.315–100–1011802-10623

2.02 €

1 5 giorni 10Innesto---------0.01–10.4410.1–15----0.5012.7--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Barrel, Receptacle Material Bronzo fosforoso Properties Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico