Innesti con conduttore / Serie NRB26, NRB31, NRSB31

Innesti con conduttore / Serie NRB26, NRB31, NRSB31

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Innesti con conduttore / Serie NRB26, NRB31, NRSB31
  • Innesti con conduttore / Serie NRB26, NRB31, NRSB31
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Il materiale del gambo/innesto sarà modificato dal vecchio materiale in ottone al nuovo materiale in lega di rame (bronzo fosforoso). Verrà sostituito con il nuovo materiale non appena le scorte verranno esaurite.
  • [Modifica delle specifiche] Il materiale dell'innesto sarà modificato da ottone a lega di rame (bronzo fosforoso) non appena le scorte correnti si esauriranno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Codice componente-Profilo punta-Colore conduttore-Lunghezza conduttore
NP26
NP38
NR26
NR20K
NRB26
NRB38
-
-

-

A
A

B





-
-




R
R




-
-




1000
400
Codice componenteSelezione colore conduttoriLungh. conduttore (mm)ConduttoreFiliTensione d'esercizio maxInnesti utilizzatiLunghezza conduttore 400mmLunghezza conduttore 1000mm
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 69 pz.70~99100~5001 ~ 69 pz.70~99100~500
NRB26W
R
BL
(Bianco)
(Rosso)
(Blu)
400
1000
Ø0.3Ø0.05x7 pz.250VNR26560 550 540    
NRB31Ø0.4Ø0.08x7 pz.NR31420 410 400    
NRB38Ø0.4Ø0.08x7 pz.NR38350 340 330    
NRKB20Ø0.4Ø0.08x7 pz.NR20K-B300 290 280    
NRB58Ø0.4Ø0.08x7 pz.NR58280 270 260    
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NRB26-BL-1000
NRB26-BL-400
NRB26-R-1000
NRB26-R-400
NRB26-W-1000
NRB26-W-400
NRB31-BL-1000
NRB31-BL-400
NRB31-R-1000
NRB31-R-400
NRB31-W-1000
NRB31-W-400
NRB38-BL-1000
NRB38-BL-400
NRB38-R-1000
NRB38-R-400
NRB38-W-1000
NRB38-W-400
NRB58-BL-1000
NRB58-BL-400
NRB58-R-1000
NRB58-R-400
NRB58-W-1000
NRB58-W-400
NRKB20-BL-1000
NRKB20-BL-400
NRKB20-R-1000
NRKB20-R-400
NRKB20-W-1000
NRKB20-W-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBarrel, Receptacle Material Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
Selezione colore conduttori Lunghezza conduttore
(mm)

7.81 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.3610.1–150.4012.9BL (Blu)1000

7.06 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.3610.1–150.4012.9BL (Blu)400

7.81 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.3610.1–150.4012.9R (Rosso)1000

7.06 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.3610.1–150.4012.9R (Rosso)400

7.81 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.3610.1–150.4012.9W (Bianco)1000

7.06 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.3610.1–150.4012.9W (Bianco)400

6.05 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.4410.1–150.5012.7BL (Blu)1000

5.28 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.4410.1–150.5012.7BL (Blu)400

6.05 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.4410.1–150.5012.7R (Rosso)1000

5.28 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.4410.1–150.5012.7R (Rosso)400

6.05 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.4410.1–150.5012.7W (Bianco)1000

5.28 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Bronzo fosforoso0.4410.1–150.5012.7W (Bianco)400

5.17 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.510.1–150.6212.8BL (Blu)1000

4.41 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.510.1–150.6212.8BL (Blu)400

5.17 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.510.1–150.6212.8R (Rosso)1000

4.41 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.510.1–150.6212.8R (Rosso)400

5.17 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.510.1–150.6212.8W (Bianco)1000

4.41 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.510.1–150.6212.8W (Bianco)400

4.41 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.8015.1–200.9018.6BL (Blu)1000

3.53 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.8015.1–200.9018.6BL (Blu)400

4.41 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.8015.1–200.9018.6R (Rosso)1000

3.53 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.8015.1–200.9018.6R (Rosso)400

4.41 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.8015.1–200.9018.6W (Bianco)1000

3.53 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.8015.1–200.9018.6W (Bianco)400

4.67 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.6515.1–200.819.6BL (Blu)1000

3.78 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.6515.1–200.819.6BL (Blu)400

4.67 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.6515.1–200.819.6R (Rosso)1000

3.78 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.6515.1–200.819.6R (Rosso)400

4.67 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.6515.1–200.819.6W (Bianco)1000

3.78 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Lega di rame] Lega di rame0.6515.1–200.819.6W (Bianco)400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Innesto Receptacle O.D. D (Range)(Ø) 0.01–1 Properties Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico