Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N. | Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Puntale | ISO-TC90 Equiv. | Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel | |
Gambo | Bronzo fosforoso | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Molla | Acciaio per molle (JIS-SWP) | Placcatura in oro |
[ M ]Materiale | [ S ]Trattamento superficie |
Lega di rame | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel |
Codice componente | - | Profilo punta | - | Colore conduttore | - | Lunghezza conduttore |
NP26 NP38 NR26 NR20K NRB26 NRB38 | - - - | A A B | - - | R R | - - | 1000 400 |
Codice componente | Passo di montaggio (Min) | Corsa massima | Pressione molla | Corrente ammessa | Resistenza | Ciclo di sostituzione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Iniziale | 2/3 della corsa | 1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP26 | 0.5mm | 2.0mm | 3gf | 16gf | 0.5A | 250mΩ | 10,000 volte | |||
NP31 | 0.6mm | 2.0mm | 2gf | 22gf | 1A | 180mΩ | 30,000 volte | |||
NP31HD | 6gf | 23gf | ||||||||
NP38 | 0.8mm | 2.0mm | 15gf | 35gf | 1A | 180mΩ | 30,000 volte | |||
NP20 | 0.9mm | 2.0mm (3.0mm) | 20gf | 50gf | 1A | 100mΩ | 30,000 volte | |||
NP58 | 1.00mm | 2.0mm | 25gf | 50gf | 1A | 100mΩ | 50,000 volte |
Codice componente | Sonda a contatto applicabile | Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | |||
NR26 | NP26 | 0.34~0.35mm | |||
NR31 | NP31 NP31HD | 0.42~0.43mm | |||
NR38 | NP38 | 0.53~0.54mm | |||
NR20K | NP20 | 0.63~0.64mm | |||
NR58 | NP58 | 0.78~0.79mm |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NP20-A |
NP20-B |
NP20-C |
NP20-C40 |
NP20-D |
NP20-E |
NP20-G |
NP20-H |
NP20-J |
NP20-J40 |
NP20-N |
NP20-N40 |
NR20K-B |
NR20K-C |
NR20K-N-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Type | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (Gamma) (mm) | Corsa massima (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | End Shape | Plunger Material | D.E. pistoncino (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Barrel, Receptacle Material | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Lunghezza pistoncino (mm) | Diametro esterno innesto (Ø) | Gambo, lunghezza innesto (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 0.9 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta A | 1–2.6 | 2 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.48 | 10.1–15 | 10.1–20 | 1 | 100 | 4.0 | - | 15.0 | 20 | 50 | |
6.05 € 1.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 0.9 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B | 1–2.6 | 2 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.48 | 10.1–15 | 10.1–20 | 1 | 100 | 4.0 | - | 15.0 | 20 | 50 | |
6.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 0.9 | [Ago] Spillo C | 3 - 4,5 | 3 | 30.1–50 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 0.37 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 0.1–3 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.48 | 10.1–15 | 10.1–20 | 1 | 100 | 3.0 | - | 15.0 | 20 | 50 | |
6.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 0.9 | [Ago] Spillo C40 | 1–2.6 | 2 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.37 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.48 | 10.1–15 | 10.1–20 | 1 | 100 | 4.0 | - | 15.0 | 20 | 50 | |
6.05 € 1.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 0.9 | [Scodellino] Ventosa D | 1–2.6 | 2 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.48 | 10.1–15 | 10.1–20 | 1 | 100 | 4.0 | - | 15.0 | 20 | 50 | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 0.9 | [Ago] Spillo E | 1–2.6 | 2 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.48 | 10.1–15 | 10.1–20 | 1 | 100 | 4.0 | - | 15.0 | 20 | 50 | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 0.9 | [Profilo piatto] Piatto G | 1–2.6 | 2 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.48 | 10.1–15 | 10.1–20 | 1 | 100 | 4.0 | - | 15.0 | 20 | 50 | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 0.9 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta H | 1–2.6 | 2 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.37 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.48 | 10.1–15 | 10.1–20 | 1 | 100 | 4.0 | - | 15.0 | 20 | 50 | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 0.9 | [Scodellino] Ventosa J | 3 - 4,5 | 3 | 30.1–50 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 0.37 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 0.1–3 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.48 | 10.1–15 | 10.1–20 | 1 | 100 | 3.0 | - | 15.0 | 20 | 50 | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 0.9 | [Scodellino] Ventosa J40 | 1–2.6 | 2 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.37 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.48 | 10.1–15 | 10.1–20 | 1 | 100 | 4.0 | - | 15.0 | 20 | 50 | |
6.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 0.9 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) N | 3 - 4,5 | 3 | 30.1–50 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 0.37 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 0.1–3 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.48 | 10.1–15 | 10.1–20 | 1 | 100 | 3.0 | - | 15.0 | 20 | 50 | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 0.9 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) N40 | 1–2.6 | 2 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.37 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 3,1–5 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.48 | 10.1–15 | 10.1–20 | 1 | 100 | 4.0 | - | 15.0 | 20 | 50 | |
1.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Innesto | - | - | - | - | - | [Profilo cilindrico] NR20K-B | - | - | - | - | 0.01–1 | [Lega di rame] Lega di rame | 0.65 | 15.1–20 | - | - | - | - | 0.8 | 19.6 | - | - | |
1.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Innesto | - | - | - | - | - | [Profilo cilindrico] NR20K-N-B | - | - | - | - | 0.01–1 | [Lega di rame] Lega di rame | 0.65 | 15.1–20 | - | - | - | - | 0.8 | 19.6 | - | - | |
1.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Innesto | - | - | - | - | - | [Profilo cilindrico] NR20K-C | - | - | - | - | 0.01–1 | [Lega di rame] Lega di rame | 0.65 | 15.1–20 | - | - | - | - | 0.65 | 19.6 | - | - |
Loading...
Properties | Standard |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Type
Passo di montaggio minimo(mm)
Plunger Tip Shape
Corsa massima (Gamma)(mm)
Corsa massima(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
End Shape
Plunger Material
D.E. pistoncino(Ø)
Plunger Surface Treatment
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Barrel, Receptacle Material
Gambo, D.E. innesto(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Resistance(mΩ)
Lunghezza pistoncino(mm)
Diametro esterno innesto(Ø)
Gambo, lunghezza innesto(mm)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali