Sonde a contatto / Serie NP72, NP72HD

Sonde a contatto / Serie NP72, NP72HD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sonde a contatto / Serie NP72, NP72HD
  • Sonde a contatto / Serie NP72, NP72HD
  • In Offerta
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

(i)Nota

  • [Modifica delle specifiche] Il materiale del gambo/innesto sarà modificato da ottone a lega di rame (bronzo fosforoso) non appena le scorte correnti si esauriranno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sonde a contatto/Serie NP72, NP72HD:Immagine relativa
Sonde a contatto/Serie NP72, NP72HD:Immagine relativa
■Sonde a contatto
N.Parte[ M ]Materiale[ S ]Trattamento superficie
PuntaleISO-TC90 Equiv.Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel
GamboLega di ramePlaccatura in oro con sottosmalto in nichel
MollaAcciaio per molle (JIS-SWP)Placcatura in oro

■Innesti
[ M ]Materiale[ S ] Trattamento superficie
Lega di ramePlaccatura in oro con sottosmalto in nichel

Specifiche

Codice componente-Profilo punta (estremità)-Colore conduttore-Lunghezza conduttore
NP30
NP68S3SF
NR30K
NR72K
NRSHB30
NRB68
-
-
-



A
B
B






-
-




R
W




-
-




1000
1000
■Sonde a contatto
Codice componentePasso di montaggio
(Min)
Corsa massimaPressione mollaCorrente ammessaResistenzaCiclo di sostituzione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
Iniziale2/3 della corsa1 ~ 69 pz.70~99100~500
NP301.27mm2.5mm (2.0mm)5gf(40gf)45gf(80gf)1A100mΩ50,000 volte   
NP30HD15gf46gf
NP721.27mm2.5mm30gf50gf1A80mΩ25,000 volte   
NP72HD15gf100gf 
NP68S3SF1.27mm4.3mm25gf50gf2A80mΩ30,000 volte   
NP68S330gf90gf
NP761.27mm6.0mm60gf150gf1.3A80mΩ300,000 volte   
Corsa massima tra ( ) applicabile ai profili punta C40, E40, G40, H40, J40, K, AA, AH e AS.
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

■Innesti
Per NR30K, NR68 e NR68S, selezionare il profilo estremità.
Codice componenteSonda a contatto applicabileDim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 69 pz.70~99100~500
NR30KNP30
NP30HD
0.85~0.86mm   
NR30SH-B0.87~0.88mm   
NR72KNP72
NP72HD
0.88~0.89mm   
NR68NP68S3SF
NP68S3
0.83~0.84mm   
NR68S
NR76NP760.97~0.98mm   
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NP72-A
NP72-B
NP72-C
NP72-D
NP72-E
NP72-G
NP72-H
NP72-J
NP72-N
NP72HD-A
NP72HD-B
NP72HD-C
NP72HD-D
NP72HD-G
NP72HD-H
NP72HD-N
NR72K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType Passo di montaggio minimo
(mm)
Plunger Tip Shape Corsa massima (Gamma)
(mm)
Corsa massima
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
Plunger Material D.E. pistoncino
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Lunghezza pistoncino
(mm)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

2.77 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[A nido d'ape] Corona A1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.9Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.7210.1–1520.1–30.01803.4-12.53050

2.77 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.9Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.7210.1–1520.1–30.01803.4-12.53050

2.77 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Ago] Spillo C1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.54Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.7210.1–1520.1–30.01803.4-12.53050

2.77 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Scodellino] Ventosa D1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.9Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.7210.1–1520.1–30.01803.4-12.53050

2.77 €

0.89 €

1 Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto1.27[Ago] Spillo E1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.9Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.7210.1–1520.1–30.01803.4-12.53050

2.77 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Profilo piatto] Piatto G1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.9Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.7210.1–1520.1–30.01803.4-12.53050

2.77 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Profilo dritto, bombato] Corona dritta H1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.54Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.7210.1–1520.1–30.01803.4-12.53050

2.77 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Scodellino] Ventosa J1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.54Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.7210.1–1520.1–30.01803.4-12.53050

2.77 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) N1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.54Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.7210.1–1520.1–30.01803.4-12.53050

2.77 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[A nido d'ape] Corona A1–2.62.550.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.9Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.7210.1–1510.1–201803.4-12.515100

2.77 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B1–2.62.550.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.9Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.7210.1–1510.1–201803.4-12.515100

2.77 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Ago] Spillo C1–2.62.550.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.54Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.7210.1–1510.1–201803.4-12.515100

2.77 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Scodellino] Ventosa D1–2.62.550.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.9Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.7210.1–1510.1–201803.4-12.515100

2.77 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Profilo piatto] Piatto G1–2.62.550.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.9Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.7210.1–1510.1–201803.4-12.515100

2.77 €

1 5 giorni 10Sonde a contatto1.27[Profilo dritto, bombato] Corona dritta H1–2.62.550.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.54Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.7210.1–1510.1–201803.4-12.515100

2.77 €

0.83 €

1 Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto1.27[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) N1–2.62.550.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.54Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.7210.1–1510.1–201803.4-12.515100

1.25 €

1 Stesso giorno

Stock

10Innesto---------1.01–1.500.9015.1–20----1.117.1--

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Sonde a contatto/Serie NP72, NP72HD:Immagine relativa

Informazioni di base

Barrel, Receptacle Material Lega di rame Properties Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico