Sonde a contatto / Serie NP88, NP88HD

Sonde a contatto / Serie NP88, NP88HD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sonde a contatto / Serie NP88, NP88HD
  • Sonde a contatto / Serie NP88, NP88HD
  • Sonde a contatto / Serie NP88, NP88HD
  • Sonde a contatto / Serie NP88, NP88HD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sonde a contatto/Serie NP88, NP88HD:Immagine relativa
Sonde a contatto/Serie NP88, NP88HD:Immagine relativa
■Sonde a contatto
N.ParteMaterialeTrattamento superficie
PuntaleISO-TC90 Equiv.Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel
GamboOttonePlaccatura in oro con sottosmalto in nichel
MollaAcciaio per molle (JIS-SWP)Placcatura in oro

■Innesti
MaterialeTrattamento superficie
OttonePlaccatura in oro con sottosmalto in nichel

Specifiche

Codice componente-Profilo punta (estremità)-Colore conduttore-Lunghezza conduttore
NP88
NR88
-C    
■Sonde a contatto
Codice componentePasso di montaggio (Min)Corsa massimaPressione mollaCorrente ammessaResistenzaCiclo di sostituzione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
Iniziale2/3 della corsa1 ~ 69 pz.70~99100~500
NP881.5mm2.5mm10gf50gf3A60mΩ250,000 volte   
NP88HD30gf100gf
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

■Innesti
Codice componenteSonda a contatto applicabileDim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 69 pz.70~99100~500
NR88NP88
NP88HD
1.08~1.09mm   
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NP88-A
NP88-B
NP88-C
NP88-D
NP88-E
NP88-G
NP88-H
NP88-J
NP88-N
NP88HD-A
NP88HD-B
NP88HD-C
NP88HD-D
NP88HD-E
NP88HD-G
NP88HD-H
NP88HD-J
NP88HD-N
NR88
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType Passo di montaggio minimo
(mm)
Plunger Tip Shape Corsa massima (Gamma)
(mm)
Corsa massima
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
Plunger Material D.E. pistoncino
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Lunghezza pistoncino
(mm)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.5[Profilo dritto, bombato] Corona dritta A1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–150–103603.5-12.51050

2.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto1.5[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–150–103603.5-12.51050

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.5[Ago] Spillo C1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.69Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–150–103603.5-12.51050

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.5[Scodellino] Ventosa D1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–150–103603.5-12.51050

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.5[Ago] Spillo E1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–150–103603.5-12.51050

2.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto1.5[Profilo piatto] Piatto G1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–150–103603.5-12.51050

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.5[Profilo dritto, bombato] Corona dritta H1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.69Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–150–103603.5-12.51050

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.5[Scodellino] Ventosa J1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.69Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–150–103603.5-12.51050

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.5[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) N1–2.62.530.1–50[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.69Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–150–103603.5-12.51050

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.5[Profilo dritto, bombato] Corona dritta A1–2.62.550.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–1520.1–30.03603.5-12.530100

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.5[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B1–2.62.550.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–1520.1–30.03603.5-12.530100

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.5[Ago] Spillo C1–2.62.550.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.69Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–1520.1–30.03603.5-12.530100

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.5[Scodellino] Ventosa D1–2.62.550.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–1520.1–30.03603.5-12.530100

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.5[Ago] Spillo E1–2.62.550.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–1520.1–30.03603.5-12.530100

2.77 €

0.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto1.5[Profilo piatto] Piatto G1–2.62.550.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–1520.1–30.03603.5-12.530100

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.5[Profilo dritto, bombato] Corona dritta H1–2.62.550.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.69Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–1520.1–30.03603.5-12.530100

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.5[Scodellino] Ventosa J1–2.62.550.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.69Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–1520.1–30.03603.5-12.530100

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.5[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) N1–2.62.550.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.69Nichelatura base, placcatura in rodio3,1–5-0.8810.1–1520.1–30.03603.5-12.530100

1.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Innesto---------1.01–1.501.1015.1–20----1.3017.1--

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Sonde a contatto/Serie NP88, NP88HD:Immagine relativa

Informazioni di base

Barrel, Receptacle Material Ottone Properties Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico