Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N. | Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Puntale | ISO-TC90 Equiv. | Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel | |
Gambo | Ottone | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Molla | Acciaio per molle (JIS-SWP) | Placcatura in oro |
N. | Materiale | Trattamento superficie |
Ottone | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel |
Codice componente | - | Profilo punta (estremità) | - | Colore conduttore | - | Lunghezza conduttore |
NP120 NP60SF NR120 NR604 NRB120 NRB604 | - - - | D B B | - - | W W | - - | 1000 400 |
Codice componente | Passo di montaggio (Min) | Corsa massima | Pressione molla | Corrente ammessa | Resistenza | Ciclo di sostituzione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Iniziale | 2/3 della corsa | 1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP120 | 2.0mm | 6.5mm | 15gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 250,000 volte | |||
NP120HD | 25gf | 100gf | ||||||||
TP604 | 2.54mm | 4mm | 36gf | 100gf | 1.5A | 80mΩ | 300,000 volte | |||
NP604 | 10gf | 110gf | ||||||||
NP604HD | 39gf | 160gf | ||||||||
NP60SF | 2.54mm | 6.4mm | 20gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 300,000 volte | |||
NP60S | 20gf | 100gf | ||||||||
NP60 | 30gf | 150gf | ||||||||
NP60H | ||||||||||
NP60HD | 170gf | 100,000 volte |
Codice componente | Sonda a contatto applicabile | Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | |||
NR120 | NP120 NP120HD | 1.48~1.49mm | |||
NR120T | 1.62~1.64mm | ||||
NR604 | TP604 NP604 NP604HD | 1.78~1.79mm | |||
NR60 | NP60SF NP60S NP60 NP60H NP60HD | 1.78~1.79mm |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NP120-A |
NP120-B |
NP120-C |
NP120-D |
NP120-E |
NP120-G |
NP120-H |
NP120-J |
NP120-N |
NP120HD-A |
NP120HD-B |
NP120HD-C |
NP120HD-D |
NP120HD-E |
NP120HD-G |
NP120HD-H |
NP120HD-J |
NP120HD-N |
NR120 |
NR120T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Type | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (Gamma) (mm) | Corsa massima (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | End Shape | Plunger Material | D.E. pistoncino (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Lunghezza pistoncino (mm) | Diametro esterno innesto (Ø) | Gambo, lunghezza innesto (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta A | 5–6.5 | 6.5 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 10.1–20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € 0.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B | 5–6.5 | 6.5 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 10.1–20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
2.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Ago] Spillo C | 5–6.5 | 6.5 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.93 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 10.1–20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Scodellino] Ventosa D | 5–6.5 | 6.5 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 10.1–20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Ago] Spillo E | 5–6.5 | 6.5 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 10.1–20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Profilo piatto] Piatto G | 5–6.5 | 6.5 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 10.1–20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta H | 5–6.5 | 6.5 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.93 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 10.1–20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Scodellino] Ventosa J | 5–6.5 | 6.5 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.93 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 10.1–20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) N | 5–6.5 | 6.5 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.93 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 10.1–20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta A | 5–6.5 | 6.5 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B | 5–6.5 | 6.5 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Ago] Spillo C | 5–6.5 | 6.5 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.93 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Scodellino] Ventosa D | 5–6.5 | 6.5 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Ago] Spillo E | 5–6.5 | 6.5 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € 0.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Profilo piatto] Piatto G | 5–6.5 | 6.5 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta H | 5–6.5 | 6.5 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.93 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Scodellino] Ventosa J | 5–6.5 | 6.5 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.93 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) N | 5–6.5 | 6.5 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.93 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
0.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Innesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 - 2 | 1.45 | 25.1–30 | - | - | - | - | 1.7 | 29.2 | - | - | |
1.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Innesto | - | - | - | - | - | [Profilo cilindrico] Terminale a saldare, crimpare B | - | - | - | - | 1,51 - 2 | 1.60 | 30.1 o sup. | - | - | - | - | 1.80 | 35.1 | - | - |
Loading...
Barrel, Receptacle Material | Ottone | Properties | Standard |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Type
Passo di montaggio minimo(mm)
Plunger Tip Shape
Corsa massima (Gamma)(mm)
Corsa massima(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
End Shape
Plunger Material
D.E. pistoncino(Ø)
Plunger Surface Treatment
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Gambo, D.E. innesto(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Resistance(mΩ)
Lunghezza pistoncino(mm)
Diametro esterno innesto(Ø)
Gambo, lunghezza innesto(mm)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali