Sonde a contatto / Serie NP45SF, NP45

Sonde a contatto / Serie NP45SF, NP45

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sonde a contatto / Serie NP45SF, NP45
  • Sonde a contatto / Serie NP45SF, NP45
  • Sonde a contatto / Serie NP45SF, NP45

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sonde a contatto/Serie NP45SF, NP45:Immagine relativa
Sonde a contatto/Serie NP45SF, NP45:Immagine relativa
■Sonde a contatto
N.ParteMaterialeTrattamento superficie
PuntaleEN CW101C Equiv.Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel
GamboOttonePlaccatura in oro con sottosmalto in nichel
MollaAcciaio inox-
* Per NP45HD, la molla è in acciaio per molle (JIS SWP).

■Innesti
N.MaterialeTrattamento superficie
  OttonePlaccatura in oro con sottosmalto in nichel

Specifiche

Codice componente-Profilo punta (estremità)-Colore conduttore-Lunghezza conduttore
NR45S-B    
■Sonde a contatto
Codice componentePasso di montaggio (Min)Corsa massimaPressione mollaCorrente ammessaResistenzaCiclo di sostituzione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
Iniziale2/3 della corsa1 ~ 69 pz.70~99100~500
NP45SF1.7mm5.0mm10gf50gf3A60mΩ300,000 volte   
NP4530gf100gf
NP45HD40gf150gf
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

■Innesti
Per NR68, NR68S, NR45S e NR45, selezionare il profilo estremità.
Codice componenteSonda a contatto applicabileDim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 69 pz.70~99100~500
NR45NP45SF
NP45
NP45HD
1.39~1.41mm   
NR45T1.47~1.49mm   
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NP45-A
NP45-AS
NP45-B
NP45-C
NP45-D
NP45-E
NP45-G
NP45-H
NP45-J
NP45-N
NP45HD-A
NP45HD-AS
NP45HD-B
NP45HD-C
NP45HD-D
NP45HD-E
NP45HD-G
NP45HD-H
NP45HD-J
NP45HD-N
NP45SF-A
NP45SF-AS
NP45SF-B
NP45SF-C
NP45SF-D
NP45SF-E
NP45SF-G
NP45SF-H
NP45SF-J
NP45SF-N
NR45-B
NR45-C
NR45T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType Passo di montaggio minimo
(mm)
Plunger Tip Shape Corsa massima (Gamma)
(mm)
Corsa massima
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. pistoncino
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Lunghezza pistoncino
(mm)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[A nido d'ape] Corona A5–6.55.050.1–100-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.3Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2520.1–30.03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Profilo conico, bombato] Coniche bombate AS5–6.55.050.1–100-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.0.68Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2520.1–30.03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Scodellino] Ventosa B5–6.55.050.1–100-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.3Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2520.1–30.03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Ago] Spillo C5–6.55.050.1–100-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.68Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2520.1–30.03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Scodellino] Ventosa D5–6.55.050.1–100-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.3Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2520.1–30.03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Ago] Spillo E5–6.55.050.1–100-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.3Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2520.1–30.03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Profilo piatto] Piatto G5–6.55.050.1–100-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.3Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2520.1–30.03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Profilo dritto, bombato] Corona dritta H5–6.55.050.1–100-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.0.68Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2520.1–30.03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Scodellino] Ventosa J5–6.55.050.1–100-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.0.68Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2520.1–30.03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) N5–6.55.050.1–100-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.0.68Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2520.1–30.03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[A nido d'ape] Corona A5–6.55.0100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.3Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2530.1–503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Profilo conico, bombato] Coniche bombate AS5–6.55.0100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.0.68Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2530.1–503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Scodellino] Ventosa B5–6.55.0100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.3Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2530.1–503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Ago] Spillo C5–6.55.0100.1–150-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.68Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2530.1–503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Scodellino] Ventosa D5–6.55.0100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.3Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2530.1–503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Ago] Spillo E5–6.55.0100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.3Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2530.1–503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Profilo piatto] Piatto G5–6.55.0100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.3Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2530.1–503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Profilo dritto, bombato] Corona dritta H5–6.55.0100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.0.68Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2530.1–503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Scodellino] Ventosa J5–6.55.0100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.0.68Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2530.1–503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) N5–6.55.0100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.0.68Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–2530.1–503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[A nido d'ape] Corona A5–6.55.030.1–50-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.3Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–250–103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Profilo conico, bombato] Coniche bombate AS5–6.55.030.1–50-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.0.68Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–250–103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B5–6.55.030.1–50-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.3Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–250–103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Ago] Spillo C5–6.55.030.1–50-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.0.68Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–250–103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Scodellino] Ventosa D5–6.55.030.1–50-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.3Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–250–103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Ago] Spillo E5–6.55.030.1–50-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.3Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–250–103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Profilo piatto] Piatto G5–6.55.030.1–50-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.3Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–250–103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Profilo dritto, bombato] Corona dritta H5–6.55.030.1–50-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.0.68Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–250–103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Scodellino] Ventosa J5–6.55.030.1–50-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.0.68Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–250–103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto1.7[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) N5–6.55.030.1–50-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.0.68Nichelatura base, placcatura in rodio5.1–8-1.0220.1–250–103607.0-24.61050

0.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10Innesto-----[Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B----1.01–1.501.3225.1–30----1.4229.2--

0.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Innesto-----C Saldati----1.01–1.501.3225.1–30----1.4229.2--

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Innesto----------1.01–1.501.4030.1 o sup.----1.5035.6--

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Sonde a contatto/Serie NP45SF, NP45:Immagine relativa

Informazioni di base

Barrel, Receptacle Material Ottone Properties Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico