Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N. | Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Puntale | EN CW101C Equiv. | Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel | |
Gambo | Ottone | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Molla | Acciaio inox | Placcatura in oro | |
Sfera | JIS-SUJ (Acciaio per cuscinetti) | Placcatura in oro |
Materiale | Trattamento superficie |
Argento tedesco | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel |
Codice componente | - | Profilo punta (estremità) | - | Colore conduttore | - | Lunghezza conduttore |
NP84 NR90 NRB84 NRB90 | - - | G B | - - | W BL | - - | 1000 400 |
Codice componente | Passo di montaggio (Min) | Corsa massima | Pressione molla | Corrente ammessa | Resistenza | Ciclo di sostituzione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Iniziale | 2/3 della corsa | 1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP84SF | 3.0mm | 6.3mm | 10gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 300,000 volte | |||
NP84 | 45gf | 126gf | ||||||||
NP84HD | 77gf | 200gf | ||||||||
NP90SF | 3.5mm (4.5mm) | 6.4mm | 10gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 300,000 volte | |||
NP90 | 40gf | 150gf | ||||||||
NP90HD | 146gf | 250gf | ||||||||
NP89SF | 4.5mm | 6.4mm | 30gf | 100gf | 1.5A | 80mΩ | 300,000 volte | |||
NP89S | 84gf | 275gf | ||||||||
NP89 | 170gf | 450gf |
Codice componente | Sonda a contatto applicabile | Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | |||
NR84 | NP84SF NP84 NP84HD | 2.41~2.46mm | |||
NR90 | NP90SF NP90 NP90HD | 2.77~2.82mm | |||
NR89 | NP89SF NP89S NP89 | 3.58~3.63mm |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NP89-A |
NP89-AS |
NP89-B |
NP89-C |
NP89-D |
NP89-E |
NP89-G |
NP89S-A |
NP89S-AS |
NP89S-B |
NP89S-C |
NP89S-D |
NP89S-E |
NP89S-G |
NP89SF-A |
NP89SF-AS |
NP89SF-B |
NP89SF-C |
NP89SF-D |
NP89SF-E |
NP89SF-G |
NR89-B |
NR89-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Type | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (Gamma) (mm) | Corsa massima (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | End Shape | Plunger Material | D.E. pistoncino (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Barrel, Receptacle Material | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Lunghezza pistoncino (mm) | Diametro esterno innesto (Ø) | Gambo, lunghezza innesto (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [A nido d'ape] Corona A | 5–6.5 | 6.4 | 300.1 o sup. | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 3.95 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 100.1–200 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 170 | 450 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Profilo conico, bombato] Coniche bombate AS | 5–6.5 | 6.4 | 300.1 o sup. | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1.96 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 100.1–200 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 170 | 450 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B | 5–6.5 | 6.4 | 300.1 o sup. | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 3.95 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 100.1–200 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 170 | 450 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Ago] Spillo C | 5–6.5 | 6.4 | 300.1 o sup. | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1.96 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 100.1–200 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 170 | 450 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Scodellino] Ventosa D | 5–6.5 | 6.4 | 300.1 o sup. | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 3.95 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 100.1–200 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 170 | 450 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Ago] Spillo E | 5–6.5 | 6.4 | 300.1 o sup. | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 3.95 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 100.1–200 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 170 | 450 | |
8.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Profilo piatto] Piatto G | 5–6.5 | 6.4 | 300.1 o sup. | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 3.95 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 100.1–200 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 170 | 450 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [A nido d'ape] Corona A | 5–6.5 | 6.4 | 200.1–300 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 3.95 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 50.1–100 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 84 | 275 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Profilo conico, bombato] Coniche bombate AS | 5–6.5 | 6.4 | 200.1–300 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1.96 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 50.1–100 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 84 | 275 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B | 5–6.5 | 6.4 | 200.1–300 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 3.95 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 50.1–100 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 84 | 275 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Ago] Spillo C | 5–6.5 | 6.4 | 200.1–300 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1.96 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 50.1–100 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 84 | 275 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Scodellino] Ventosa D | 5–6.5 | 6.4 | 200.1–300 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 3.95 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 50.1–100 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 84 | 275 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Ago] Spillo E | 5–6.5 | 6.4 | 200.1–300 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 3.95 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 50.1–100 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 84 | 275 | |
8.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Profilo piatto] Piatto G | 5–6.5 | 6.4 | 200.1–300 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 3.95 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 50.1–100 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 84 | 275 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [A nido d'ape] Corona A | 5–6.5 | 6.4 | 50.1–100 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 3.95 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 30 | 100 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Profilo conico, bombato] Coniche bombate AS | 5–6.5 | 6.4 | 50.1–100 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1.96 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 30 | 100 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B | 5–6.5 | 6.4 | 50.1–100 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 3.95 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 30 | 100 | |
8.57 € 2.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Ago] Spillo C | 5–6.5 | 6.4 | 50.1–100 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1.96 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 30 | 100 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Scodellino] Ventosa D | 5–6.5 | 6.4 | 50.1–100 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 3.95 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 30 | 100 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Ago] Spillo E | 5–6.5 | 6.4 | 50.1–100 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 3.95 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 30 | 100 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 4.5 | [Profilo piatto] Piatto G | 5–6.5 | 6.4 | 50.1–100 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 3.95 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 3.18 | 25.1–30 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 30 | 100 | |
3.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Innesto | - | - | - | - | - | [Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B | - | - | - | - | 3.01 o sup. | [Lega di rame] Argento tedesco | 3.56 | 30.1 o sup. | - | - | - | - | 3.71 | 33.5 | - | - | |
3.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Innesto | - | - | - | - | - | C Saldati | - | - | - | - | 3.01 o sup. | [Lega di rame] Argento tedesco | 3.56 | 30.1 o sup. | - | - | - | - | 3.71 | 33.5 | - | - |
Loading...
Properties | Standard |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Type
Passo di montaggio minimo(mm)
Plunger Tip Shape
Corsa massima (Gamma)(mm)
Corsa massima(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
End Shape
Plunger Material
D.E. pistoncino(Ø)
Plunger Surface Treatment
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Barrel, Receptacle Material
Gambo, D.E. innesto(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Resistance(mΩ)
Lunghezza pistoncino(mm)
Diametro esterno innesto(Ø)
Gambo, lunghezza innesto(mm)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali