Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N. | Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Puntale | ISO-TC90 Equiv. | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Molla | Acciaio per molle (JIS-SWP) | Placcatura in oro | |
Manicotto | Ottone* | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Ghiera | Ottone | Nichelatura |
Codice componente | - | Profilo punta |
GNP12 FNP10N FNP13 MNP50 | - - - - | G E15 A G8 |
Codice componente | Passo di montaggio (Min) | Corsa massima | Pressione molla | Corrente ammessa | Resistenza | Ciclo di sostituzione (Rif.) | Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Iniziale | 2/3 della corsa | 1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | |||||||
GNP6 | 0.8mm | 3.4mm | 26gf | 80gf | 0.5A | 50mΩ | 100,000 volte | 0.48~0.5mm | |||
GNP8 | 1.0mm | 3.4mm | 23gf | 80gf | 1A | 0.58~0.6mm | |||||
GNP12 | 1.5mm | 4.0mm | 32gf | 95gf | 3A | 300,000 volte | 1.03~1.05mm | ||||
FNP10 | 3.0mm (6.0mm) | 4.5mm | 60gf | 105gf | 3A | 80mΩ | 300,000 volte | M2×0.25 | |||
FNP10N (Con dado) | |||||||||||
FNP10HDN (Con dado) | 56gf | 175gf | |||||||||
FNP13 | 5.0mm (7.0mm) | 4.0mm | 60gf | 100gf | 3A | 80mΩ | 300,000 volte | M2.5×0.35 | |||
FNP13N (Con dado) | |||||||||||
FNP13HDN (Con dado) | 58gf | 175gf | |||||||||
FNP22SF | 3.0mm | 7.0mm | 0gf | 100gf | 3A | 80mΩ | 300,000 volte | 1.98~2.00mm | |||
FNP22 | 150gf | ||||||||||
FNP40SF | 5.0mm | 17.0mm* | 0gf | 220gf | 3.48~3.50mm | ||||||
FNP40 | 300gf | ||||||||||
FNPS22 | 3.0mm | 8.0mm | 51gf | 180gf | 3A | 80mΩ | 300,000 volte | 1.98~2.00mm | |||
FNPS35 | 4.0mm | 8.0mm | 66gf | 200gf | 3.17~3.19mm | ||||||
MNP50 | 7.0mm<9.0mm> | 7.6mm | 228gf | 455gf | 5A | 35mΩ | 300,000 volte | 4.18~4.2mm |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GNP6-A |
GNP6-B |
GNP6-C |
GNP6-G |
GNP6-H |
GNP8-A |
GNP8-B |
GNP8-C |
GNP8-G |
GNP8-H |
GNP12-A |
GNP12-B |
GNP12-C |
GNP12-G |
GNP12-H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (mm) | D.E. pistoncino (Ø) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Diametro esterno innesto (Ø) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 0.8 | [A nido d'ape] Corona A | 3.4 | 0.6 | 0.01–1 | 0.5 | 20.1–30.0 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 0.8 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B | 3.4 | 0.6 | 0.01–1 | 0.5 | 20.1–30.0 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 0.8 | [Ago] Spillo C | 3.4 | 0.6 | 0.01–1 | 0.5 | 20.1–30.0 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 0.8 | [Profilo piatto] Piatto G | 3.4 | 0.6 | 0.01–1 | 0.5 | 20.1–30.0 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 0.8 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta H | 3.4 | 0.6 | 0.01–1 | 0.5 | 20.1–30.0 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1 | [A nido d'ape] Corona A | 3.4 | 0.8 | 0.01–1 | 0.6 | 20.1–30.0 | 1 | 0.8 | 23 | 80 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B | 3.4 | 0.8 | 0.01–1 | 0.6 | 20.1–30.0 | 1 | 0.8 | 23 | 80 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1 | [Ago] Spillo C | 3.4 | 0.8 | 0.01–1 | 0.6 | 20.1–30.0 | 1 | 0.8 | 23 | 80 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1 | [Profilo piatto] Piatto G | 3.4 | 0.8 | 0.01–1 | 0.6 | 20.1–30.0 | 1 | 0.8 | 23 | 80 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta H | 3.4 | 0.8 | 0.01–1 | 0.6 | 20.1–30.0 | 1 | 0.8 | 23 | 80 | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.5 | [A nido d'ape] Corona A | 4 | 1.2 | 1.01–1.50 | 1.05 | 30.1–50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.5 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B | 4 | 1.2 | 1.01–1.50 | 1.05 | 30.1–50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.5 | [Ago] Spillo C | 4 | 1.2 | 1.01–1.50 | 1.05 | 30.1–50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.5 | [Profilo piatto] Piatto G | 4 | 1.2 | 1.01–1.50 | 1.05 | 30.1–50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.5 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta H | 4 | 1.2 | 1.01–1.50 | 1.05 | 30.1–50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 |
Loading...
Type | Complessivi sonde a contatto | Corsa massima (Gamma)(mm) | 3 - 4,5 | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf) | 50.1–100 |
---|---|---|---|---|---|
Plunger Material | ISO-TC90 Equiv. | Plunger Surface Treatment | Nichelatura base, placcatura in oro | Plunger Length L1 (Range)(mm) | 12.1–15 |
Integrated Probe Type | Standard | Barrel, Receptacle Material | Ottone | Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) | 5–10 |
Properties | Standard | Resistance(mΩ) | 50 | Lunghezza pistoncino(mm) | 13.9 |
Gambo, lunghezza innesto(mm) | 8.9 |
Configura
Proprietà di base
Passo di montaggio minimo(mm)
Plunger Tip Shape
Corsa massima(mm)
D.E. pistoncino(Ø)
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Gambo, D.E. innesto(Ø)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Diametro esterno innesto(Ø)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali