Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N. | Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Puntale | ISO-TC90 Equiv. | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Molla | Acciaio per molle (JIS-SWP) | Placcatura in oro | |
Manicotto | Ottone | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Ghiera | Ottone | Nichelatura | |
Dado | Acciaio inox | - |
Codice componente | - | Profilo punta |
GNP12 FNP10N FNP13 MNP50 | - - - - | G E15 A G8 |
Codice componente | Passo di montaggio (Min) | Corsa massima | Pressione molla | Corrente ammessa | Resistenza | Ciclo di sostituzione (Rif.) | Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Iniziale | 2/3 della corsa | 1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | |||||||
MNP50 | 7.0mm<9.0mm> | 7.6mm | 228gf | 455gf | 5A | 35mΩ | 300,000 volte | 4.18~4.2mm |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MNP50-A |
MNP50-B |
MNP50-C |
MNP50-G |
MNP50-G8 |
MNP50-J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | D.E. pistoncino (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7.0 | [A nido d'ape] Corona A | 5.0 | |
17.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7.0 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B | 5.0 | |
17.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7.0 | [Ago] Spillo C | 5.0 | |
17.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7.0 | [Profilo piatto] Piatto G | 5.0 | |
17.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9.0 | [Profilo piatto] Piatto G8 | 8.0 | |
17.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.0 | [Scodellino] Ventosa J | 5.0 |
Loading...
Type | Complessivi sonde a contatto | Corsa massima (Gamma)(mm) | 7–9.5 | Corsa massima(mm) | 7.6 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf) | 300.1 o sup. | Plunger Material | ISO-TC90 Equiv. | Plunger Surface Treatment | Nichelatura base, placcatura in oro |
Plunger Length L1 (Range)(mm) | 15.1 o sup. | Integrated Probe Type | Collegamento filo filettato | Receptacle O.D. D (Range)(Ø) | 3.01 o sup. |
Barrel, Receptacle Material | Ottone | Gambo, D.E. innesto(Ø) | 4.2 | Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) | 10.1–15 |
Properties | Standard | Initial Spring Pressure (Range)(gf) | 200.1 o sup. | Allowable Current(A) | 5 |
Resistance(mΩ) | 35 | Lunghezza pistoncino(mm) | 22.0 | Diametro esterno innesto(Ø) | 5.0 |
Gambo, lunghezza innesto(mm) | 15.0 | Initial Spring Pressure(gf) | 228 | 2/3 Stroke Spring Pressure(gf) | 455 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo di montaggio minimo(mm)
Plunger Tip Shape
D.E. pistoncino(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali