Assemblaggio sonde a contatto / Manicotto in resina (FNP22)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Assemblaggio sonde a contatto/Manicotto in resina (FNP22):Immagine relativa
Assemblaggio sonde a contatto/Manicotto in resina (FNP22):Immagine relativa
N.ParteMaterialeTrattamento superficie
PuntaleISO-TC90 Equiv.Nichelatura
ManicottoResina acetalica-
MollaAcciaio inox-

Specifiche

Codice componente-Profilo punta
GNP12
FNP10N
FNP13
MNP50
-
-
-
-
G
E15
A
G8
Codice componentePasso di montaggio (Min)Corsa massimaPressione mollaCorrente ammessaResistenzaCiclo di sostituzione (Rif.)Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
Iniziale2/3 della corsa1 ~ 69 pz.70~99100~500
FNP22SF3.0mm7.0mm0gf100gf3A80mΩ300,000 volte1.98~2.00mm   
FNP22150gf
FNP40SF5.0mm17.0mm*0gf220gf3.48~3.50mm
FNP40300gf
Passi di montaggio tra ( ) applicabili alle sonde a contatto con dado. Passi di montaggio MNP50 tra < > applicabili al profilo punta G8. * Il profilo punta A misura 14.0mm; TH 9.5mm.
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FNP22-A
FNP22-C
FNP22-H
FNP22-TH
FNP22SF-A
FNP22SF-C
FNP22SF-H
FNP22SF-TH
FNP40-A
FNP40-C
FNP40-H
FNP40-TH
FNP40SF-A
FNP40SF-C
FNP40SF-H
FNP40SF-TH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo di montaggio minimo
(mm)
Plunger Tip Shape Corsa massima (Gamma)
(mm)
Corsa massima
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
Plunger Material D.E. pistoncino
(Ø)
Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Lunghezza pistoncino
(mm)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

4.27 €

1 Disponibile 7 giorni 3.0[A nido d'ape] Corona A7–9.57.0100.1–150[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1.812.1–152.01–3214.02.214.0150

4.27 €

1 Disponibile 7 giorni 3.0[Ago] Spillo C7–9.57.0100.1–150[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.112.1–152.01–3214.02.214.0150

4.27 €

1 Disponibile 7 giorni 3.0[Profilo dritto, bombato] Corona dritta H7–9.57.0100.1–150[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.112.1–152.01–3214.02.214.0150

4.27 €

1 Disponibile 7 giorni 3.0Tre aghi TH7–9.57.0100.1–150[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1.712.1–152.01–3214.02.214.0150

4.27 €

1 Disponibile 7 giorni 3.0[A nido d'ape] Corona A7–9.57.050.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1.812.1–152.01–3214.02.214.0100

4.27 €

1 Disponibile 7 giorni 3.0[Ago] Spillo C7–9.57.050.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.112.1–152.01–3214.02.214.0100

4.27 €

1 Disponibile 7 giorni 3.0[Profilo dritto, bombato] Corona dritta H7–9.57.050.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.112.1–152.01–3214.02.214.0100

4.27 €

1 Disponibile 7 giorni 3.0Tre aghi TH7–9.57.050.1–100[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1.712.1–152.01–3214.02.214.0100

4.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5.0[A nido d'ape] Corona A> 1014.0200.1–300[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.4.015.1 o sup.3.01 o sup.3.519.04.013300

4.27 €

1 Disponibile 7 giorni 5.0[Ago] Spillo C> 1017.0200.1–300Spring Steel (JIS-SWP)1.7615.1 o sup.3.01 o sup.3.519.04.013300

4.27 €

1 Disponibile 7 giorni 5.0[Profilo dritto, bombato] Corona dritta H> 1017.0200.1–300[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1.7615.1 o sup.3.01 o sup.3.519.04.013300

4.27 €

1 Disponibile 7 giorni 5.0Tre aghi TH7–9.59.5200.1–300[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.2.515.1 o sup.3.01 o sup.3.519.04.013300

4.27 €

1 Disponibile 7 giorni 5.0[A nido d'ape] Corona A> 1014.0200.1–300[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.4.015.1 o sup.3.01 o sup.3.519.04.013220

4.27 €

1 Disponibile 7 giorni 5.0[Ago] Spillo C> 1017.0200.1–300Spring Steel (JIS-SWP)1.7615.1 o sup.3.01 o sup.3.519.04.013220

4.27 €

1 Disponibile 7 giorni 5.0[Profilo dritto, bombato] Corona dritta H> 1017.0200.1–300[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1.7615.1 o sup.3.01 o sup.3.519.04.013220

4.27 €

1 Disponibile 7 giorni 5.0Tre aghi TH7–9.59.5200.1–300[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.2.515.1 o sup.3.01 o sup.3.519.04.013220

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Assemblaggio sonde a contatto/Manicotto in resina (FNP22):Immagine relativa

Informazioni di base

Type Complessivi sonde a contatto Plunger Surface Treatment Nichelatura Integrated Probe Type Manicotto in resina
Barrel, Receptacle Material Resina acetalica Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) 10.1–15 Properties Standard
Initial Spring Pressure (Range)(gf) 0–10 Allowable Current(A) 3 Resistance(mΩ) 80
Initial Spring Pressure(gf) 0

Prodotti complementari

Supporto tecnico