Sonde interruttore / Serie SNP

Sonde interruttore / Serie SNP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

(i)Nota

  • [Modifica delle specifiche] Il materiale del tubo verrà modificato da C2700B a lega di rame (bronzo fosforoso) non appena le scorte correnti saranno esaurite.
  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sonde interruttore/Serie SNP:Immagine relativa
Sonde interruttore/Serie SNP:Immagine relativa
N.Parte[ M ]Materiale[ S ]Trattamento superficie
PuntaleOttonePlaccatura in oro con sottosmalto in nichel
GamboOttoneNichelatura chimica
MollaAcciaio inox-
PuntaleEN CW101C Equiv.Placcatura in oro con sottosmalto in nichel
ManicottoResina acetalica-
MollaAcciaio per molle (JIS-SWP)Placcatura in oro
TuboLega di ramePlaccatura in oro con sottosmalto in nichel
[ M ]Materiale: Ottone
[ S ]Trattamento superficie: Placcatura in oro con sottosmalto in nichel
[ A ]Accessori: Anello di regolazione

Specifiche

Codice componente-Profilo punta-Colore conduttore
SNP30
TNR8
FNP40L
-

B


-
-

BL
B
Codice componenteCorsa massimaPunto di funzionamentoPressione mollaTensione d'esercizio maxCiclo di sostituzione (Rif.)Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.)Profilo punta B, G, L, S, BP, GP, GP8Profilo punta D, J
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
Iniziale2/3 della corsa1 ~ 69 pz.70~99100~1501 ~ 69 pz.70~99100~150
SNP306.0mm1.0mm dalla punta10gf80gf15V100,000 volte3.00~3.03mm      
* Per l'apparecchiatura collegata, l'impedenza di ingresso non deve essere inferiore a 10kΩ come standard e la tensione non deve essere superiore a 1.5mA.
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SNP30-B
SNP30-BP
SNP30-D
SNP30-G
SNP30-GP
SNP30-GP8
SNP30-J
SNP30-L
SNP30-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPlunger Tip Shape D.E. pistoncino
(Ø)
Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Lunghezza pistoncino
(mm)

35.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B3.08,1 - 1211.0

35.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) BP3.08,1 - 1211.0

40.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Scodellino] Ventosa D3.08,1 - 1211.0

35.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10----

35.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10----

35.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Profilo piatto] Piatto GP83.012.1–1514.0

40.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Scodellino] Ventosa J2.08,1 - 1211.0

35.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10----

35.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10----

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Sonde interruttore/Serie SNP:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Sonde interruttore Corsa massima (Gamma)(mm) 5–6.5 Corsa massima(mm) 6.0
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf) 50.1–100 Plunger Material Ottone Plunger Surface Treatment Nichelatura base, placcatura in oro
Integrated Probe Type Standard / Molla incorporata Receptacle O.D. D (Range)(Ø) 3.01 o sup. Barrel, Receptacle Material Ottone
Gambo, D.E. innesto(Ø) 2.95 Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) 30.1 o sup. Properties Standard
Initial Spring Pressure (Range)(gf) 0–10 Diametro esterno innesto(Ø) 3.4 Gambo, lunghezza innesto(mm) 33.0
Initial Spring Pressure(gf) 32 2/3 Stroke Spring Pressure(gf) 105

Prodotti complementari

Supporto tecnico