Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N. | Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Puntale | EN CW101C Equiv. | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Gambo | Ottone* | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel* | |
Molla | Acciaio per molle (JIS-SWP) | Placcatura in oro |
Codice componente | - | Profilo punta |
RNP20 RNP85 RNP60ST | - - | AR N |
Codice componente | Passo di montaggio (Min) | Corsa massima | Pressione molla | Corrente ammessa | Resistenza | Ciclo di sostituzione (Rif.) | d | d1 | d2 | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | N. | Iniziale | 2/3 della corsa | 1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | ||||||||
RNP | 20 | 0.3mm | 1.3mm | 2gf | 6gf | 0.5A | 300mΩ | 60,000 volte | 0.12 | - | - | |||
30 | 0.5mm | 0.8mm | 3gf | 15gf | 60mΩ | 100,000 volte | 0.15 | 0.1 | 0.1 | |||||
38 | 1.0mm | 5gf | 15gf | 200,000 volte | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |||||||
38N | 0.98mm | 5gf | 25gf | 100,000 volte | 0.22 | - | 0.15 | |||||||
50 | 0.8mm | 1.0mm | 3gf | 25gf | 1A | 50mΩ | 200,000 volte | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||
57 | 0.98mm | 13gf | 30gf | 0.3 | - | 0.2 | ||||||||
64 | 1.0mm | 20gf | 30gf | 300,000 volte | 0.38 | 0.3 | 0.25 | |||||||
85 | 1.0mm | 0.98mm | 22gf | 35gf | 200,000 volte | 0.50 | - | 0.3 | ||||||
60ST | 0.8mm | 0.5mm | 10gf | 25gf | 100,000 volte | - | ||||||||
80ST | 1.0mm | 0.5mm | 11gf | 30gf |
Codice componente | D.E. gambo | Riferimento diam. foro gambo |
RNP20 | 0.20 | 0.22 |
RNP30 | 0.30 | 0.32 |
RNP38 | 0.38 | 0.40 |
RNP38N | 0.38 | 0.40 |
RNP50 | 0.50 | 0.52 |
RNP57 | 0.57 | 0.59 |
RNP64 | 0.64 | 0.66 |
RNP85 | 0.85 | 0.87 |
RNP60ST | 0.6 | 0.65 |
RNP80ST | 0.8 | 0.85 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RNP20-[AR,H] |
RNP30-[AH,AR,F,H] |
RNP38-[AH,AR,F,H] |
RNP38N-[AH,C,H,N] |
RNP50-[AH,AR,F,H] |
RNP57-[AH,C,H,N] |
RNP60ST |
RNP64-[AH,AR,F,H] |
RNP80ST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (Gamma) (mm) | Corsa massima (mm) | Plunger Material | D.E. pistoncino (Ø) | Barrel, Receptacle Material | Properties | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Lunghezza pistoncino (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | Profilo punta pistoncino 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.3 | [Ago] Spillo AR | 1–2.6 | 1.3 | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.12 | [Lega di rame] Ottone | Standard | 0–10 | 0.5 | 300 | 1.5 | 2 | 6 | AR / H | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.5 | [Ago] Spillo AR | < 1 | 0.8 | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 0.15 | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | Standard | 0–10 | 0.5 | 60 | 0.5 | 3 | 15 | AH / AR / F / H | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.5 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta H | 1–2.6 | 1 | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 0.2 | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | Standard | 0–10 | 0.5 | 60 | 0.76 | 5 | 15 | AH / AR / F / H | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.5 | [Ago] Spillo 90 gradi | < 1 | 0.98 | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 0.22 | [Lega di rame] Ottone | Standard | 0–10 | 0.5 | 60 | 1.1 | 5 | 25 | AH / C / H / N | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.8 | [Ago] Spillo AR | 1–2.6 | 1 | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 0.3 | [Lega di rame] Ottone | Standard | 0–10 | 1 | 50 | 1 | 3 | 25 | AH / AR / F / H | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.8 | [Ago] Spillo 90 gradi | < 1 | 0.98 | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 0.3 | [Lega di rame] Ottone | Standard | 10.1–20 | 1 | 50 | 1.1 | 13 | 30 | AH / C / H / N | ||
10.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 0.8 | [Profilo conico, bombato] Coniche bombate 4 punti-75gradi | < 1 | 0.5 | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 0.35 | [Lega di rame] Ottone | Supporto ad alta frequenza | 0–10 | 1 | 50 | 0.5 | 10 | 25 | - | |
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.8 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta H | 1–2.6 | 1 | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 0.38 | [Lega di rame] Ottone | Standard | 10.1–20 | 1 | 50 | 0.76 | 20 | 30 | AH / AR / F / H | ||
10.45 € 3.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 | [Profilo conico, bombato] Coniche bombate 4 punti-75gradi | < 1 | 0.5 | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 0.5 | [Lega di rame] Ottone | Supporto ad alta frequenza | 10.1–20 | 1 | 50 | 0.5 | 11 | 30 | - |
Loading...
Type | Sonde a punta doppia | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf) | 0–30 | Plunger Surface Treatment | Nichelatura base, placcatura in oro |
---|---|---|---|---|---|
Plunger Length L1 (Range)(mm) | 0.1–3 | Integrated Probe Type | Molla incorporata |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo di montaggio minimo(mm)
Plunger Tip Shape
Corsa massima (Gamma)(mm)
Corsa massima(mm)
Plunger Material
D.E. pistoncino(Ø)
Barrel, Receptacle Material
Properties
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Resistance(mΩ)
Lunghezza pistoncino(mm)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Profilo punta pistoncino 1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali