Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Larghezza cinghia | Materiale *1 | Trattamento superficie | Accessori *1 Viti di fermo | ||||
12.7mm (1/2 poll.) | 19.1mm (3/4 poll.) | 25.4mm (1 poll.) | 38.1mm (1.5 poll.) | Puleggia | Flangia | |||
L050 | L075 | L100 | L150 | |||||
ATPA | ● | ● | ● | ● | Duralluminio extra super Lega di alluminio | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | EN 1.4301 Equiv. |
ATPB | ● | ● | ● | ● | Anodizzato nero | |||
ATPK | ● | ● | ● | ● | Anodizzato duro trasparente *2 | |||
ATPN | ● | ● | ● | ● | Nichelatura chimica | |||
ATPT | ● | ● | ● | ● | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | - | EN 1.7220 Equiv. (Ossido nero) |
ATP | ● | ● | ● | ● | Ossido nero | |||
ATPP | ● | ● | ● | ● | Nichelatura chimica |
Codice componente | Profilo puleggia | |||||||||||||||||
A | B, D | |||||||||||||||||
Specifiche foro albero (~): Specificare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare | Specifiche foro albero (~): Specificare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare | |||||||||||||||||
Tipo | N. denti | Largh. nom. tipo | Profilo puleggia | H Foro rotondo | P Foro rotondo + Maschiatura | N, C Sede chiavetta + Masch. | V Foro con gradino | Y Gradino sui due lati | H Foro rotondo | P Foro rotondo + Maschiatura | N, C Sede chiavetta + Masch. | V, F Foro con gradino | ||||||
V | Z Z-d≥2 | J (Incrementi di 0.1mm) | Y | Q, R Q(R)-Y≥2 | S, T | V, F | Z Z-d≥2 | J (Incrementi di 0.1mm) | ||||||||||
Alluminio ATPA ATPB ATPK ATPN Acciaio ATPT ATP ATPP | 10 | L050 | A B | 6, 6.35, 7~16 | 6, 6.35, 7~14 | 8, 10, NK10, 11~14 | 6~14 | 8~16 | 3.0≤J≤W-3.0 | 6~14 | 8~16 | 3~21 S+T≤W-3 | 6, 6.35, 7~16 | 6, 6.35, 7~14 | 8, 10, NK10, 11~14 | 6~14 | 8~16 | 3.0≤J≤L-3.0 |
12 | L050, L075 | 8~22 | 8~18 | 8, 10, NK10, 11~18 | 8~20 | 10~23 | 8~20 | 10~22 | 8~22 | 8~18 | 8, 10, NK10, 11~18 | 8~20 | 10~23 | |||||
14 | L050 L075 L100 L150 | 8~27 | 8~21 | 8, 10, NK10, 11~21 | 8~25 | 10~27 | 8~25 | 10~27 | 8~26 | 8~20 | 8, 10, NK10, 11~20 | 8~24 | 10~26 | |||||
15 | 8~27 | 8~23 | 8, 10, NK10, 11~23 | 8~25 | 10~27 | 8~25 | 10~27 | 8~26 | 8~20 | 8, 10, NK10, 11~20 | 8~24 | 10~26 | ||||||
16 | 10~32 | 10~26 | 10, NK10, 11~23 | 10~30 | 12~32 | 10~30 | 12~32 | 10~28 | 10~22 | 10, NK10, 11~22 | 10~26 | 12~28 | ||||||
17 | 10~32 | 10~26 | 10, NK10, 11~26 | 10~30 | 12~32 | 10~30 | 12~32 | 10~30 | 10~24 | 10, NK10, 11~23 | 10~28 | 12~30 | ||||||
18 | 10~37 | 10~29 | 10, NK10, 11~29 | 10~35 | 12~37 | 10~35 | 12~37 | 10~32 | 10~26 | 10, NK10, 11~23 | 10~30 | 12~32 | ||||||
19 | 12~42 | 12~34 | 12~30 | 12~40 | 14~42 | 12~40 | 14~42 | 12~34 | 12~28 | 12~25 | 12~32 | 14~34 | ||||||
20 | 12~42 | 12~34 | 12~30 | 12~40 | 14~42 | 12~40 | 14~42 | 12~36 | 12~30 | 12~26 | 12~34 | 14~36 | ||||||
21 | 12~48 | 12~40 | 12~32 | 12~46 | 14~48 | 12~46 | 14~48 | 12~38 | 12~30 | 12~26 | 12~36 | 14~38 | ||||||
22 | 12~52 | 12~42 | 12~34 | 12~50 | 14~52 | 12~50 | 14~52 | 12~41 | 12~33 | 12~30 | 12~39 | 14~41 | ||||||
24 | 12~59 | 12~49 | 12~41 | 12~57 | 14~59 | 12~57 | 14~59 | 12~46 | 12~38 | 12~30 | 12~44 | 14~46 | ||||||
25 | 12~59 | 12~49 | 12~41 | 12~57 | 14~59 | 12~57 | 14~59 | 12~46 | 12~38 | 12~30 | 12~44 | 14~46 | ||||||
26 | 12~59 | 12~49 | 12~41 | 12~57 | 14~59 | 12~57 | 14~59 | 12~46 | 12~38 | 12~30 | 12~44 | 14~46 | ||||||
28 | 12~67 | 12~57 | 12~49 | 12~65 | 14~67 | 12~65 | 14~67 | 12~46 | 12~38 | 12~30 | 12~44 | 14~46 | ||||||
30 | 12~72 | 12~62 | 12~50 | 12~70 | 14~72 | 12~70 | 14~72 | 12~52 | 12~42 | 12~34 | 12~50 | 14~52 | ||||||
32 | 14~76 | 14~65 | 14~50 | 14~74 | 16~76 | 14~74 | 16~76 | 14~52 | 14~42 | 14~34 | 14~50 | 16~52 | ||||||
34 | 14~80 | 14~65 | 14~50 | 14~80 | 16~82 | 14~75 | 16~82 | 14~59 | 14~49 | 14~41 | 14~57 | 16~59 | ||||||
36 | 14~80 | 14~65 | 14~50 | 14~80 | 16~94 | 14~75 | 16~94 | 14~59 | 14~49 | 14~41 | 14~57 | 16~59 | ||||||
38 | 15~80 | 15~65 | 15~50 | 15~80 | 17~95 | 15~75 | 17~95 | 15~59 | 15~49 | 15~41 | 15~57 | 17~59 | ||||||
40 | 15~80 | 15~65 | 15~50 | 15~80 | 17~95 | 15~75 | 17~95 | 15~59 | 15~49 | 15~41 | 15~57 | 17~59 | ||||||
42 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~80 | 18~95 | 16~75 | 18~95 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | 16~65 | 18~67 | ||||||
44 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~80 | 18~95 | 16~75 | 18~95 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | 16~65 | 18~67 | ||||||
46 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~80 | 18~95 | 16~75 | 18~95 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | 16~65 | 18~67 | ||||||
48 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~80 | 18~95 | 16~75 | 18~95 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | 16~65 | 18~67 | ||||||
50 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~80 | 18~95 | 16~75 | 18~95 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | 16~65 | 18~67 | ||||||
ATPT ATP ATPP | 60 | A D | 16~100 | 16~65 | 16~50 | 16~100 | 18~125 | 16~100 | 18~125 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | - | - | ||||
72 | 16~100 | 16~65 | 16~50 | 16~100 | 18~125 | 16~100 | 18~125 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | - | - | ||||||
Diam. foro albero 8, 11, 13, 14, 17, 21~50 non disponibili per spec. foro albero C. |
Codice componente | - | Profilo puleggia | - | Spec. foro albero, D.I. | - | Z | - | J | - | Q | - | R | - | S | - | T | |
(Spec. foro albero: H, P, N, C) | ATP14L075 | - | A | - | N10 | R47 | |||||||||||
(Spec. foro albero: V, F) | ATP36L100 | - | A | - | V15 | - | Z29 | - | J18.0 | ||||||||
(Spec. foro albero: Y) | ATP50L150 | - | A | - | Y25 | - | Q47 | - | - | S12 | - | T12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ATP10L050-A-C[10,12] |
ATP10L050-A-H6.35 |
ATP10L050-A-H[6-16/1] |
ATP10L050-A-N[8,10,11,12,13,14] |
ATP10L050-A-NK10 |
ATP10L050-A-P6.35 |
ATP10L050-A-P[6-14/1] |
ATP10L050-A-V6.35 |
ATP10L050-A-V[6-14/1] |
ATP10L050-A-Y[6-14/1] |
ATP10L050-B-C[10,12] |
ATP10L050-B-F6.35 |
ATP10L050-B-F[6-14/1] |
ATP10L050-B-H6.35 |
ATP10L050-B-H[6-16/1] |
ATP10L050-B-N[8,10,11,12,13,14] |
ATP10L050-B-NK10 |
ATP10L050-B-P6.35 |
ATP10L050-B-P[6-14/1] |
ATP10L050-B-V6.35 |
ATP10L050-B-V[6-14/1] |
ATP12L050-A-C[10,12,15,16,18] |
ATP12L050-A-H[8-22/1] |
ATP12L050-A-N8 |
ATP12L050-A-N[10-18/1] |
ATP12L050-A-NK10 |
ATP12L050-A-P[8-18/1] |
ATP12L050-A-V[8-20/1] |
ATP12L050-A-Y[8-20/1] |
ATP12L050-B-C[10,12,15,16,18] |
ATP12L050-B-F[8-20/1] |
ATP12L050-B-H[8-22/1] |
ATP12L050-B-N8 |
ATP12L050-B-N[10-18/1] |
ATP12L050-B-NK10 |
ATP12L050-B-P[8-18/1] |
ATP12L050-B-V[8-20/1] |
ATP12L075-A-C[10,12,15,16,18] |
ATP12L075-A-H[8-22/1] |
ATP12L075-A-N8 |
ATP12L075-A-N[10-18/1] |
ATP12L075-A-NK10 |
ATP12L075-A-P[8-18/1] |
ATP12L075-A-V[8-20/1] |
ATP12L075-A-Y[8-20/1] |
ATP12L075-B-C[10,12,15,16,18] |
ATP12L075-B-F[8-20/1] |
ATP12L075-B-H[8-22/1] |
ATP12L075-B-N8 |
ATP12L075-B-N[10-18/1] |
ATP12L075-B-NK10 |
ATP12L075-B-P[8-18/1] |
ATP12L075-B-V[8-20/1] |
ATP14L050-A-C[10,12,15,16,18,19,20] |
ATP14L050-A-H[8-27/1] |
ATP14L050-A-N8 |
ATP14L050-A-N[10-21/1] |
ATP14L050-A-NK10 |
ATP14L050-A-P[8-21/1] |
ATP14L050-A-V[8-25/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia usata (mm) | Larghezza operativa cinghia (pollici) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Materiale | Trattamento superficie | Specifiche foro albero (Diam. foro albero 10 Larghezza sede chiavetta 4mm Altezza 1.8mm) [NK] | Specifiche foro albero (Foro con gradino sui due lati) [Y] (mm) | Specifiche foro albero (Foro con gradino) [V] (mm) | Specifiche foro albero (Foro con gradino: fori svasati su lato mozzo) [F] (mm) | Specifiche foro albero (Foro rotondo + Maschiatura) [P] (mm) | Specifiche foro albero (Foro rotondo) [H] (mm) | Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta nuovo JIS + Maschiatura) [N] (mm) | Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta vecchio JIS + Maschiatura) [C] (mm) | WB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | 6 ~ 16 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | 6 ~ 14 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | 6.35 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | 6 ~ 14 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 6 ~ 14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | 6 ~ 14 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | 6 ~ 16 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | 6 ~ 14 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | 6.35 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 10 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | 6 ~ 14 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 12 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 12 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | 8 ~ 22 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 12 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 12 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 12 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 12 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | 8 ~ 18 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 12 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | 8 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 12 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 8 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 12 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 12 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | 8 ~ 20 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 12 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | 8 ~ 22 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 12 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 12 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 12 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 12 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | 8 ~ 18 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 12 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | 8 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 12 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 12 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | 8 ~ 22 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 12 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 12 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 12 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 12 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | 8 ~ 18 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 12 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | 8 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 12 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 8 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 12 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 12 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | 8 ~ 20 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 12 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | 8 ~ 22 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 12 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 12 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 12 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 12 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | 8 ~ 18 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 12 | Profilo B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | 8 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 14 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 14 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | 8 ~ 27 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 14 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 14 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 21 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 14 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 14 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | - | - | 8 ~ 21 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 14 | Profilo A | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | - | 8 ~ 25 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | Pulegge dentate | Tipo cinghia | L | Pulegge dentate/tenditori | Pulegge |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Larghezza operativa cinghia (pollici)
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Materiale
Trattamento superficie
Specifiche foro albero (Diam. foro albero 10 Larghezza sede chiavetta 4mm Altezza 1.8mm) [NK]
Specifiche foro albero (Foro con gradino sui due lati) [Y](mm)
Specifiche foro albero (Foro con gradino) [V](mm)
Specifiche foro albero (Foro con gradino: fori svasati su lato mozzo) [F](mm)
Specifiche foro albero (Foro rotondo + Maschiatura) [P](mm)
Specifiche foro albero (Foro rotondo) [H](mm)
Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta nuovo JIS + Maschiatura) [N](mm)
Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta vecchio JIS + Maschiatura) [C](mm)
WB
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali