Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Larghezza cinghia | Materiale *1 | Trattamento superficie | Accessori *1 Viti di fermo | ||||||
15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | Puleggia | Flangia | |||
T10150 | T10200 | T10250 | T10300 | T10400 | T10500 | |||||
TTPA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A2000 Lega di alluminio | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | EN 1.4301 Equiv. |
TTPB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Anodizzato nero | |||
TTPK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Anodizzato duro trasparente *2 | |||
TTPN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Nichelatura chimica | |||
TTPT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | - | EN 1.7220 Equiv. (Ossido nero) |
TTPM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Ossido nero | |||
TTPP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | Profilo puleggia | - | Spec. foro albero, D.I. | - | Z | - | J | - | Q | - | R | - | S | - | T | |
(Spec. foro albero: H, P, N, C) | TTPA14T10500 | - | A | - | NK10 | ||||||||||||
(Spec. foro albero: V, F) | TTPA48T10500 | - | B | - | V20 | - | Z38 | - | J23.5 | ||||||||
(Spec. foro albero: Y) | TTPA24T10250 | - | A | - | Y25 | - | Q37 | - | R37 | - | S7 | - | T7 |
Codice componente | Profilo puleggia | Profilo puleggia | ||||||||||||||||
Tipo | Numero di denti | Tipo Larghezza nominale | A | B | ||||||||||||||
Specifiche foro albero (~): Specificare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare | Specifiche foro albero (~): Specificare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare | |||||||||||||||||
H Foro rotondo | P Foro rotondo + Maschiatura | N, C Sede chiavetta + Masch. | V Foro con gradino | Y Gradino sui due lati | H Foro rotondo | P Foro rotondo + Maschiatura | N, C Sede chiavetta + Masch. | V, F Foro con gradino | ||||||||||
V | Z Z-d≥2 | J (Incrementi di 0.1mm) | Y | Q, R Q(R)-d≥2 | S, T | V, F | Z Z-d≥2 | J (Incrementi di 0.1mm) | ||||||||||
Alluminio TTPA TTPB TTPK TTPN Acciaio TTPT TTPM TTPP | 12 | T10150 T10200 T10250 T10300 T10400 T10500 | A | 8~19 | 8~18 | 8, 10, NK10, 11~18 | 8~17 | 10~23 | 3.0≤J≤W-3.0 | 8~17 | 10~19 | 3~17 S+T≤W-3 | - | - | - | - | - | - |
14 | A B | 10~27 | 10~26 | 10, NK10, 11~26 | 10~25 | 12~27 | 10~25 | 12~27 | 10~27 | 10~22 | 10, NK10, 11~20 | 10~25 | 12~27 | |||||
15 | 10~28 | 10~26 | 10, NK10, 11~26 | 10~26 | 12~28 | 10~26 | 12~28 | 10~28 | 10~23 | 10, NK10, 11~20 | 10~26 | 12~28 | 3.0≤J≤L-3.0 | |||||
16 | 12~32 | 12~30 | 12~30 | 12~30 | 14~32 | 12~30 | 14~32 | 12~32 | 12~27 | 12~22 | 12~30 | 14~32 | ||||||
18 | 12~37 | 12~30 | 12~30 | 12~35 | 14~37 | 12~35 | 14~37 | 12~36 | 12~30 | 12~25 | 12~34 | 14~36 | ||||||
20 | 12~42 | 12~40 | 12~40 | 12~40 | 14~42 | 12~40 | 14~42 | 12~42 | 12~35 | 12~29 | 12~40 | 14~42 | ||||||
22 | 12~52 | 12~48 | 12~48 | 12~50 | 14~52 | 12~50 | 14~52 | 12~46 | 12~38 | 12~32 | 12~44 | 14~46 | ||||||
24 | 12~59 | 12~50 | 12~50 | 12~57 | 14~59 | 12~57 | 14~59 | 12~56 | 12~46 | 12~40 | 12~54 | 14~56 | ||||||
25 | 12~59 | 12~50 | 12~50 | 12~57 | 14~59 | 12~57 | 14~59 | 12~59 | 12~49 | 12~43 | 12~57 | 14~59 | ||||||
26 | 12~59 | 12~50 | 12~50 | 12~57 | 14~59 | 12~57 | 14~59 | 12~59 | 12~49 | 12~43 | 12~57 | 14~59 | ||||||
28 | 12~67 | 12~57 | 12~50 | 12~65 | 14~67 | 12~65 | 14~67 | 12~66 | 12~56 | 12~48 | 12~64 | 14~66 | ||||||
30 | 12~76 | 12~65 | 12~50 | 12~74 | 14~76 | 12~74 | 14~76 | 12~71 | 12~61 | 12~50 | 12~69 | 14~71 | ||||||
32 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~82 | 20~75 | 22~82 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~79 | 22~81 | ||||||
34 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~92 | 20~75 | 22~92 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~86 | ||||||
36 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~94 | 20~75 | 22~94 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~91 | ||||||
40 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~95 | 20~75 | 22~95 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~95 | ||||||
44 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~95 | 20~75 | 22~95 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~95 | ||||||
48 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~95 | 20~75 | 22~95 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~95 | ||||||
50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~95 | 20~75 | 22~95 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~95 | ||||||
60 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~95 | 20~75 | 22~95 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 22~95 | ||||||
Diam. foro albero 8, 11, 13, 14, 17, 21~50 non disponibili per spec. foro albero C. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Materiale | Trattamento superficie | Specifiche foro albero (Diam. foro albero 10 Larghezza sede chiavetta 4mm Altezza 1.8mm) [NK] | Specifiche foro albero (Foro con gradino sui due lati) [Y] (mm) | Specifiche foro albero (Foro con gradino) [V] (mm) | Specifiche foro albero (Foro con gradino: fori svasati su lato mozzo) [F] (mm) | Specifiche foro albero (Foro rotondo + Maschiatura) [P] (mm) | Specifiche foro albero (Foro rotondo) [H] (mm) | Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta nuovo JIS + Maschiatura) [N] (mm) | Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta vecchio JIS + Maschiatura) [C] (mm) | WB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 8 ~ 19 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 8 ~ 18 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 8 ~ 17 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 8 ~ 17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 8 ~ 19 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 8 ~ 18 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 8 ~ 17 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 8 ~ 17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 8 ~ 19 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 8 ~ 18 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 8 ~ 17 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 8 ~ 17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 8 ~ 19 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 8 ~ 18 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 8 ~ 17 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 8 ~ 17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 8 ~ 19 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 8 ~ 18 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 8 ~ 17 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 8 ~ 17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 8 ~ 19 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 8 ~ 18 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 8 ~ 17 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 12 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 8 ~ 17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 10 ~ 31 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 26 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 10 ~ 26 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 10 ~ 29 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | 10 ~ 29 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo B | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | 10 ~ 25 | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | Pulegge dentate | Tipo cinghia | T10 | Pulegge dentate/tenditori | Pulegge |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Materiale
Trattamento superficie
Specifiche foro albero (Diam. foro albero 10 Larghezza sede chiavetta 4mm Altezza 1.8mm) [NK]
Specifiche foro albero (Foro con gradino sui due lati) [Y](mm)
Specifiche foro albero (Foro con gradino) [V](mm)
Specifiche foro albero (Foro con gradino: fori svasati su lato mozzo) [F](mm)
Specifiche foro albero (Foro rotondo + Maschiatura) [P](mm)
Specifiche foro albero (Foro rotondo) [H](mm)
Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta nuovo JIS + Maschiatura) [N](mm)
Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta vecchio JIS + Maschiatura) [C](mm)
WB
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali