Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Codice componente | Materiale *1 | Trattamento superficie | |||||||
Larghezza cinghia 12.7mm (1/2 poll.) A:14 W:19 | Larghezza cinghia 19.1mm (3/4 poll.) A:21 W:26 | Larghezza cinghia 25.4mm (1 poll.) A:27 W:32 | Larghezza cinghia 38.1mm (1.5 poll.) A:40 W:45 | Puleggia | Flangia | Boccola | Puleggia | Flangia | Boccola | |
L050 | L075 | L100 | L150 | |||||||
MTPLA | ● | ● | ● | ● | Lega di alluminio serie 7000 | Lega di alluminio | EN 1.1191 Equiv. | Anodizzato trasparente | - | |
MTPLK | ● | ● | ● | ● | Anodizzato duro trasparente *2 | - | ||||
MTPLN | ● | ● | ● | ● | Nichelatura chimica | - | ||||
MTPL | ● | ● | ● | ● | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ||
MTPLP | ● | ● | ● | ● | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | Profilo puleggia | - | Diam. foro albero |
MTPL20L075 | - | E | - | 17 |
Codice componente | Proflo | Gamma dH7 (~): Specifcare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare | |||||||||
Tipo | Numero di denti | Tipo, | Proflo E | Proflo F | |||||||
L050 | L075 | L100 | L150 | L050 | L075 | L100 | L150 | ||||
Boccola ST | Boccola ST | Boccola ST | Boccola ST | Boccola SH | Boccola SH | Boccola ST: 10~25 | Boccola ST | ||||
MTPLA MTPLK MTPLN MTPL MTPLP | 14 | L050 *A:14 *W:19 L075 *A:21 *W:26 L100 *A:27 *W:32 L150 *A:40 *W:45 | E F | 8, 10~12 | 10~12 | 10~12 | 11, 12 | 8, 10 | 8, 10 | - | - |
15 | 8, 10~12 | 10~12 | 10~12 | 11, 12 | 8, 10 | 8, 10 | 10, 11 | 11, 12 | |||
16 | 10~12, 14~17 | 10~12, 14~17 | 10~12, 14~17 | 11, 12, 4~17 | 10~12 | 10~12, 14, 15 | 10~12, 14, 15 | 11, 12, 14, 15 | |||
17 | |||||||||||
18 | 10~12, 14~17 | 10~12, 14~17 | 10~12, 14~17 | 11, 12, 14~17 | 10~12 | 10~12, 14~17 | 10~12, 14~17 | 11, 12, 14~17 | |||
19 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 12 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | |||
20 | |||||||||||
21 | 12, 14~20, 22, 24, 25 | 12, 14~20, 22, 24, 25 | 12 | 12, 14~20, 22, 24, 25 | |||||||
22 | |||||||||||
24 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30 | 12 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30 | |||||||
25 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 12 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | |||||||
26 | |||||||||||
28 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 12 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | ||||||
30 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 12 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | ||||||
32 | |||||||||||
34 | |||||||||||
36 | 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | - | 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | |||||
38 | |||||||||||
40 | |||||||||||
42 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | - | - | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | - | ||||
44 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
60 | |||||||||||
72 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MTPL14L050-E-[8,10,11,12] |
MTPL14L050-F-[8,10] |
MTPL14L075-E-[10,11,12] |
MTPL14L075-F-[8,10] |
MTPL14L100-E-[10,11,12] |
MTPL14L150-E-[11,12] |
MTPL15L050-E-[8,10,11,12] |
MTPL15L050-F-[8,10] |
MTPL15L075-E-[10,11,12] |
MTPL15L075-F-[8,10] |
MTPL15L100-E-[10,11,12] |
MTPL15L100-F-[10,11] |
MTPL15L150-E-[11,12] |
MTPL15L150-F-[11,12] |
MTPL16L050-E-[10,11,12,14,15,16,17] |
MTPL16L050-F-[10,11,12] |
MTPL16L075-E-[10,11,12,14,15,16,17] |
MTPL16L075-F-[10,11,12,14,15] |
MTPL16L100-E-[10,11,12,14,15,16,17] |
MTPL16L100-F-[10,11,12,14,15] |
MTPL16L150-E-[11,12,14,15,16,17] |
MTPL16L150-F-[11,12,14,15] |
MTPL17L050-E-[10,11,12,14,15,16,17] |
MTPL17L050-F-[10,11,12] |
MTPL17L075-E-[10,11,12,14,15,16,17] |
MTPL17L075-F-[10,11,12,14,15] |
MTPL17L100-E-[10,11,12,14,15,16,17] |
MTPL17L100-F-[10,11,12,14,15] |
MTPL17L150-E-[11,12,14,15,16,17] |
MTPL17L150-F-[11,12,14,15] |
MTPL18L050-E-[10,11,12,14,15,16,17] |
MTPL18L050-F-[10,11,12] |
MTPL18L075-E-[10,11,12,14,15,16,17] |
MTPL18L075-F-[10,11,12,14,15,16,17] |
MTPL18L100-E-[10,11,12,14,15,16,17] |
MTPL18L100-F-[10,11,12,14,15,16,17] |
MTPL18L150-E-[11,12,14,15,16,17] |
MTPL18L150-F-[11,12,14,15,16,17] |
MTPL19L050-E-[12,14,15,16,17] |
MTPL19L050-F-12 |
MTPL19L075-E-[12,14,15,16,17] |
MTPL19L075-F-[12,14,15,16,17] |
MTPL19L100-E-[12,14,15,16,17] |
MTPL19L100-F-[12,14,15,16,17] |
MTPL19L150-E-[12,14,15,16,17] |
MTPL19L150-F-[12,14,15,16,17] |
MTPL20L050-E-[12,14,15,16,17] |
MTPL20L050-F-12 |
MTPL20L075-E-[12,14,15,16,17] |
MTPL20L075-F-[12,14,15,16,17] |
MTPL20L100-E-[12,14,15,16,17] |
MTPL20L100-F-[12,14,15,16,17] |
MTPL20L150-E-[12,14,15,16,17] |
MTPL20L150-F-[12,14,15,16,17] |
MTPL21L050-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL21L050-F-12 |
MTPL21L075-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL21L075-F-[12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL21L100-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL21L100-F-[12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia usata (mm) | Larghezza operativa cinghia (pollici) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Materiale | Trattamento superficie | Diam. foro albero [d] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 14 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 14 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 11 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 15 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 15 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 11 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 15 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 11 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 15 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 11 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 16 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 16 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 16 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 16 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 16 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 16 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 16 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 11 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 16 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 11 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 17 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 17 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 17 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 17 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 17 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 17 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 17 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 11 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 17 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 11 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 18 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 18 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 18 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 18 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 18 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 18 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 18 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 11 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 18 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 11 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 19 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 19 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 19 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 19 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 19 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 19 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 19 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 19 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 20 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 20 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 20 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 20 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 20 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 20 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 20 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 20 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 21 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12.7 | 0.5 | 21 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 21 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 21 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 21 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 21 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 25 |
Loading...
Tipo | Pulegge senza chiavetta | Tipo cinghia | L | Pulegge dentate/tenditori | Pulegge |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Larghezza operativa cinghia (pollici)
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Materiale
Trattamento superficie
Diam. foro albero [d](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali