Pulegge a cinghia dentata con bussole di tensionamento / L / puleggia flangiata selezionabile / alluminio, acciaio / HPL

Pulegge a cinghia dentata con bussole di tensionamento / L / puleggia flangiata selezionabile / alluminio, acciaio / HPL
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Notare che le opzioni con flangia a innesto, NFC, RFC e LFC, non sono rappresentate nei dati CAD.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pulegge dentate senza chiavetta/L, con boccola senza chiavetta standard:Immagine relativa
TipoCodice componenteMateriale *1Trattamento superficie
Larghezza cinghia
12.7mm
(1/2 poll.)
A:14 W:19
Larghezza cinghia
19.1mm
(3/4 poll.)
A:21 W:26
Larghezza cinghia
25.4mm
(1 poll.)
A:27 W:32
Larghezza cinghia
38.1mm
(1.5 poll.)
A:40 W:45
PuleggiaFlangiaBlocco meccanicoPuleggiaFlangiaBlocco meccanico
L050L075L100L150
HPLAEN AW-7075 Equiv.EN AW-5052 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Anodizzato trasparente-
HPLKAnodizzato duro trasparente *2-
HPLNNichelatura chimica-
HPLTEN 1.1191 Equiv.EN 1.0330 Equiv.EN 1.1191 Equiv.-
HPLMOssido nero
HPLPNichelatura chimica
*1. Materiale e accessori indicati possono essere sostituiti con altri equivalenti. *2. Anodizzato duro: durezza pellicola 300HV ~

Specifiche

Codice componente-Profilo puleggia-Diam. foro albero
HPLA20L075-F-15

Codice componente singolo

Proflo
puleggia

Gamma dH7 (, ): Selezionare, (~): Specifcare in incrementi di 1mm

Tipo

Numero
di denti

Tipo, largh. nominale
Larghezza nominale

Proflo E

Proflo F

L050

L075

L100

L150

L050

L075

L100

L150

HPLA
HPLK
HPLN
HPLT
HPLM
HPLP
14L050
*A:14
*W:19
*Y:13
L075
*A:21
*W:26
*Y:14
(d12~:Y=18)
L100
*A:27
*W:32
*Y:14
(d12~22:Y=22)
(d24~:Y=23.5)
L150
*A:40
*W:45
*Y:19
(d12~32:Y=28)
(d35~:Y=32)
E

F
8, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 10
15
1610, 12, 1410, 12, 1410, 12, 1410, 12, 141010, 12, 1410, 12, 1410, 12, 14
17
1810, 12, 14~1610, 12, 14~1610, 12, 14~1610, 12, 14~161010, 12, 14~1610, 12, 14~1610, 12, 14~16
1912, 14~1912, 14~1912, 14~1912, 14~19-12, 14~1912, 14~1912, 14~19
20
2112, 14~1912, 14~2012, 14~2012, 14~20-12, 14~1912, 14~2012, 14~20
2212, 14~1912, 14~20, 2212, 14~20, 2212, 14~20, 22-12, 14~1912, 14~20, 2212, 14~20, 22
2412, 14~1912, 14~20, 22,
24, 25, 28
12, 14~20,
22, 24, 25, 28
12, 14~20,
22, 24, 25, 28
-12, 14~1912, 14~20,
22, 24, 25, 28
12, 14~20,
22, 24, 25, 28
25
26
2812, 14~1912, 14~20, 22,
24, 25, 28,
30, 32
12, 14~20, 22, 24, 25, 28,
30, 32
-12, 14~1912, 14~20,
22, 24, 25,
28, 30
12, 14~20,
22, 24, 25, 28, 30, 32
30
32
3412, 14~1912, 14~20, 22,
24, 25, 28, 30, 32
12, 14~20, 22, 24, 25, 28,
30, 32, 35
-12, 14~1912, 14~20, 22, 24, 25, 28, 3012, 14~20, 22,
24, 25, 28, 30, 32, 35
3615~1915~20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32,
35, 40
-15~1915~20, 22, 24,
25, 28, 30
15~20, 22, 24, 25,
28, 30, 32, 35, 40
3815~1915~20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32,
35, 40, 45
-15~1915~20, 22, 24,
25, 28, 30
15~20, 22, 24, 25,
28, 30, 32, 35, 40, 45
40
4216~1916~20, 22,
24,
25, 28, 30, 32
16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32,
35, 40, 45, 50
-16~1916~20, 22,
24, 25, 28, 30
16~20, 22,
24, 25, 28,
30, 32, 35,
40, 45
44
48
50
60
72

Varianti

Pulegge dentate senza chiavetta/L, con boccola senza chiavetta standard:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HPLA14L050-E-8
HPLA14L050-E-10
HPLA14L050-F-8
HPLA14L050-F-10
HPLA14L075-E-8
HPLA14L075-E-10
HPLA14L075-F-8
HPLA14L075-F-10
HPLA14L100-E-8
HPLA14L100-E-10
HPLA14L100-F-8
HPLA14L100-F-10
HPLA14L150-E-8
HPLA14L150-E-10
HPLA14L150-F-8
HPLA14L150-F-10
HPLA15L050-E-8
HPLA15L050-E-10
HPLA15L050-F-8
HPLA15L050-F-10
HPLA15L075-E-8
HPLA15L075-E-10
HPLA15L075-F-8
HPLA15L075-F-10
HPLA15L100-E-8
HPLA15L100-E-10
HPLA15L100-F-8
HPLA15L100-F-10
HPLA15L150-E-8
HPLA15L150-E-10
HPLA15L150-F-8
HPLA15L150-F-10
HPLA16L050-E-10
HPLA16L050-E-12
HPLA16L050-E-14
HPLA16L050-F-10
HPLA16L075-E-10
HPLA16L075-E-12
HPLA16L075-E-14
HPLA16L075-F-10
HPLA16L075-F-12
HPLA16L075-F-14
HPLA16L100-E-10
HPLA16L100-E-12
HPLA16L100-E-14
HPLA16L100-F-10
HPLA16L100-F-12
HPLA16L100-F-14
HPLA16L150-E-10
HPLA16L150-E-12
HPLA16L150-E-14
HPLA16L150-F-10
HPLA16L150-F-12
HPLA16L150-F-14
HPLA17L050-E-10
HPLA17L050-E-12
HPLA17L050-E-14
HPLA17L050-F-10
HPLA17L075-E-10
HPLA17L075-E-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza cinghia usata (mm) Larghezza operativa cinghia (pollici) Numero di denti
(t)
Profilo puleggia Materiale Trattamento superficie Diam. foro albero d
(mm)

92.16 €

1 Disponibile 10 giorni 1012.70.514Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente8

93.84 €

1 Disponibile 10 giorni 1012.70.514Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

92.16 €

1 Disponibile 10 giorni 1012.70.514Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente8

93.84 €

1 Disponibile 10 giorni 1012.70.514Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

95.68 €

1 Disponibile 10 giorni 1019.10.7514Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente8

97.37 €

1 Disponibile 10 giorni 1019.10.7514Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

95.68 €

1 Disponibile 10 giorni 1019.10.7514Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente8

97.37 €

1 Disponibile 10 giorni 1019.10.7514Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

101.04 €

1 Disponibile 10 giorni 1025.4114Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente8

102.72 €

1 Disponibile 10 giorni 1025.4114Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

101.04 €

1 Disponibile 10 giorni 1025.4114Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente8

102.72 €

1 Disponibile 10 giorni 1025.4114Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

116.19 €

1 Disponibile 10 giorni 1038.11.514Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente8

117.88 €

1 Disponibile 10 giorni 1038.11.514Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

116.19 €

1 Disponibile 10 giorni 1038.11.514Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente8

117.88 €

1 Disponibile 10 giorni 1038.11.514Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

92.46 €

1 Disponibile 10 giorni 1012.70.515Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente8

94.15 €

1 Disponibile 10 giorni 1012.70.515Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

92.46 €

1 Disponibile 10 giorni 1012.70.515Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente8

94.15 €

1 Disponibile 10 giorni 1012.70.515Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

96.27 €

1 Disponibile 10 giorni 1019.10.7515Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente8

97.98 €

1 Disponibile 10 giorni 1019.10.7515Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

96.27 €

1 Disponibile 10 giorni 1019.10.7515Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente8

97.98 €

1 Disponibile 10 giorni 1019.10.7515Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

101.81 €

1 Disponibile 10 giorni 1025.4115Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente8

103.48 €

1 Disponibile 10 giorni 1025.4115Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

101.81 €

1 Disponibile 10 giorni 1025.4115Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente8

103.48 €

1 Disponibile 10 giorni 1025.4115Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

117.27 €

1 Disponibile 10 giorni 1038.11.515Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente8

118.94 €

1 Disponibile 10 giorni 1038.11.515Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

117.27 €

1 Disponibile 10 giorni 1038.11.515Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente8

118.94 €

1 Disponibile 10 giorni 1038.11.515Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

96.91 €

1 Disponibile 10 giorni 1012.70.516Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

100.27 €

1 Disponibile 10 giorni 1012.70.516Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

101.04 €

1 Disponibile 10 giorni 1012.70.516Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

96.91 €

1 Disponibile 10 giorni 1012.70.516Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

100.43 €

1 Disponibile 10 giorni 1019.10.7516Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

103.78 €

1 Disponibile 10 giorni 1019.10.7516Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

104.57 €

1 Disponibile 10 giorni 1019.10.7516Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

100.43 €

1 Disponibile 10 giorni 1019.10.7516Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

103.78 €

1 Disponibile 10 giorni 1019.10.7516Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

104.57 €

1 Disponibile 10 giorni 1019.10.7516Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

109.61 €

1 Disponibile 10 giorni 1025.4116Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

112.97 €

1 Disponibile 10 giorni 1025.4116Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

113.74 €

1 Disponibile 10 giorni 1025.4116Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

109.61 €

1 Disponibile 10 giorni 1025.4116Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

112.97 €

1 Disponibile 10 giorni 1025.4116Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

113.74 €

1 Disponibile 10 giorni 1025.4116Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

127.07 €

1 Disponibile 10 giorni 1038.11.516Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

130.43 €

1 Disponibile 10 giorni 1038.11.516Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

131.20 €

1 Disponibile 10 giorni 1038.11.516Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

127.07 €

1 Disponibile 10 giorni 1038.11.516Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

130.43 €

1 Disponibile 10 giorni 1038.11.516Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

131.20 €

1 Disponibile 10 giorni 1038.11.516Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

98.14 €

1 Disponibile 10 giorni 1012.70.517Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

101.50 €

1 Disponibile 10 giorni 1012.70.517Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

102.25 €

1 Disponibile 10 giorni 1012.70.517Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

98.14 €

1 Disponibile 10 giorni 1012.70.517Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

102.09 €

1 Disponibile 10 giorni 1019.10.7517Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente10

105.46 €

1 Disponibile 10 giorni 1019.10.7517Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

Loading...

Informazioni di base

Tipo Pulegge senza chiavetta Tipo cinghia L Pulegge dentate/tenditori Pulegge

Prodotti complementari

Supporto tecnico