Pulegge a cinghia dentata con bussole di tensionamento / manicotto compatto / S8M / puleggia flangiata selezionabile / alluminio, acciaio

Pulegge a cinghia dentata con bussole di tensionamento / manicotto compatto / S8M / puleggia flangiata selezionabile / alluminio, acciaio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Notare che le opzioni con flangia a innesto, NFC, RFC e LFC, non sono rappresentate nei dati CAD.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pulegge dentate per coppia elevata senza chiavetta/S8M,boccola senza chiavetta standard:Immagine relativa
TipoCodice componenteMateriale *1Trattamento superficie
Largh. cinghia: 15mm
A:17 W:22
Largh. cinghia 25mm
A:28 W:33
Largh. cinghia: 30mm
A:33 W:38
Larghezza cinghia: 40mm
A:44 W:49
PuleggiaFlangiaBlocco meccanicoPuleggiaFlangiaBlocco meccanico
S8M150S8M250S8M300S8M400
HHTAEN AW-7075 Equiv.EN AW-5052 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Anodizzato trasparente-
HHTKAnodizzato duro trasparente *2-
HHTNNichelatura chimica-
HHTTEN 1.1191 Equiv.EN 1.0330 Equiv.EN 1.1191 Equiv.-
HHTMOssido nero
HHTPNichelatura chimica
*1. Materiale e accessori indicati possono essere sostituiti con altri equivalenti. *2. Anodizzato duro: durezza pellicola 300HV ~

Specifiche

Codice componente-Profilo puleggia-Diam. foro albero
HHTA 60S8M300-F-40
Codice componenteProfilo puleggiaGamma dH7 (, ): Selezionare, (~): Specificare in incrementi di 1mm
TipoNumero di dentiTipo, largh. nominaleProfilo EProfilo F
S8M150 S8M250 S8M300S8M400 S8M250 S8M300 S8M400
HHTA
HHTK
HHTN
HHTT
HHTM
HHTP
19 S8M150
*A:17
*W:22
S8M250
*A:28
*W:33
*Y:22
(d24~30:Y=24)
(d32~:Y=24.5)
S8M300
*A:33
*W:38
*Y:24
(d24~32:Y=25)
(d35~:Y=28)
S8M400
*A:44
*W:49
*Y:30
(d24~32:Y=31)
(d35~:Y=34)
E

F
12, 14 12, 14 12, 14 12, 14 12, 14 12, 14 12, 14
20
21 12, 14~16 12, 14~16 12, 14~16 12, 14~16 12, 14~16 12, 14~16 12, 14~16
22
24 12, 14~19 12, 14~19 12, 14~19 12, 14~19 12, 14~19 12, 14~19 12, 14~19
25 12, 14~20 12, 14~20 12, 14~20 12, 14~20 12, 14~20 12, 14~20 12, 14~20
26 14~20, 2214~20, 2214~20, 2214~20, 2214~20, 22 14~20, 2214~20, 22
28
30 14~20, 2214~20, 22,
24, 25, 28
14~20, 22,
24, 25, 28
14~20, 22,
24, 25, 28
14~20, 22,
24, 25, 28
14~20, 22,
24, 25, 28
14~20, 22,
24, 25, 28
32
34 16~20, 22 16~20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
16~20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
16~20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
16~20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
16~20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
16~20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
36
38
40 20, 22 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35
44
48 20, 22 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45 20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
20, 22, 24, 25, 28, 30, 32,
35, 40, 45
50 20, 2220, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
20, 22, 24, 25, 28, 30, 32,
35, 40, 45
20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50
60
72

Varianti

Pulegge dentate per coppia elevata senza chiavetta/S8M,boccola senza chiavetta standard:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HHTA19S8M150-E-12
HHTA19S8M150-E-14
HHTA19S8M250-E-12
HHTA19S8M250-E-14
HHTA19S8M250-F-12
HHTA19S8M250-F-14
HHTA19S8M300-E-12
HHTA19S8M300-E-14
HHTA19S8M300-F-12
HHTA19S8M300-F-14
HHTA19S8M400-E-12
HHTA19S8M400-E-14
HHTA19S8M400-F-12
HHTA19S8M400-F-14
HHTA20S8M150-E-12
HHTA20S8M150-E-14
HHTA20S8M250-E-12
HHTA20S8M250-E-14
HHTA20S8M250-F-12
HHTA20S8M250-F-14
HHTA20S8M300-E-12
HHTA20S8M300-E-14
HHTA20S8M300-F-12
HHTA20S8M300-F-14
HHTA20S8M400-E-12
HHTA20S8M400-E-14
HHTA20S8M400-F-12
HHTA20S8M400-F-14
HHTA21S8M150-E-12
HHTA21S8M150-E-14
HHTA21S8M150-E-15
HHTA21S8M150-E-16
HHTA21S8M250-E-12
HHTA21S8M250-E-14
HHTA21S8M250-E-15
HHTA21S8M250-E-16
HHTA21S8M250-F-12
HHTA21S8M250-F-14
HHTA21S8M250-F-15
HHTA21S8M250-F-16
HHTA21S8M300-E-12
HHTA21S8M300-E-14
HHTA21S8M300-E-15
HHTA21S8M300-E-16
HHTA21S8M300-F-12
HHTA21S8M300-F-14
HHTA21S8M300-F-15
HHTA21S8M300-F-16
HHTA21S8M400-E-12
HHTA21S8M400-E-14
HHTA21S8M400-E-15
HHTA21S8M400-E-16
HHTA21S8M400-F-12
HHTA21S8M400-F-14
HHTA21S8M400-F-15
HHTA21S8M400-F-16
HHTA22S8M150-E-12
HHTA22S8M150-E-14
HHTA22S8M150-E-15
HHTA22S8M150-E-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza cinghia usata (mm) Numero di denti
(t)
Profilo puleggia Materiale Trattamento superficie Diam. foro albero d
(mm)

112.97 €

1 Disponibile 10 giorni 101519Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

113.74 €

1 Disponibile 10 giorni 101519Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

123.24 €

1 Disponibile 10 giorni 102519Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

124.00 €

1 Disponibile 10 giorni 102519Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

123.24 €

1 Disponibile 10 giorni 102519Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

124.00 €

1 Disponibile 10 giorni 102519Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

135.49 €

1 Disponibile 10 giorni 103019Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

136.25 €

1 Disponibile 10 giorni 103019Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

135.49 €

1 Disponibile 10 giorni 103019Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

136.25 €

1 Disponibile 10 giorni 103019Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

137.46 €

1 Disponibile 10 giorni 104019Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

138.24 €

1 Disponibile 10 giorni 104019Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

137.46 €

1 Disponibile 10 giorni 104019Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

138.24 €

1 Disponibile 10 giorni 104019Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

115.59 €

1 Disponibile 10 giorni 101520Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

116.35 €

1 Disponibile 10 giorni 101520Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

126.45 €

1 Disponibile 10 giorni 102520Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

127.22 €

1 Disponibile 10 giorni 102520Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

126.45 €

1 Disponibile 10 giorni 102520Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

127.22 €

1 Disponibile 10 giorni 102520Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

139.46 €

1 Disponibile 10 giorni 103020Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

140.22 €

1 Disponibile 10 giorni 103020Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

139.46 €

1 Disponibile 10 giorni 103020Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

140.22 €

1 Disponibile 10 giorni 103020Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

141.31 €

1 Disponibile 10 giorni 104020Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

142.06 €

1 Disponibile 10 giorni 104020Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

141.31 €

1 Disponibile 10 giorni 104020Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

142.06 €

1 Disponibile 10 giorni 104020Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

117.42 €

1 Disponibile 10 giorni 101521Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

118.18 €

1 Disponibile 10 giorni 101521Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

121.25 €

1 Disponibile 10 giorni 101521Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente15

122.15 €

1 Disponibile 10 giorni 101521Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente16

128.29 €

1 Disponibile 10 giorni 102521Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

129.06 €

1 Disponibile 10 giorni 102521Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

132.12 €

1 Disponibile 10 giorni 102521Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente15

133.02 €

1 Disponibile 10 giorni 102521Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente16

128.29 €

1 Disponibile 10 giorni 102521Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

129.06 €

1 Disponibile 10 giorni 102521Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

132.12 €

1 Disponibile 10 giorni 102521Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente15

133.02 €

1 Disponibile 10 giorni 102521Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente16

141.60 €

1 Disponibile 10 giorni 103021Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

142.38 €

1 Disponibile 10 giorni 103021Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

145.44 €

1 Disponibile 10 giorni 103021Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente15

146.36 €

1 Disponibile 10 giorni 103021Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente16

141.60 €

1 Disponibile 10 giorni 103021Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

142.38 €

1 Disponibile 10 giorni 103021Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

145.44 €

1 Disponibile 10 giorni 103021Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente15

146.36 €

1 Disponibile 10 giorni 103021Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente16

143.28 €

1 Disponibile 10 giorni 104021Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

144.06 €

1 Disponibile 10 giorni 104021Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

147.13 €

1 Disponibile 10 giorni 104021Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente15

148.04 €

1 Disponibile 10 giorni 104021Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente16

143.28 €

1 Disponibile 10 giorni 104021Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

144.06 €

1 Disponibile 10 giorni 104021Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

147.13 €

1 Disponibile 10 giorni 104021Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente15

148.04 €

1 Disponibile 10 giorni 104021Profilo F[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente16

120.03 €

1 Disponibile 10 giorni 101522Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente12

120.78 €

1 Disponibile 10 giorni 101522Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente14

123.85 €

1 Disponibile 10 giorni 101522Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente15

124.76 €

1 Disponibile 10 giorni 101522Profilo E[Alluminio] Lega di alluminio serie 7000Anodizzato trasparente16

Loading...

Informazioni di base

Tipo Pulegge senza chiavetta Tipo cinghia S8M Pulegge dentate/tenditori Pulegge

Prodotti complementari

Supporto tecnico