Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Codice componente | Materiale *1 | Trattamento superficie | |||||||||
Largh. cinghia: 15mm A:17 W:22 | Larghezza cinghia 20mm A:22 W:27 | Larghezza cinghia 25mm A:27 W:32 | Larghezza cinghia 30mm A:32 W:37 | Larghezza cinghia 40mm A:43 W:48 | Largh. cinghia 50mm A:53 W:58 | Puleggia | Flangia | Boccola | Puleggia | Flangia | Boccola | |
T5100 | T10200 | T10250 | T10300 | T10400 | T10500 | |||||||
TTLA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | EN AW-7075 Equiv. | Lega di alluminio serie 5000 | EN 1.1191 Equiv. | Anodizzato trasparente | - | |
TTLK | ● | ● | ● | ● | - | - | Anodizzato duro trasparente *2 | - | ||||
TTLN | ● | ● | ● | ● | - | - | Nichelatura chimica | - | ||||
TTPL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ||
TTLG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | Profilo puleggia | - | Diam. foro albero |
TTLA40T10250 | - | E | - | 20 |
Codice componente | Profilo puleggia | Gamma dH7 (~): Specificare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare | |||||||||||||
Tipo | Numero di denti | Tipo, largh. nominale | Profilo E | Profilo F | |||||||||||
T10150 | T10200 | T10250 | T10300 | T10400 | T10500 | T10150 | T10200 | T10250 | T10300 | T10400 | T10500 | ||||
Boccola ST | Boccola ST | Boccola ST | Boccola ST | Boccola ST | Boccola ST | Boccola SH | Boccola SH | Boccola ST: 12~30, Boccola SH: 32, 35 | Boccola ST: 15~32, Boccola SH: 35 | Boccola ST | Boccola ST | ||||
TTLA TTLK TTLN TTPL TTLG | 15 | T10150 *A:17 *W:22 T10200 *A:22 *W:27 T10250 *A:27 *W:32 T10300 *A:32 *W:37 T10400 *A:43 *W:48 T10500 *A:53 *W:58 | E F | 12 | 12 | 12 | - | 12, 14 | 12, 14 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 |
16 | 12, 14~15 | 12, 14~15 | 12, 14~15 | 15 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 12 | 12 | 12, 14~15 | 15 | 12, 14~15 | 12, 14~15 | |||
18 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 15~17 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 12 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 15~17 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | |||
20 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 15~17 | 12, 14~20, 22 | 12 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 15~17 | 12, 14~18 | 12, 14~18 | ||||
22 | 14~20, 22, 24, 25 | 14~20, 22, 24, 25 | 14~20, 22, 24, 25 | 15~20 • 22 • 24 • 25 | 14~20, 22, 24, 25 | - | 14~20, 22, 24, 25 | 14~20, 22, 24, 25 | 15~20, 22, 24, 25 | 14~20, 22, 24, 25 | 14~20, 22, 24, 25 | ||||
24 | |||||||||||||||
25 | 14~20, 22, 24, 25 | 14~20, 22, 24, 25 | 14~20, 22, 24, 25 | 15~20 • 22 • 24 • 25 | 14~20, 22, 24, 25 | - | 14~20, 22, 24, 25 | 15~20, 22, 24, 25 | 14~20, 22, 24, 25 | ||||||
26 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | - | 14~20, 22, 24, 25 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | |||||||||||
28 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | - | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | ||||||||||
30 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | - | ||||||||||||
32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | - | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | |||||||||
34 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
40 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | - | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | |||||||||||
44 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
60 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
TTLA15T10150-E-12 |
TTLA15T10150-F-12 |
TTLA15T10200-E-12 |
TTLA15T10200-F-12 |
TTLA15T10250-E-12 |
TTLA15T10250-F-12 |
TTLA15T10400-E-[12,14] |
TTLA15T10400-F-12 |
TTLA15T10500-E-[12,14] |
TTLA15T10500-F-12 |
TTLA16T10150-E-[12,14,15] |
TTLA16T10150-F-12 |
TTLA16T10200-E-[12,14,15] |
TTLA16T10200-F-12 |
TTLA16T10250-E-[12,14,15] |
TTLA16T10250-F-[12,14,15] |
TTLA16T10300-E-15 |
TTLA16T10300-F-15 |
TTLA16T10400-E-[12,14,15,16,17] |
TTLA16T10400-F-[12,14,15] |
TTLA16T10500-E-[12,14,15,16,17] |
TTLA16T10500-F-[12,14,15] |
TTLA18T10150-E-[12,14,15,16,17] |
TTLA18T10150-F-12 |
TTLA18T10200-E-[12,14,15,16,17] |
TTLA18T10200-F-[12,14,15,16,17] |
TTLA18T10250-E-[12,14,15,16,17] |
TTLA18T10250-F-[12,14,15,16,17] |
TTLA18T10300-E-[15,16,17] |
TTLA18T10300-F-[15,16,17] |
TTLA18T10400-E-[12,14,15,16,17] |
TTLA18T10400-F-[12,14,15,16,17] |
TTLA18T10500-E-[12,14,15,16,17] |
TTLA18T10500-F-[12,14,15,16,17] |
TTLA20T10150-E-[12,14,15,16,17] |
TTLA20T10150-F-12 |
TTLA20T10200-E-[12,14,15,16,17] |
TTLA20T10200-F-[12,14,15,16,17] |
TTLA20T10250-E-[12,14,15,16,17] |
TTLA20T10250-F-[12,14,15,16,17] |
TTLA20T10300-E-[15,16,17] |
TTLA20T10300-F-[15,16,17] |
TTLA20T10400-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22] |
TTLA20T10400-F-[12,14,15,16,17,18] |
TTLA20T10500-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22] |
TTLA20T10500-F-[12,14,15,16,17,18] |
TTLA22T10150-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
TTLA22T10200-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
TTLA22T10200-F-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
TTLA22T10250-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
TTLA22T10250-F-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
TTLA22T10300-E-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
TTLA22T10300-F-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
TTLA22T10400-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
TTLA22T10400-F-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
TTLA22T10500-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
TTLA22T10500-F-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
TTLA24T10150-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
TTLA24T10200-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
TTLA24T10200-F-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Materiale | Trattamento superficie | Diam. foro albero [d] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 15 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 15 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 15 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 15 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 15 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 16 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 16 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 16 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 16 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 16 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 16 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 16 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 16 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 16 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 16 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 16 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 16 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 18 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 18 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 18 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 18 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 18 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 18 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 18 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 18 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 18 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 18 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 18 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 18 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 20 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 20 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 20 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 20 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 20 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 20 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 20 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 20 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 20 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 20 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 20 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 20 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 22 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 22 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 22 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 22 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 22 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 22 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 22 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 22 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 22 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 22 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 24 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 | 24 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 | 24 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 ~ 25 |
Loading...
Tipo | Pulegge senza chiavetta | Tipo cinghia | T10 | Pulegge dentate/tenditori | Pulegge |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Materiale
Trattamento superficie
Diam. foro albero [d](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali