Cinghie dentate lunghe / N. di denti configurabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cinghie dentate lunghe/N. di denti configurabile:Immagine relativa
Cinghie dentate lunghe/N. di denti configurabile:Immagine relativa
Tipo Tipo Materiale
Corpo principale Anima Tela
LTBJ Standard Poliuretano
(Per giunzione)
T5, T10, L , H, S5M, S8M: Anima in aramide
AT5, AT10: Cavo d'acciaio
-
LTBN Copertura in tela sul dorso Tela di nylon
LTBR Copertura in tela sui due lati

Specifiche

Codice componente - Numero di denti
 
Tipo   Tipo cinghia   Largh. nom. cinghia
LTBJ
LTBR
-
-
AT5
H
  150
200
-
-
800
300
Temp. esercizio: -20~70°C (valore di riferimento)
Per i dati di progetto delle cinghie, vedere P.2253. Per le proprietà dei materiali, vedere P.1478.
■Confronto dei coefficienti di attrito (valore di riferimento)
Tipo cinghia
Materiale corrispondente
Superficie dente Superficie dorso
Copertura in tela Standard Copertura in tela Standard
Acciaio 0.34 0.65 0.29 0.75
Acciaio inox 0.22 0.68 0.17 0.69
Alluminio 0.19 0.42 0.15 0.50
UHMWPE 0.18 0.31 0.17 0.32
fluoropolymer 0.12 0.21 0.12 0.28
* I valori nella tabella sono esempi di misurazioni effettive, non valori standard.
Tipo cinghia Passo 2θ(°) H h i L Massa g/m (Largh. 10mm)
Standard Copertura in tela sul dorso Copertura in tela sui due lati
L 9.525 40° 3.6 1.91 1.69 3.25 29.1 28.8 -
H 12.7 40° 4.36 2.29 2.07 4.4 36.2 33.8 -
T5 5 40° 2.2 1.2 1.0 1.8 19.0 - 20.0
T10 10 40° 4.5 2.5 2.0 3.5 37.7 34.5 32.5
AT5 5 50° 2.7 1.2 1.5 2.5 32.0 - -
AT10 10 50° 4.5 2.5 2.0 5.0 58.6 - -

Tipo cinghia Passo Ra Lr H h i Massa g/m (Largh. 10mm)
Standard
S5M 5 3.25 3.25 3.31 1.81 1.5 29.0
S8M 8 5.2 5.2 5.3 2.95 2.35 45.2
Codice componente Numero di denti Limite inferiore ~ Limite superiore Largh. cinghia (mm) Tensione ammessa (N) Prezzo corpo 1~5 pz. Addebito giunzione (Prezzo corpo +)
Tipo Tipo cinghia Largh. nom. cinghia LTBJ LTBN LTBR Standard Copertura in tela
LTBJ
(Standard)

LTBN
(Cop. in tela sul dorso)

LTBR
(Cop. in tela sui due lati)
L 050 74~1049 12.7 92     -    
075 19.1 138     -    
100 25.4 184     -    
150 38.1 276     -    
H 075 56~787 19.1 163     -    
100 25.4 216     -    
150 38.1 324     -    
200 50.8 432     -    
S5M 100 140~2000 10 60   - -   -
150 15 90   - -   -
250 25 150   - -   -
S8M 150 88~1250 15 117   - -   -
250 25 196   - -   -
300 30 235   - -   -
400 40 313   - -   -
T5 100 140~2000 10 58   -      
150 15 87   -      
200 20 116   -      
250 25 145   -      
T10 150 70~1000 15 180          
200 20 240          
250 25 300          
300 30 360          
400 40 481          
500 50 601          
AT5 100 140~2000 10 74   - -   -
150 15 110   - -   -
AT10 150 70~1000 15 234   - -   -
200 20 312   - -   -
250 25 391   - -   -
Lunghezza complessiva: Numero di denti x Passo. Kgf=Nx0.101972
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LTBJ-AT10150-[70-1000/1]
LTBJ-AT10200-[70-1000/1]
LTBJ-AT10250-[70-1000/1]
LTBJ-AT5100-[140-2000/1]
LTBJ-AT5150-[140-2000/1]
LTBJ-H075-[56-787/1]
LTBJ-H100-[56-787/1]
LTBJ-H150-[56-787/1]
LTBJ-H200-[56-787/1]
LTBJ-L050-[74-1049/1]
LTBJ-L075-[74-1049/1]
LTBJ-L100-[74-1049/1]
LTBJ-L150-[74-1049/1]
LTBJ-S5M100-[140-2000/1]
LTBJ-S5M150-[140-2000/1]
LTBJ-S5M250-[140-2000/1]
LTBJ-S8M150-[88-1250/1]
LTBJ-S8M250-[88-1250/1]
LTBJ-S8M300-[88-1250/1]
LTBJ-S8M400-[88-1250/1]
LTBJ-T10150-[70-1000/1]
LTBJ-T10200-[70-1000/1]
LTBJ-T10250-[70-1000/1]
LTBJ-T10300-[70-1000/1]
LTBJ-T10400-[70-1000/1]
LTBJ-T10500-[70-1000/1]
LTBJ-T5100-[140-2000/1]
LTBJ-T5150-[140-2000/1]
LTBJ-T5200-[140-2000/1]
LTBJ-T5250-[140-2000/1]
LTBN-H075-[56-787/1]
LTBN-H100-[56-787/1]
LTBN-H150-[56-787/1]
LTBN-H200-[56-787/1]
LTBN-L050-[74-1049/1]
LTBN-L075-[74-1049/1]
LTBN-L100-[74-1049/1]
LTBN-L150-[74-1049/1]
LTBN-T10150-[70-1000/1]
LTBN-T10200-[70-1000/1]
LTBN-T10250-[70-1000/1]
LTBN-T10300-[70-1000/1]
LTBN-T10400-[70-1000/1]
LTBN-T10500-[70-1000/1]
LTBR-T10150-[70-1000/1]
LTBR-T10200-[70-1000/1]
LTBR-T10250-[70-1000/1]
LTBR-T10300-[70-1000/1]
LTBR-T10400-[70-1000/1]
LTBR-T10500-[70-1000/1]
LTBR-T5100-[140-2000/1]
LTBR-T5150-[140-2000/1]
LTBR-T5200-[140-2000/1]
LTBR-T5250-[140-2000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProprietà Tipo cinghia Larghezza cinghia
(mm)
Materiale anima Profilo cinghia Larghezza nominale cinghia Numero di denti
1 9 giorni 10StandardAT1015Cavo d'acciaioAT con profilo denti trapezoidali15070 ~ 1000
1 9 giorni 10StandardAT1020Cavo d'acciaioAT con profilo denti trapezoidali20070 ~ 1000
1 9 giorni 10StandardAT1025Cavo d'acciaioAT con profilo denti trapezoidali25070 ~ 1000
1 9 giorni 10StandardAT510Cavo d'acciaioAT con profilo denti trapezoidali100140 ~ 2000
1 9 giorni 10StandardAT515Cavo d'acciaioAT con profilo denti trapezoidali150140 ~ 2000
1 9 giorni 10StandardH19.1AramideProfilo denti trapezoidali circolare07556 ~ 787
1 9 giorni 10StandardH25.4AramideProfilo denti trapezoidali circolare10056 ~ 787
1 9 giorni 10StandardH38.1AramideProfilo denti trapezoidali circolare15056 ~ 787
1 9 giorni 10StandardH50.8AramideProfilo denti trapezoidali circolare20056 ~ 787
1 9 giorni 10StandardL12.7AramideProfilo denti trapezoidali circolare05074 ~ 1049
1 9 giorni 10StandardL19.1AramideProfilo denti trapezoidali circolare07574 ~ 1049
1 9 giorni 10StandardL25.4AramideProfilo denti trapezoidali circolare10074 ~ 1049
1 9 giorni 10StandardL38.1AramideProfilo denti trapezoidali circolare15074 ~ 1049
1 9 giorni 10StandardS5M10AramideProfilo dente arrotondato coppia elevata100140 ~ 2000
1 9 giorni 10StandardS5M15AramideProfilo dente arrotondato coppia elevata150140 ~ 2000
1 9 giorni 10StandardS5M25AramideProfilo dente arrotondato coppia elevata250140 ~ 2000
1 9 giorni 10StandardS8M15AramideProfilo dente arrotondato coppia elevata15088 ~ 1250
1 9 giorni 10StandardS8M25AramideProfilo dente arrotondato coppia elevata25088 ~ 1250
1 9 giorni 10StandardS8M30AramideProfilo dente arrotondato coppia elevata30088 ~ 1250
1 9 giorni 10StandardS8M40AramideProfilo dente arrotondato coppia elevata40088 ~ 1250
1 9 giorni 10StandardT1015AramideProfilo denti trapezoidali metrico15070 ~ 1000
1 9 giorni 10StandardT1020AramideProfilo denti trapezoidali metrico20070 ~ 1000
1 9 giorni 10StandardT1025AramideProfilo denti trapezoidali metrico25070 ~ 1000
1 9 giorni 10StandardT1030AramideProfilo denti trapezoidali metrico30070 ~ 1000
1 9 giorni 10StandardT1040AramideProfilo denti trapezoidali metrico40070 ~ 1000
1 9 giorni 10StandardT1050AramideProfilo denti trapezoidali metrico50070 ~ 1000
1 9 giorni 10StandardT510AramideProfilo denti trapezoidali metrico100140 ~ 2000
1 9 giorni 10StandardT515AramideProfilo denti trapezoidali metrico150140 ~ 2000
1 9 giorni 10StandardT520AramideProfilo denti trapezoidali metrico200140 ~ 2000
1 9 giorni 10StandardT525AramideProfilo denti trapezoidali metrico250140 ~ 2000
1 9 giorni 10Copertura in tela sul lato posterioreH19.1AramideProfilo denti trapezoidali circolare07556 ~ 787
1 9 giorni 10Copertura in tela sul lato posterioreH25.4AramideProfilo denti trapezoidali circolare10056 ~ 787
1 9 giorni 10Copertura in tela sul lato posterioreH38.1AramideProfilo denti trapezoidali circolare15056 ~ 787
1 9 giorni 10Copertura in tela sul lato posterioreH50.8AramideProfilo denti trapezoidali circolare20056 ~ 787
1 9 giorni 10Copertura in tela sul lato posterioreL12.7AramideProfilo denti trapezoidali circolare05074 ~ 1049
1 9 giorni 10Copertura in tela sul lato posterioreL19.1AramideProfilo denti trapezoidali circolare07574 ~ 1049
1 9 giorni 10Copertura in tela sul lato posterioreL25.4AramideProfilo denti trapezoidali circolare10074 ~ 1049
1 9 giorni 10Copertura in tela sul lato posterioreL38.1AramideProfilo denti trapezoidali circolare15074 ~ 1049
1 9 giorni 10Copertura in tela sul lato posterioreT1015AramideProfilo denti trapezoidali metrico15070 ~ 1000
1 9 giorni 10Copertura in tela sul lato posterioreT1020AramideProfilo denti trapezoidali metrico20070 ~ 1000
1 9 giorni 10Copertura in tela sul lato posterioreT1025AramideProfilo denti trapezoidali metrico25070 ~ 1000
1 9 giorni 10Copertura in tela sul lato posterioreT1030AramideProfilo denti trapezoidali metrico30070 ~ 1000
1 9 giorni 10Copertura in tela sul lato posterioreT1040AramideProfilo denti trapezoidali metrico40070 ~ 1000
1 9 giorni 10Copertura in tela sul lato posterioreT1050AramideProfilo denti trapezoidali metrico50070 ~ 1000
1 9 giorni 10Rivestimento in tessuto sui due latiT1015AramideProfilo denti trapezoidali metrico15070 ~ 1000
1 9 giorni 10Rivestimento in tessuto sui due latiT1020AramideProfilo denti trapezoidali metrico20070 ~ 1000
1 9 giorni 10Rivestimento in tessuto sui due latiT1025AramideProfilo denti trapezoidali metrico25070 ~ 1000
1 9 giorni 10Rivestimento in tessuto sui due latiT1030AramideProfilo denti trapezoidali metrico30070 ~ 1000
1 9 giorni 10Rivestimento in tessuto sui due latiT1040AramideProfilo denti trapezoidali metrico40070 ~ 1000
1 9 giorni 10Rivestimento in tessuto sui due latiT1050AramideProfilo denti trapezoidali metrico50070 ~ 1000
1 9 giorni 10Rivestimento in tessuto sui due latiT510AramideProfilo denti trapezoidali metrico100140 ~ 2000
1 9 giorni 10Rivestimento in tessuto sui due latiT515AramideProfilo denti trapezoidali metrico150140 ~ 2000
1 9 giorni 10Rivestimento in tessuto sui due latiT520AramideProfilo denti trapezoidali metrico200140 ~ 2000
1 9 giorni 10Rivestimento in tessuto sui due latiT525AramideProfilo denti trapezoidali metrico250140 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Cinghie dentate lunghe/N. di denti configurabile:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità chiusa (Giunzione saldata) Materiale cinghia Poliuretano

Prodotti complementari

Supporto tecnico