Cinghia dentata / T#, AT# / PUR / acciaio

Cinghia dentata / T#, AT# / PUR / acciaio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cinghia dentata/Con guida di supporto:Immagine relativa
Materiale
UHMWPE

Specifiche

Codice componente - L - P - H - K
Diam. nominale lavorazione fori
 
Tipo   Nominale
BTG
BTGZ
150
200A
-
-
300
1200

-

P160

-

H8

-

K5

Codice componenteL
Incrementi di 10mm
P (Passo fori) - Incrementi di 5mmH
Numero di fori
K
Selezione diam. nominale lavorazione fori
Cinghia applicabileABCDE
TipoNominale
BTG (Senza fori)

BTGZ (1 fila di fori svasati)
100200~1800---T5100, AT5100128.620101.4
15050~500
2~10
4, 5, 6
T5150, AT51501723
150AT10150, AT101509123
200T5200228.630101.4
200AT10200, AT102009123
250T10250, AT102502735
250BT52508.6101.4
300T1030032942123
400T104004353
500T105005363
Applicabile alle cinghie non elencate in "Cinghia applicabile". Verificare larghezza e altezza dei denti prima dell'uso.
Larghezza nominale cinghia 100 non disponibile per BTGZ.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BTG100-[200-1800/10]
BTG150-[200-1800/10]
BTG150A-[200-1800/10]
BTG200-[200-1800/10]
BTG200A-[200-1800/10]
BTG250-[200-1800/10]
BTG250B-[200-1800/10]
BTG300-[200-1800/10]
BTG400-[200-1800/10]
BTG500-[200-1800/10]
BTGZ150-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
BTGZ150A-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
BTGZ200-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
BTGZ200A-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
BTGZ250-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
BTGZ250B-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
BTGZ300-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
BTGZ400-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
BTGZ500-[200-1800/10]-P[50-500/5]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-K[4,​5,​6]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. nominale foro svasato per vite [K] H
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 9 giorni 10--200 ~ 1800-
1 9 giorni 10--200 ~ 1800-
1 9 giorni 10--200 ~ 1800-
1 9 giorni 10--200 ~ 1800-
1 9 giorni 10--200 ~ 1800-
1 9 giorni 10--200 ~ 1800-
1 9 giorni 10--200 ~ 1800-
1 9 giorni 10--200 ~ 1800-
1 9 giorni 10--200 ~ 1800-
1 9 giorni 10--200 ~ 1800-
1 9 giorni 104 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500
1 9 giorni 104 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500
1 9 giorni 104 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500
1 9 giorni 104 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500
1 9 giorni 104 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500
1 9 giorni 104 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500
1 9 giorni 104 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500
1 9 giorni 104 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500
1 9 giorni 104 ~ 62 ~ 10200 ~ 180050 ~ 500

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Cinghia dentata/Con guida di supporto:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo cinghia Piastre di serraggio cinghia

Prodotti complementari

Supporto tecnico