Registrati
Configura
  • Stock
  • Diam. foro albero d(Ø)
  • Massima gamma coppia ammessa(N•m)
  • Diam. mozzo D(Ø)
  • Massima coppia ammessa(N•m)
  • Lunghezza complessiva(mm)
  • Diam. esterno D1 (o D)(Ø)
  • Tipo
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Possibile la spedizione lo stesso giorno
    • Entro 5 giorni lavorativi
  • Boccole senza chiavetta / Sottili

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 16 candidati non definiti.
    Quantità:

    Disegno schematico e tabella delle specifiche

    Boccole senza chiavetta/Montaggio facilitato (con dado):Immagine relativa
    TIPOMaterialeTrattamento superficie
    MLSLEN 1.1191 Equiv.-
    * Il diametro filettatura del foro per vite di rimozione corrisponde a quello della vite di bloccaggio.

    Specifiche

    Codice componente
    MLSL10
    Codice componenteDD1P.C.D.TBVite di bloccaggioCoppia max ammessa
    (N ∙ m)
    Carico di spinta ammesso
    (kN)
    Massa
    (g)
    Pressione superficie laterale mozzo MPaH D.E. minimo mozzoProf. lavorazione mozzo
    L1
    Prezzo unitario
    TipodMxLQ.tàCoppia di serraggio
    (N ∙ m)
    Limite di snervamento materiale del mozzo (MPa)
    206294392
    EN-JL 1060 Equiv.
    EN 1.0038 Equiv.
    EN 1.0301 Equiv.
    EN-JS 1040 Equiv.
    EN 1.1181 Equiv.
    EN-JS 1060 Equiv.
    EN 1.1203 Equiv.
    MLSL582215410M3x1032421313421.521.521.58 
    69231662151322322.522.5 
    811251892171232524.524.5 
    10132921512M4x184184281533829299.5 
    1215312323431139393131 
    1418362661443755216156383611 
    1519372739555149523837 
    1620382842557143523938 
    1721392945559138523939 
    1924423249571118514242 
    20254636715M5x2089710103198-*624912 
    22264737110101011966451 
    24284939121101061846452 
    25305141124101191691016353 
    2832534314110118160966455 
    3035564614910135145896657 
    * Non disponibile a causa della pressione superficie laterale eccessiva

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Diam. foro albero d

    (Ø)

    Massima gamma coppia ammessa

    (N•m)

    Diam. mozzo D

    (Ø)

    Massima coppia ammessa

    (N•m)

    Carico di spinta ammesso

    (kN)

    Lunghezza complessiva

    (mm)

    Diam. esterno D1 (o D)

    (Ø)

    RoHS?Quantità minima d'ordine
    5
    2.0-20.0
    8
    4.2
    1.69
    13.5
    21.5
    10
    1 pezzi
    6
    2.0-20.0
    9
    5.6
    1.87
    13.5
    22.5
    10
    1 pezzi
    8
    2.0-20.0
    11
    8.5
    2.12
    13.5
    24.5
    10
    1 pezzi
    10
    2.0-20.0
    13
    18
    3.59
    16.5
    29
    10
    1 pezzi
    12
    20.1-50.0
    15
    23
    3.76
    16.5
    31
    10
    1 pezzi
    14
    20.1-50.0
    18
    37
    5.21
    20
    36
    10
    1 pezzi
    15
    20.1-50.0
    19
    39
    5.1
    20
    37
    10
    1 pezzi
    16
    20.1-50.0
    20
    42
    5.17
    20
    38
    10
    1 pezzi
    17
    20.1-50.0
    21
    45
    5.23
    20
    39
    10
    1 pezzi
    19
    20.1-50.0
    24
    49
    5.12
    20
    42
    10
    1 pezzi
    20
    70.1-100.0
    25
    97
    9.68
    22
    46
    10
    1 pezzi
    22
    100.1-150.0
    26
    110
    9.98
    22
    47
    10
    1 pezzi
    24
    100.1-150.0
    28
    121
    10
    22
    49
    10
    1 pezzi
    25
    100.1-150.0
    30
    124
    9.9
    22
    51
    10
    1 pezzi
    28
    100.1-150.0
    32
    141
    10
    22
    53
    10
    1 pezzi
    30
    100.1-150.0
    35
    149
    9.89
    22
    56
    10
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    28.46 €
    ( 33.87 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    28.46 €
    ( 33.87 € )
    5 giorni lavorativi
    29.59 €
    ( 35.21 € )
    5 giorni lavorativi
    30.47 €
    ( 36.26 € )
    5 giorni lavorativi
    32.13 €
    ( 38.23 € )
    5 giorni lavorativi
    33.12 €
    ( 39.41 € )
    5 giorni lavorativi
    34.25 €
    ( 40.76 € )
    5 giorni lavorativi
    34.89 €
    ( 41.52 € )
    5 giorni lavorativi
    34.89 €15.00 €
    ( 17.85 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    35.01 €
    ( 41.66 € )
    5 giorni lavorativi
    36.02 €
    ( 42.86 € )
    5 giorni lavorativi
    37.16 €
    ( 44.22 € )
    5 giorni lavorativi
    38.04 €
    ( 45.27 € )
    5 giorni lavorativi
    39.04 €
    ( 46.46 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    40.05 €
    ( 47.66 € )
    5 giorni lavorativi
    41.94 €
    ( 49.91 € )
    5 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    Schema e specifiche

    Più Informazioni

    Boccole senza chiavetta/Montaggio facilitato (con dado):Immagine relativa