Piastre di collegamento per cinghie dentate / XL, L, H, T#, AT#, S#M, MA# / alluminio

Piastre di collegamento per cinghie dentate / XL, L, H, T#, AT#, S#M, MA# / alluminio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastra di serraggio per cinghia dentata/Anti-sovrapressione/posizione fori fissa:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato trasparente
Accessori: Vite a esagono incassato

Specifiche

Codice componente
TipoTipo cinghiaLargh. nom. cinghia
TBCK- XL025
Codice componenteWABT1T2T3hLPMdInclusoNumero di fori di montaggioPrezzo unitario
TipoTipo cinghiaLargh. nom. cinghiaVite
TBCK
(+)
XL0256.46624 64.5 2.101.305613 M44.5M4-106
0379.526 16
05012.730 20
L05012.712432 85.5 3.332.0511121 M55.5M5-128
07519.138 27
10025.446 34
H07519.116538 106.5 4.152.5514727 M5-14
10025.446 34
15038.158 46
20050.870 59
S3M06063918 43.5 1.941.253111 M33.4M3-66
S5M100106526 65.5 3.142.005117 M44.5M4-10
1501532 22
2502542 32
S8M1501510434 86.5 4.723.008423 M55.5M5-128
2502544 33
3003050 38
4004060 48
MA30707392043.5 1.81.13113 M33.4M3-66
100102416
150152921
MA5100106526 65.52.91.75117 M44.5M4-10
1501532 22
250254232
MA81501510434 86.54.32.88423 M55.5M5-128
200203928
250254433
4004060 48
T5100106526 64.5 2.201.405117 M44.5M4-106
1501532 22
2002038 27
2502543 32
T10150151303486.5 4.302.7011123 M55.5M5-128
200204028
250254433
300305038
400406048
500507058
AT5150156532 64.5 2.61.405122 M44.5M4-106
AT10200201304086.5 4.302.7011128 M55.5M5-128
250254433
Prodotto destinato all'uso con cinghie aperte (in uretano). Profilo dente compatibile con cinghie dentate e cinghie aperte.
Per l'applicazione ad altri tipi di cinghie, verificare lo spessore del dorso delle cinghie e le dimensioni del prodotto prima dell'uso. Dimensione A regolata per l'innesto di 6 denti (raccordo).

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TBCK-AT10200
TBCK-AT10250
TBCK-AT5150
TBCK-H075
TBCK-H100
TBCK-H150
TBCK-H200
TBCK-L050
TBCK-L075
TBCK-L100
TBCK-MA3070
TBCK-MA3100
TBCK-MA3150
TBCK-MA5100
TBCK-MA5150
TBCK-MA5250
TBCK-MA8150
TBCK-MA8200
TBCK-MA8250
TBCK-MA8400
TBCK-S3M060
TBCK-S5M100
TBCK-S5M150
TBCK-S5M250
TBCK-S8M150
TBCK-S8M250
TBCK-S8M300
TBCK-S8M400
TBCK-T10150
TBCK-T10200
TBCK-T10250
TBCK-T10300
TBCK-T10400
TBCK-T10500
TBCK-T5100
TBCK-T5150
TBCK-T5200
TBCK-T5250
TBCK-XL025
TBCK-XL037
TBCK-XL050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo cinghia Largh. cinghia (mm)
(mm)
Larghezza cinghia (pollici)

23.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10AT1020-

24.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10AT1025-

17.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10AT515-

29.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10H19.10.75

30.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10H25.41

31.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10H38.11.5

33.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10H50.82

21.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10L12.70.5

21.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10L19.10.75

22.13 €

15.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10L25.41

18.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10MA37-

18.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10MA310-

18.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10MA315-

19.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10MA510-

20.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10MA515-

23.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10MA525-

25.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10MA815-

26.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10MA820-

26.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10MA825-

26.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10MA840-

13.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10S3M6-

17.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10S5M10-

17.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10S5M15-

19.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10S5M25-

21.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10S8M15-

21.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10S8M25-

22.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10S8M30-

22.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10S8M40-

23.28 €

13.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10T1015-

23.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10T1020-

24.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10T1025-

24.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10T1030-

26.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10T1040-

27.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10T1050-

17.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10T510-

17.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10T515-

18.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10T520-

19.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10T525-

15.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10XL6.40.25

15.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10XL9.50.37

16.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10XL12.70.5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Piastra di serraggio per cinghia dentata/Anti-sovrapressione/posizione fori fissa:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo cinghia Piastre di serraggio cinghia

Prodotti complementari

Supporto tecnico