Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | |
Materiale | Trattamento superficie | |
MLM | EN 1.1191 Equiv. | - |
MLMB | Ossido nero | |
MLMP | Nichelatura chimica | |
MLHS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente |
MLM35 |
Codice componente | D | D1 | P.C.D. | L2 | L3 | T | T2 | Vite di bloccaggio | Prezzo unitario | |||||
Tipo | d | MxL | Q.tà | MLM | MLMB | MLMP | MLHS | |||||||
MLM MLMB (Ossido nero) MLMP (Nichelatura chimica) MLHS (Acciaio inox) | 5 | 16 | 18.5 | 11.7 | 13 | 8 | 1.8 | 1.2 | M3x10 | 4 | ||||
6 | 19 | 21.5 | 14 | 14.3 | 9 | 2.0 | 1.3 | M4x12 | ||||||
8 | 21 | 23.5 | 15.4 | 14.6 | 9.3 | 2.0 | 1.3 | |||||||
10 | 23 | 25.5 | 17.5 | 14.8 | 9.5 | |||||||||
11 | 24 | 26.5 | 18.4 | 15.8 | ||||||||||
12 | 26 | 28.5 | 20.2 | 18.0 | 10.5 | 2.5 | 1.5 | M4x15 | 6 | |||||
14 | 28 | 30.5 | 22.2 | |||||||||||
15 | 29 | 31.5 | 23.2 | 19.0 | 11.5 | |||||||||
16 | 30 | 33.0 | 24.2 | 19.6 | 12.0 | 1.6 | ||||||||
17 | 31 | 33.5 | 25.2 | 20.1 | 12.5 | 8 | ||||||||
18 | 32 | 34.5 | 26.2 | |||||||||||
19 | 33 | 35.5 | 27.2 | |||||||||||
20 | 38 | 42.0 | 30.8 | 24.1 | 15.3 | 3.0 | 1.8 | M5x18 | ||||||
22 | 40 | 44.0 | 32.8 | |||||||||||
24 | 42 | 46.0 | 34.8 | 25.1 | 16.3 | |||||||||
25 | 43 | 47.0 | 35.8 | 26.1 | 17.3 | |||||||||
28 | 46 | 50.0 | 38.8 | 26.6 | 3.5 | 10 | ||||||||
30 | 48 | 52.0 | 40.8 | |||||||||||
32 | 50 | 54.0 | 42.8 | 27.6 | 18.3 | |||||||||
35 | 57 | 62.0 | 48.4 | 30.0 | 19.5 | 4.0 | 2.0 | M6x20 | 8 | |||||
38 | 60 | 65.0 | 51.4 | 30.5 | 20.0 | 10 | ||||||||
40 | 62 | 67.0 | 53.4 | 31.0 | 20.5 | |||||||||
42 | 64 | 69.0 | 55.4 | |||||||||||
45 | 67 | 72.0 | 58.4 | 31.5 | 21.0 | |||||||||
48 | 70 | 75.0 | 61.4 | 32.0 | 4.5 | 12 | ||||||||
50 | 72 | 77.0 | 63.4 | 32.5 | 21.5 | 14 | ||||||||
55 | 77 | 83.0 | 68.4 | - | - | |||||||||
60 | 82 | 87.0 | 73.4 | 33.5 | 22.0 | 5.0 | 15 | |||||||
65 | 87 | 92.0 | 78.4 | |||||||||||
70 | 97 | 103.0 | 86.2 | 36.1 | 24.0 | M8x25 | 14 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Diam. foro albero d (Ø) | Massima gamma coppia ammessa (N•m) | Trattamento superficie corpo principale | Diam. mozzo D (Ø) | Massima coppia ammessa (N•m) | Carico di spinta ammesso (kN) | Lunghezza complessiva (mm) | Diam. esterno D1 (o D) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 2.0-20.0 | Non fornito | 16 | 2.8 | 1.13 | 13 | 18.5 | |
107.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 2.0-20.0 | Non fornito | 19 | 7.8 | 2.54 | 14.3 | 21.5 | |
89.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 2.0-20.0 | Non fornito | 21 | 10.7 | 2.64 | 14.6 | 23.5 | |
92.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 2.0-20.0 | Non fornito | 23 | 12.7 | 2.55 | 14.8 | 25.5 | |
97.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 11 | 2.0-20.0 | Non fornito | 24 | 14.7 | 2.64 | 15.8 | 26.5 | |
99.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 20.1-50.0 | Non fornito | 26 | 24.5 | 4.02 | 18 | 28.5 | |
100.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 14 | 20.1-50.0 | Non fornito | 28 | 28.4 | 4.02 | 18 | 30.5 | |
107.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 15 | 20.1-50.0 | Non fornito | 29 | 30.4 | 4.02 | 19 | 31.5 | |
109.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 16 | 20.1-50.0 | Non fornito | 30 | 32.3 | 4.02 | 19.6 | 33 | |
109.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 17 | 20.1-50.0 | Non fornito | 31 | 46.1 | 5.39 | 20.1 | 33.5 | |
136.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 18 | 20.1-50.0 | Non fornito | 32 | 49 | 5.39 | 20.1 | 34.5 | |
112.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 19 | 50.1-70.0 | Non fornito | 33 | 51.9 | 5.39 | 20.1 | 35.5 | |
117.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 20 | 100.1-150.0 | Non fornito | 38 | 121.6 | 12.16 | 24.1 | 42 | |
120.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 22 | 100.1-150.0 | Non fornito | 40 | 133.4 | 12.06 | 24.1 | 44 | |
122.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 24 | 100.1-150.0 | Non fornito | 42 | 146.1 | 12.16 | 25.1 | 46 | |
127.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 25 | 150.1-200.0 | Non fornito | 43 | 153 | 12.16 | 26.1 | 47 | |
132.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 28 | 200.1-300.0 | Non fornito | 46 | 213.8 | 15.2 | 26.6 | 50 | |
137.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 30 | 200.1-300.0 | Non fornito | 48 | 229.5 | 15.3 | 26.6 | 52 | |
141.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 32 | 200.1-300.0 | Non fornito | 50 | 244.2 | 15.2 | 27.6 | 54 | |
142.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 35 | 300.1-500.0 | Non fornito | 57 | 301.1 | 17.16 | 30 | 62 | |
144.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 38 | 300.1-500.0 | Non fornito | 60 | 409 | 21.48 | 30.5 | 65 | |
149.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 40 | 300.1-500.0 | Non fornito | 62 | 430.6 | 21.48 | 31 | 67 | |
190.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 42 | 300.1-500.0 | Non fornito | 64 | 452.2 | 21.48 | 31 | 69 | |
159.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 45 | 300.1-500.0 | Non fornito | 67 | 484.6 | 21.48 | 31.5 | 72 | |
164.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 48 | 500.1-700.0 | Non fornito | 70 | 620.9 | 25.8 | 32 | 75 | |
178.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 50 | 700.1-1000.0 | Non fornito | 72 | 754.3 | 30.11 | 32.5 | 77 | |
34.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 2.0-20.0 | Non fornito | 16 | 7 | 2.64 | 13 | 18.5 | |
34.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 2.0-20.0 | Non fornito | 19 | 14 | 2.94 | 14.3 | 21.5 | |
34.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 2.0-20.0 | Non fornito | 21 | 22 | 4.83 | 14.6 | 23.5 | |
36.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20.1-50.0 | Non fornito | 23 | 25 | 5.1 | 14.8 | 25.5 | |
38.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 11 | 20.1-50.0 | Non fornito | 24 | 30 | 5.3 | 15.8 | 26.5 | |
38.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 20.1-50.0 | Non fornito | 26 | 50 | 7.36 | 18 | 28.5 | |
39.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 14 | 50.1-70.0 | Non fornito | 28 | 65 | 9.02 | 18 | 30.5 | |
41.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 15 | 70.1-100.0 | Non fornito | 29 | 70 | 9.91 | 19 | 31.5 | |
42.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 70.1-100.0 | Non fornito | 30 | 75 | 10 | 19.6 | 33 | |
42.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 17 | 70.1-100.0 | Non fornito | 31 | 110 | 10.1 | 20.1 | 33.5 | |
44.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 18 | 70.1-100.0 | Non fornito | 32 | 115 | 10.2 | 20.1 | 34.5 | |
44.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 19 | 70.1-100.0 | Non fornito | 33 | 120 | 10.3 | 20.1 | 35.5 | |
45.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 200.1-300.0 | Non fornito | 38 | 220 | 21.6 | 24.1 | 42 | |
47.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 22 | 200.1-300.0 | Non fornito | 40 | 290 | 22.6 | 24.1 | 44 | |
47.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 24 | 300.1-500.0 | Non fornito | 42 | 320 | 29.9 | 25.1 | 46 | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 25 | 300.1-500.0 | Non fornito | 43 | 350 | 31.4 | 26.1 | 47 | |
51.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 28 | 300.1-500.0 | Non fornito | 46 | 380 | 31.4 | 26.6 | 50 | |
55.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | 300.1-500.0 | Non fornito | 48 | 410 | 33.3 | 26.6 | 52 | |
55.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 32 | 500.1-700.0 | Non fornito | 50 | 440 | 33.3 | 27.6 | 54 | |
55.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 35 | 700.1-1000.0 | Non fornito | 57 | 720 | 47.6 | 30 | 62 | |
56.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 38 | 1000.1-3000.0 | Non fornito | 60 | 770 | 49.4 | 30.5 | 65 | |
63.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 | 1000.1-3000.0 | Non fornito | 62 | 810 | 50.3 | 31 | 67 | |
59.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 42 | 1000.1-3000.0 | Non fornito | 64 | 850 | 51.50 | 31 | 69 | |
67.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 | 1000.1-3000.0 | Non fornito | 67 | 1200 | 56.9 | 31.5 | 72 | |
64.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 48 | 1000.1-3000.0 | Non fornito | 70 | 1200 | 58.4 | 32 | 75 | |
69.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 50 | 1000.1-3000.0 | Non fornito | 72 | 1500 | 68.2 | 32.5 | 77 | |
73.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 55 | 1000.1-3000.0 | Non fornito | 77 | 1600 | 68.5 | 32.5 | 83 | |
82.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 60 | 1000.1-3000.0 | Non fornito | 82 | 1900 | 68.7 | 33.5 | 87 | |
86.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 65 | 1000.1-3000.0 | Non fornito | 87 | 2000 | 68.7 | 33.5 | 92 | |
103.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 70 | 3000.1-10000.0 | Non fornito | 97 | 3400 | 93.2 | 36.1 | 103 | |
53.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 2.0-20.0 | Ossido nero | 16 | 7 | 2.64 | 13 | 18.5 | |
53.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 2.0-20.0 | Ossido nero | 19 | 14 | 2.94 | 14.3 | 21.5 | |
53.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 2.0-20.0 | Ossido nero | 21 | 22 | 4.83 | 14.6 | 23.5 | |
54.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20.1-50.0 | Ossido nero | 23 | 25 | 5.1 | 14.8 | 25.5 |
Loading...
Serie | Standard | Funzione di centraggio | Con funzione di centraggio | Struttura di serraggio | Con cono singolo |
---|---|---|---|---|---|
Struttura | Tipo meccanico (A cuneo) | Q.tà vite di bloccaggio | Pezzi multipli |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Diam. foro albero d(Ø)
Massima gamma coppia ammessa(N•m)
Trattamento superficie corpo principale
Diam. mozzo D(Ø)
Massima coppia ammessa(N•m)
Lunghezza complessiva(mm)
Diam. esterno D1 (o D)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali