Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | |
Materiale | Trattamento superficie | |
MLA | EN 1.1191 Equiv. | - |
MLAP | Nichelatura chimica |
Codice componente |
MLA30 |
Codice componente | D | W | P.C.D. | L1 | B | Vite di bloccaggio | Foro vite per rimozione | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||
Tipo | d | MxL | Q.tà | Nom. chiave esagonale | Coppia di serraggio (N m) | MLA | MLAP | |||||||
MLA MLAP | 20 | 47 | 26 | 34.5 | 20 | 18 | M6x18 | 8 | 5 | 12.7 | 2 | 240 | ||
22 | 34.5 | 230 | ||||||||||||
24 | 50 | 37.5 | 250 | |||||||||||
25 | 240 | |||||||||||||
28 | 55 | 42.5 | 10 | 290 | ||||||||||
30 | 280 | |||||||||||||
32 | 60 | 47.5 | 12 | 340 | ||||||||||
35 | 310 | |||||||||||||
38 | 65 | 52.5 | 14 | 370 | ||||||||||
40 | 350 | |||||||||||||
42 | 75 | 32 | 60 | 24 | 21 | M8x22 | 12 | 6 | 29.4 | 600 | ||||
45 | 570 | |||||||||||||
48 | 80 | 65 | 630 | |||||||||||
50 | 610 | |||||||||||||
55 | 85 | 70 | 14 | 660 | ||||||||||
60 | 90 | 75 | 700 | |||||||||||
65 | 95 | 80 | 710 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Massima gamma coppia ammessa (N•m) | Trattamento superficie corpo principale | Diam. mozzo D (Ø) | Massima coppia ammessa (N•m) | Carico di spinta ammesso (kN) | Lunghezza complessiva (mm) | Diam. esterno D1 (o D) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 200.1-300.0 | Non fornito | 47 | 300 | 29.5 | 20 | 47 | |
34.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 300.1-500.0 | Non fornito | 47 | 330 | 29.5 | 20 | 47 | |
39.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 24 | 300.1-500.0 | Non fornito | 50 | 410 | 33.8 | 20 | 50 | |
39.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 300.1-500.0 | Non fornito | 50 | 430 | 33.8 | 20 | 50 | |
35.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 28 | 300.1-500.0 | Non fornito | 55 | 530 | 37.8 | 20 | 55 | |
35.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 500.1-700.0 | Non fornito | 55 | 570 | 37.8 | 20 | 55 | |
38.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 500.1-700.0 | Non fornito | 60 | 730 | 45.4 | 20 | 60 | |
38.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 500.1-700.0 | Non fornito | 60 | 800 | 45.4 | 20 | 60 | |
39.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 38 | 700.1-1000.0 | Non fornito | 65 | 1010 | 52.9 | 20 | 65 | |
44.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 700.1-1000.0 | Non fornito | 65 | 1060 | 52.9 | 20 | 65 | |
41.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 42 | 1000.1-3000.0 | Non fornito | 75 | 1560 | 74.1 | 24 | 75 | |
42.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 1000.1-3000.0 | Non fornito | 75 | 1670 | 74.1 | 24 | 75 | |
44.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 48 | 1000.1-3000.0 | Non fornito | 80 | 1780 | 74.1 | 24 | 80 | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1000.1-3000.0 | Non fornito | 80 | 1860 | 74.1 | 24 | 80 | |
49.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 55 | 1000.1-3000.0 | Non fornito | 85 | 2530 | 91.8 | 24 | 85 | |
55.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | 1000.1-3000.0 | Non fornito | 90 | 2760 | 91.8 | 24 | 90 | |
59.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | 1000.1-3000.0 | Non fornito | 95 | 2990 | 91.8 | 24 | 95 | |
64.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 200.1-300.0 | Nichelatura chimica | 47 | 300 | 29.5 | 20 | 47 | |
64.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 300.1-500.0 | Nichelatura chimica | 47 | 330 | 29.5 | 20 | 47 | |
66.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 24 | 300.1-500.0 | Nichelatura chimica | 50 | 410 | 33.8 | 20 | 50 | |
66.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 300.1-500.0 | Nichelatura chimica | 50 | 430 | 33.8 | 20 | 50 | |
66.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 28 | 300.1-500.0 | Nichelatura chimica | 55 | 530 | 37.8 | 20 | 55 | |
66.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 500.1-700.0 | Nichelatura chimica | 55 | 570 | 37.8 | 20 | 55 | |
72.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 500.1-700.0 | Nichelatura chimica | 60 | 730 | 45.4 | 20 | 60 | |
72.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 500.1-700.0 | Nichelatura chimica | 60 | 800 | 45.4 | 20 | 60 | |
73.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 38 | 700.1-1000.0 | Nichelatura chimica | 65 | 1010 | 52.9 | 20 | 65 | |
75.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 700.1-1000.0 | Nichelatura chimica | 65 | 1060 | 52.9 | 20 | 65 | |
79.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 42 | 1000.1-3000.0 | Nichelatura chimica | 75 | 1560 | 74.1 | 24 | 75 | |
81.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 1000.1-3000.0 | Nichelatura chimica | 75 | 1670 | 74.1 | 24 | 75 | |
85.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 48 | 1000.1-3000.0 | Nichelatura chimica | 80 | 1780 | 74.1 | 24 | 80 | |
81.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1000.1-3000.0 | Nichelatura chimica | 80 | 1860 | 74.1 | 24 | 80 | |
110.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 55 | 1000.1-3000.0 | Nichelatura chimica | 85 | 2530 | 86.3 | 24 | 85 | |
123.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | 1000.1-3000.0 | Nichelatura chimica | 90 | 2760 | 91.2 | 24 | 90 | |
132.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 65 | 1000.1-3000.0 | Nichelatura chimica | 95 | 2990 | 91.2 | 24 | 95 |
Loading...
Serie | Tipo dritto | Funzione di centraggio | Non fornito | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Struttura di serraggio | Con doppio cono | Struttura | Tipo meccanico (A cuneo) | Q.tà vite di bloccaggio | Pezzi multipli |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Massima gamma coppia ammessa(N•m)
Trattamento superficie corpo principale
Diam. mozzo D(Ø)
Massima coppia ammessa(N•m)
Lunghezza complessiva(mm)
Diam. esterno D1 (o D)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali