Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Filettatura | Cuscinetto | Accessori | |||
Standard | Filettati | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | |
MBG | MBGN | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Acciaio | Anello di sicurezza (EN 1.4301 Equiv.) |
MBGM | MBGNM | Nichelatura chimica | Nichelatura chimica | ||||
MBGA | MBGNA | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
MBGS | MBGNS | EN 1.4301 Equiv. | - | Acciaio inox | |||
MBGJ | MBGNJ | Resina acetalica | Acciaio |
Codice componente | - | R |
MBF28 MBFN38 MBG40 | - - - | 2.6 3.1 2 |
Codice componente | R | d | P | dh | D | D1 | T | t | B | Cuscinetto | M | G | F | F1 | Diam. cinghia a sezione tonda applicabile | ||
Tipo | P.D. | ||||||||||||||||
*15 | 1 | 3 | 10 | 8 | 17 | 13 | 10 | 6.5 | 5 | 623ZZ | - | - | - | - | 2 | ||
*20 | 5 | 16 | 13 | 22 | 18 | 7.5 | 6 | 625ZZ | |||||||||
*30 | 32 | 28 | 12 | 9 | |||||||||||||
*20 | 1.5 | 4 | 13 | 11 | 22 | 17 | 10 | 7.5 | 6 | 624ZZ | - | - | - | - | 3 | ||
30 | 6 | 19 | 16 | 32 | 27 | 12 | 9 | 7 | 626ZZ | M6 | 3 | 8 | 1 | ||||
*23 | 2 | 5 | 16 | 13 | 25 | 19 | 10 | 7.5 | 6 | 625ZZ | - | - | - | - | 4 | ||
28 | 6 | 19 | 16 | 30 | 24 | 12 | 9 | 7 | 626ZZ | M6 | 3 | 8 | 1 | ||||
30 | 32 | 26 | |||||||||||||||
40 | 10 | 26 | 23 | 42 | 36 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6000ZZ | M8 | 5 | 10 | 1.5 | ||||
48 | 12 | 28 | 25 | 50 | 44 | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | ||||||||
60 | 62 | 56 | |||||||||||||||
Standard MBG MBGM MBGA MBGS MBGJ | Filettati MBGN MBGNM MBGNA MBGNS MBGNJ | *23 | 2.5 | 5 | 16 | 13 | 25 | 18 | 10 | 7.5 | 6 | 625ZZ | - | - | - | - | 5 |
28 | 6 | 19 | 16 | 30 | 23 | 12 | 9 | 7 | 626ZZ | M6 | 3 | 8 | 1 | ||||
40 | 10 | 26 | 23 | 42 | 35 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6000ZZ | M8 | 5 | 10 | 1.5 | ||||
48 | 50 | 43 | |||||||||||||||
50 | 12 | 28 | 25 | 52 | 45 | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | ||||||||
60 | 62 | 55 | |||||||||||||||
28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 30 | 22 | 12 | 9 | 7 | 626ZZ | M6 | 3 | 8 | 1 | 6 | ||
38 | 10 | 26 | 23 | 40 | 32 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6000ZZ | M8 | 5 | 10 | 1.5 | ||||
48 | 12 | 28 | 25 | 50 | 42 | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | ||||||||
50 | 52 | 44 | |||||||||||||||
60 | 62 | 54 | |||||||||||||||
80 | 82 | 74 | |||||||||||||||
Le misure con * sono disponibili solo per il tipo standard. | 100 | 102 | 94 | ||||||||||||||
50 | 4 | 12 | 28 | 25 | 52 | 42 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | 1.5 | 8 | ||
60 | 62 | 52 | |||||||||||||||
80 | 82 | 72 | |||||||||||||||
100 | 15 | 32 | 28 | 102 | 92 | 16 | 12.5 | 10.2 | 6002ZZ | 1 | |||||||
120 | 122 | 112 | |||||||||||||||
60 | 5 | 12 | 28 | 25 | 62 | 50 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | 1.5 | 10 | ||
Per le dimensioni applicabili, vedere il listino prezzi. | 80 | 82 | 70 | ||||||||||||||
100 | 15 | 32 | 28 | 102 | 90 | 16 | 12.5 | 10.2 | 6002ZZ | 1 | |||||||
120 | 122 | 110 | |||||||||||||||
140 | 142 | 130 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. cinghia applicabile (Ø) | Diam. circonferenza primitiva P.D. (Ø) | Tipo di tenditore | Materiale | Trattamento superficie | Diam. albero d (o P) (Ø) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.36 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 2 | 15 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | 1 | |
11.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 2 | 20 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 1 | |
11.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 3 | 20 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 1.5 | |
12.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 23 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 2 | |
12.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 23 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 2.5 | |
12.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 28 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 2 | |
12.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 28 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 2.5 | |
12.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 28 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 3 | |
12.31 € 5.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 30 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 1 | |
12.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 3 | 30 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 1.5 | |
12.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 30 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 2 | |
13.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 38 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 3 | |
13.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 40 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 2 | |
13.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 40 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 2.5 | |
13.73 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 48 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 2 | |
13.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 48 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 2.5 | |
13.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 48 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 3 | |
13.73 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 50 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 2.5 | |
13.73 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 50 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 3 | |
16.54 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | 50 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 4 | |
14.49 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 60 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 2 | |
14.49 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 60 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 2.5 | |
14.24 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 60 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 3 | |
17.45 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | 60 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 4 | |
17.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 60 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 5 | |
22.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 80 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 3 | |
22.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | 80 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 4 | |
22.82 € 9.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 80 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 5 | |
32.07 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 100 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 3 | |
32.58 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | 100 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | 4 | |
32.58 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 100 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | 5 | |
41.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | 120 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | 4 | |
41.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 120 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | 5 | |
51.84 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 140 | Largo, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | 5 | |
10.53 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 2 | 15 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 3 | 1 | |
11.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 2 | 20 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 5 | 1 | |
11.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 3 | 20 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 4 | 1.5 | |
11.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 23 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 5 | 2 | |
11.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 23 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 5 | 2.5 | |
11.94 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 28 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 6 | 2 | |
11.94 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 28 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 6 | 2.5 | |
11.94 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 28 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 6 | 3 | |
11.94 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 2 | 30 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 5 | 1 | |
11.94 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 3 | 30 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 6 | 1.5 | |
11.94 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 30 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 6 | 2 | |
12.96 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 38 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 10 | 3 | |
12.96 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 40 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 10 | 2 | |
12.96 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 40 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 10 | 2.5 | |
13.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 48 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 2 | |
12.96 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 48 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 10 | 2.5 | |
12.96 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 48 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 3 | |
13.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 50 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 2.5 | |
19.36 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 50 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 3 | |
13.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | 50 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 4 | |
14.11 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 60 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 2 | |
14.11 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 60 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 2.5 | |
13.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 60 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 3 | |
14.11 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | 60 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 4 | |
14.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 60 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 5 | |
33.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 80 | Largo, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 3 |
Loading...
Pulegge/tenditori | Tenditori | Numero di gole | Tipo singolo | Profilo gola | Con gola a U |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Tenditori (cuscinetto incorporato) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. cinghia applicabile(Ø)
Diam. circonferenza primitiva P.D.(Ø)
Tipo di tenditore
Materiale
Trattamento superficie
Diam. albero d (o P)(Ø)
R(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali