Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Filettatura | Cuscinetto | |||
Standard | Filettati | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale |
MBF | MBFN | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Acciaio |
MBFM | MBFNM | Nichelatura chimica | Nichelatura chimica | |||
MBFA | MBFNA | Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | EN 1.4301 Equiv. | - | |
MBFS | MBFNS | EN 1.4301 Equiv. | - | Acciaio inox |
Codice componente | - | R |
MBF28 MBFN38 MBG40 | - - - | 2.6 3.1 2 |
Codice componente | R | F | d | P | D | D1 | B | Cuscinetto | M | G | F1 | Diam. cinghia a sezione tonda applicabile | ||
Tipo | P.D. | |||||||||||||
*15 | 1.1 | - | 4 | 11 | 17 | 13 | 4 | 694ZZ | - | - | - | 2 | ||
*20 | 13 | 21 | 18 | 5 | 624ZZ | |||||||||
*30 | 5 | 16 | 32 | 28 | 625ZZ | |||||||||
*20 | 1.6 | - | 4 | 13 | 22 | 17 | 5 | 624ZZ | - | - | - | 3 | ||
*23 | 5 | 16 | 25 | 20 | 625ZZ | |||||||||
*30 | 32 | 27 | ||||||||||||
*18 | 2.1 | - | 5 | 11 | 20 | 14 | 5 | 685ZZ | - | - | - | 4 | ||
23 | 8 | 6 | 15 | 25 | 19 | 696ZZ | M6 | 3 | 1.0 | |||||
28 | 19 | 30 | 24 | 6 | 626ZZ | 3 | ||||||||
Standard MBF MBFM MBFA MBFS | Filettati MBFN MBFNM MBFNA MBFNS | 30 | 8 | 32 | 26 | 698ZZ | 4 | |||||||
40 | 12 | 12 | 24 | 42 | 36 | 6901ZZ | M10 | 6 | 1.5 | |||||
48 | 50 | 44 | ||||||||||||
28 | 2.6 | 8 | 6 | 19 | 30 | 23 | 6 | 626ZZ | M6 | 3 | 1.0 | 5 | ||
40 | 8 | 42 | 35 | 698ZZ | 4 | |||||||||
48 | 50 | 43 | ||||||||||||
50 | 12 | 12 | 24 | 52 | 45 | 6901ZZ | M10 | 6 | 1.5 | |||||
38 | 3.1 | 10 | 8 | 24 | 40 | 32 | 8 | 628ZZ | M8 | 4 | 1.0 | 6 | ||
48 | 50 | 42 | ||||||||||||
50 | 12 | 12 | 28 | 52 | 44 | 6001ZZ | M10 | 6 | 1.5 | |||||
Le misure con * sono disponibili solo per il tipo standard. | 60 | 62 | 54 | |||||||||||
100 | 20 | 37 | 102 | 94 | 9 | 6904ZZ | ||||||||
50 | 4.1 | 12 | 12 | 32 | 52 | 42 | 10 | 6201ZZ | M10 | 6 | 1.5 | 8 | ||
60 | 62 | 52 | ||||||||||||
60 | 5.1 | 12 | 20 | 42 | 62 | 50 | 12 | 6004ZZ | M10 | 6 | 1.5 | 10 | ||
80 | 82 | 70 | ||||||||||||
*140 | - | 142 | 130 | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. cinghia applicabile (Ø) | Diam. circonferenza primitiva P.D. (Ø) | Tipo di tenditore | Materiale | Trattamento superficie | Diam. albero d (o P) (Ø) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.79 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 2 | 15 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 1.1 | |
13.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 18 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 2.1 | |
12.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 2 | 20 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 1.1 | |
12.96 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 3 | 20 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 1.6 | |
11.67 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 3 | 23 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 1.6 | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 23 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 2.1 | |
14.11 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 28 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 2.1 | |
15.77 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 28 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 2.6 | |
13.21 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 2 | 30 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 1.1 | |
14.24 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 3 | 30 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 1.6 | |
15.52 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 30 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 2.1 | |
14.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 38 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 3.1 | |
17.19 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 40 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 2.1 | |
17.19 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 40 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 2.6 | |
17.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 48 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 2.1 | |
17.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 48 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 2.6 | |
16.04 € 6.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 48 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 3.1 | |
17.57 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 50 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 2.6 | |
17.57 € 6.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 50 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 3.1 | |
20.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | 50 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 4.1 | |
18.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 60 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 3.1 | |
23.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 60 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 4.1 | |
28.10 € 14.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 60 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 5.1 | |
34.12 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 80 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 5.1 | |
34.86 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 100 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 3.1 | |
53.76 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 140 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 5.1 | |
10.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 2 | 15 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 4 | 1.1 | |
12.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 18 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 5 | 2.1 | |
11.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 2 | 20 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 4 | 1.1 | |
12.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 3 | 20 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 4 | 1.6 | |
10.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 3 | 23 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 5 | 1.6 | |
12.58 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 23 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 6 | 2.1 | |
12.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 28 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 6 | 2.1 | |
14.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 28 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 6 | 2.6 | |
11.79 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 2 | 30 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 5 | 1.1 | |
13.21 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 3 | 30 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 5 | 1.6 | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 30 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 8 | 2.1 | |
13.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 38 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 8 | 3.1 | |
15.66 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 40 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 2.1 | |
15.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 40 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 8 | 2.6 | |
15.77 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 48 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 2.1 | |
15.52 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 48 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 8 | 2.6 | |
14.37 € 9.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 48 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 8 | 3.1 | |
15.66 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 50 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 2.6 | |
15.77 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 50 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 3.1 | |
24.49 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | 50 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 4.1 | |
16.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 60 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 3.1 | |
28.10 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | 60 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 12 | 4.1 | |
33.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 60 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 20 | 5.1 | |
41.18 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 80 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 20 | 5.1 | |
42.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 100 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 20 | 3.1 | |
65.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 140 | Stretti, standard | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 20 | 5.1 | |
12.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 2 | 15 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 | 1.1 | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 18 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | 2.1 | |
12.58 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 2 | 20 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 | 1.1 | |
13.73 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 3 | 20 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 | 1.6 | |
12.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 3 | 23 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | 1.6 | |
14.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 23 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | 2.1 | |
14.63 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | 28 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | 2.1 | |
16.42 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 28 | Stretti, standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | 2.6 |
Loading...
Pulegge/tenditori | Tenditori | Numero di gole | Tipo singolo | Profilo gola | Con gola a U |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Tenditori (cuscinetto incorporato) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. cinghia applicabile(Ø)
Diam. circonferenza primitiva P.D.(Ø)
Tipo di tenditore
Materiale
Trattamento superficie
Diam. albero d (o P)(Ø)
R(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali