Pulegge / Con gola di centraggio / Bombate / Larghezza: 25~100

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pulegge/Con gola di centraggio/bombate/larghezza: 25~100:Immagine relativa
Materiale: EN AW-5052 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato trasparente

Specifiche

■Bombate
Codice componente-d-L-H
ROBAC30-NK10-L62-H0.3

■Dritte con gola centrale
Codice componente-d-L-X-Y-Z
ROBAM40-15-L82-X7.8-Y6.0-Z5.0
Codice componentedH7Incrementi di 1mmSolo bombateDritte con gola centrale:
incrementi di 0.1mm
Lunghezza chiavettaMF
Foro rotondo
+ Masch.
Sede chiavetta + Masch.
TipoDForo rotondo + Masch.Sede chiavetta + Masch.LHXYZK
Bombate
ROBAC
ROBACF

Dritte con gola centrale
ROBAM

Il tipo dritto con gola centrale è disponibile solo nella dimensione D 30 o superiore.
158N8Bombate
25~100


Dritte con gola centrale
50~100




Quando la sede chiavetta viene selezionata per il tipo dritto con gola centrale D=60 o 80
60~100
0.3

0.5

0.8
---25M4M33.5-
208N825-
10N10, NK10
258N82526
10N10, NK10
308N87.0~15.05.0~12.04.0~7.02531
10N10, NK10
12N124.0~6.030
3510N10, NK104.0~7.02536
12N1230
15N15M4
4012N1230M341
15N15M4
20N20M5
5015N1530M5M4451
20N20M5
25N25M5
6020N2030M6M54.561
25N25M6
30N30
8025N2530M8M6681
30N30
35---
K=L (Senza flangia) o K=L+4 (Con flangia) quando L≤36(N8, N10, NK10) o L≤43(N12, N15, N20) o L≤45(N25, N30).
Il tipo con flangia è applicabile solo per D=25 o sup.; il tipo con flangia e sedi chiavetta a D30 o sup.
Specificare NK10 quando si richiedono sede chiavetta + maschiatura con foro albero con larghezza sede chiavetta di 4.0mm (altezza 1.8mm).

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ROBAC15-8-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC15-N8-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC20-[8,​10]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC20-N8-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC20-N10-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC20-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC25-[8,​10]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC25-N8-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC25-N10-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC25-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC30-[8,​10,​12]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC30-N8-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC30-N10-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC30-N12-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC30-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC35-[10,​12,​15]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC35-N10-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC35-N12-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC35-N15-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC35-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC40-[12,​15,​20]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC40-N12-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC40-N15-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC40-N20-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC50-[15,​20,​25]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC50-N15-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC50-N20-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC50-N25-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC60-[20,​25,​30]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC60-N20-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC60-N25-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC60-N30-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC80-[25,​30,​35]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC80-N25-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBAC80-N30-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF25-[8,​10]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF30-[8,​10,​12]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF30-N8-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF30-N10-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF30-N12-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF30-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF35-[10,​12,​15]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF35-N10-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF35-N12-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF35-N15-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF35-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF40-[12,​15,​20]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF40-N12-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF40-N15-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF40-N20-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF50-[15,​20,​25]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF50-N15-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF50-N20-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF50-N25-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF60-[20,​25,​30]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF60-N20-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF60-N25-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF60-N30-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF80-[25,​30,​35]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROBACF80-N25-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCon o senza flangia Profilo Diametro esterno D
(Ø)
Diam. (foro) albero d
(mm)
Specifiche foro albero Larghezza sede chiavetta b
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate158Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate158Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate208 ~ 10Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate208Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate2010Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio30.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate2010Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio40.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate258 ~ 10Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate258Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate2510Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio30.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate2510Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio40.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate308 ~ 12Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate308Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate3010Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio30.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate3012Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate3010Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio40.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate3510 ~ 15Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate3510Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio30.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate3512Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate3515Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate3510Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio40.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate4012 ~ 20Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate4012Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate4015Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate4020Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate5015 ~ 25Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate5015Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate5020Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate5025Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate6020 ~ 30Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate6020Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate6025Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate6030Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate8025 ~ 35Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate8025Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Senza flangiaBombate8030Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate258 ~ 10Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate308 ~ 12Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate308Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate3010Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio30.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate3012Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate3010Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio40.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate3510 ~ 15Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate3510Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio30.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate3512Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate3515Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate3510Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio40.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate4012 ~ 20Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate4012Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate4015Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate4020Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate5015 ~ 25Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate5015Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate5020Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate5025Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate6020 ~ 30Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate6020Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate6025Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate6030Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate8025 ~ 35Foro rotondo + Maschiatura-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 9 giorni 10Con flangiaBombate8025Sede chiavetta nuovo JIS + Maschio-0.3 ~ 0.825 ~ 100---

Loading...

Informazioni di base

Tipo Pulegge Superficie in uretano Senza uretano Materiale Lega di alluminio serie 5000
Lunghezza L(mm) 50 / 100 Con albero Foro rotondo Trattamento superficie Anodizzato trasparente

Prodotti complementari

Supporto tecnico