Tenditori per cinghie piane / Dritti / Con gola di centraggio / Bombati / Larghezza: 25~100

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tenditori per cinghie piane/Dritti/con gola di centraggio/bombati/larghezza: 25~100:Immagine relativa
Materiale: EN AW-5052 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato trasparente
* Precisione cuscinetto: JIS B1514 Classe 0
Cuscinetti inseriti a pressione.
Scomposizione non consentita.

Specifiche

■Dritti
Codice componente-d-L
ROFAN30-10-L52

■Dritti con gola centrale
Codice componente-d-L-X-Y-Z
ROFAM40-12-L82-X7.8-Y6.0-Z5.0

■Bombati
Codice componente-d-L-H
ROFAC60-20-L75-H0.5

Codice componentedIncrementi di 1mmSolo dritti con gola centrale: incrementi di 0.1mmSolo bombati
Selezione
d1Dimensione cuscinettoF
TipoDLXYZHN.D1B
Dritti
ROFAN
ROFAF

Dritti con gola centrale
ROFAM

Bombati
ROFAC



Il tipo dritto con gola centrale è disponibile solo nella dimensione D 30 o superiore.
15(5)



Dritti
Bombati
25~100

Dritti con gola centrale
50~100





L≥Bx2+2
---0.3

0.5

0.8
7B675ZZ82.5-
(6)9B676ZZ103
20(6)10B686ZZ135-
(8)10B678ZZ123.5
25610B696ZZ15526
(8)B688ZZ16
3087.0~15.05.0~12.02.0~4.515B698ZZ19631
(10)B6900ZZ22
(12)B6901ZZ24
35104.0~6.017B6900ZZ22636
12B6901ZZ24
(15)B6902ZZ287
4084.0~7.017B628ZZ24841
10B6000ZZ26
12B6901ZZ246
15B6902ZZ287
(20)4.0~6.022B6804ZZ32
50104.0~7.017B6200ZZ30951
1222B6001ZZ288
1517B6902ZZ7
2027B6904ZZ379
(25)B6905ZZ42
601222B6201ZZ321061
15B6002ZZ9
20B6904ZZ379
2532B6905ZZ42
30B6906ZZ47
802541B6205ZZ521581
30B6006ZZ5513
35B6907ZZ10
Misure tra ( ) per d applicabili solo al tipo senza flangia. Per le dimensioni dettagliate dei cuscinetti, vedere Qui, 991.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ROFAC15-[5,​6]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAC20-[6,​8]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAC25-[6,​8]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAC30-[8,​10,​12]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAC35-[10,​12,​15]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAC40-[8,​10,​12,​15,​20]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAC50-[10,​12,​15,​20,​25]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAC60-[12,​15,​20,​25,​30]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAC80-[25,​30,​35]-L[25-100/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAF25-6-L[25-100/1]
ROFAF30-8-L[25-100/1]
ROFAF35-[10,​12]-L[25-100/1]
ROFAF40-8-L[25-100/1]
ROFAF40-10-L[25-100/1]
ROFAF40-[12,​15]-L[25-100/1]
ROFAF50-10-L[25-100/1]
ROFAF50-12-L[25-100/1]
ROFAF50-[15,​20]-L[25-100/1]
ROFAF60-12-L[25-100/1]
ROFAF60-15-L[25-100/1]
ROFAF60-[20,​25,​30]-L[25-100/1]
ROFAF80-[25,​30,​35]-L[25-100/1]
ROFAM30-[8,​10,​12]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROFAM35-[10,​12,​15]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
ROFAM40-8-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM40-10-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM40-20-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
ROFAM40-[12,​15]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM50-10-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM50-12-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM50-25-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM50-[10,​12,​15,​20]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM60-12-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM60-15-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM60-[20,​25,​30]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAM80-[25,​30,​35]-L[50-100/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAN15-[5,​6]-L[25-100/1]
ROFAN20-[6,​8]-L[25-100/1]
ROFAN25-[6,​8]-L[25-100/1]
ROFAN30-[8,​10,​12]-L[25-100/1]
ROFAN35-[10,​12,​15]-L[25-100/1]
ROFAN40-8-L[25-100/1]
ROFAN40-10-L[25-100/1]
ROFAN40-[12,​15,​20]-L[25-100/1]
ROFAN50-10-L[25-100/1]
ROFAN50-12-L[25-100/1]
ROFAN50-[15,​20,​25]-L[25-100/1]
ROFAN60-12-L[25-100/1]
ROFAN60-15-L[25-100/1]
ROFAN60-[20,​25,​30]-L[25-100/1]
ROFAN80-[25,​30,​35]-L[25-100/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCon o senza flangia Profilo Diametro esterno D
(Ø)
Diam. (foro) albero d
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)

-

1 8 giorni 10Senza flangiaBombate155 ~ 60.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaBombate206 ~ 80.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaBombate256 ~ 80.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaBombate308 ~ 120.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaBombate3510 ~ 150.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaBombate408 ~ 200.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaBombate5010 ~ 250.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaBombate6012 ~ 300.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaBombate8025 ~ 350.3 ~ 0.825 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Con flangiaDritto256-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Con flangiaDritto308-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Con flangiaDritto3510 ~ 12-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Con flangiaDritto408-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Con flangiaDritto4010-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Con flangiaDritto4012 ~ 15-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Con flangiaDritto5010-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Con flangiaDritto5012-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Con flangiaDritto5015 ~ 20-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Con flangiaDritto6012-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Con flangiaDritto6015-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Con flangiaDritto6020 ~ 30-25 ~ 100---

-

1 10 giorni 10Con flangiaDritto8025 ~ 35-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaCon gola centrale308 ~ 12-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5

-

1 8 giorni 10Senza flangiaCon gola centrale3510 ~ 15-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 6

-

1 8 giorni 10Senza flangiaCon gola centrale408-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Senza flangiaCon gola centrale4010-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Senza flangiaCon gola centrale4020-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 6

-

1 8 giorni 10Senza flangiaCon gola centrale4012 ~ 15-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Senza flangiaCon gola centrale5010-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Senza flangiaCon gola centrale5012-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Senza flangiaCon gola centrale5025-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Senza flangiaCon gola centrale5010 ~ 20-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Senza flangiaCon gola centrale6012-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Senza flangiaCon gola centrale6015-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Senza flangiaCon gola centrale6020 ~ 30-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 10 giorni 10Senza flangiaCon gola centrale8025 ~ 35-50 ~ 1007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Senza flangiaDritto155 ~ 6-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaDritto206 ~ 8-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaDritto256 ~ 8-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaDritto308 ~ 12-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaDritto3510 ~ 15-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaDritto408-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaDritto4010-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaDritto4012 ~ 20-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaDritto5010-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaDritto5012-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaDritto5015 ~ 25-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaDritto6012-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaDritto6015-25 ~ 100---

-

1 8 giorni 10Senza flangiaDritto6020 ~ 30-25 ~ 100---

-

1 10 giorni 10Senza flangiaDritto8025 ~ 35-25 ~ 100---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tenditori (cuscinetto incorporato) Superficie in uretano Senza uretano Materiale Lega di alluminio serie 5000
Lunghezza L(mm) 50 / 100 Con albero Con 1 cuscinetto su ciascun lato (2 cuscinetti in tutto) Trattamento superficie Anodizzato trasparente

Prodotti complementari

Supporto tecnico