Tenditori per cinghie piane / Dritti / Larghezza: 100~300

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tenditori per cinghie piane/Dritti/larghezza: 100~300:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-L
ROFWB40-150
Codice componenteL
Incrementi di 10mm
dD1Dimensione cuscinettoPrezzo unitario
ROFWBROFAWB
TipoDN.D2BChL100~150L160~200L210~250L260~300L100~150L160~200L210~250L260~300
ROFWB
ROFAWB
30100~300810FL678ZZ123.50.813.6        
401218B6801ZZ215--        

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ROFAWB30-[100-300/10]
ROFAWB40-[100-300/10]
ROFWB30-[100-300/10]
ROFWB40-[100-300/10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Diametro esterno D
(Ø)
Trattamento superficie Diam. (foro) albero d
(mm)
L
(mm)
1 12 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 500030Anodizzato trasparente8100 ~ 300
1 12 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 500040Anodizzato trasparente12100 ~ 300
1 10 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.30Ossido nero8100 ~ 300
1 10 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.40Ossido nero12100 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tenditori (cuscinetto incorporato) Con o senza flangia Senza flangia Profilo Dritto
Superficie in uretano Senza uretano Lunghezza L(mm) 100 / 300 Con albero Con 1 cuscinetto su ciascun lato (2 cuscinetti in tutto)

Prodotti complementari

Supporto tecnico