Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Combinati | Materiale | Trattamento superficie | |||
Sezione magnete | Sezione supporto | Sezione magnete | Sezione supporto | |||
Standard | MDQ | Perpendicolari | Neodimio Magnete sinterizzato | EN AW-5056 Equiv. | Trattamento prevenzione degassamento | Anodizzazione resistenza alla corrosione |
MDY | Paralleli |
Codice componente | - | d |
MDQ22 MEQ35 | - - | 8 20 |
Codice componente | Selezione d | D1 | D2 | H | W | ℓ | M | * Coppia ammessa (N • m) | Prezzo unitario | |||||||
Coppia standard | ||||||||||||||||
Tipo | D | MDQ | MDY | |||||||||||||
Perpendicolari MDQ Paralleli MDY | 16 | 6 | 8 | 13 | 12 | 19.5 | 8 | 5 | M3 | 0.013 | 0.032 | |||||
22 | 8 | 10 | 12 | 18 | 17 | 23.5 | 12 | 0.050 | 0.105 | |||||||
26 | 10 | 12 | 15 | 22 | 20 | 25.5 | 14 | 0.068 | 0.186 | |||||||
35 | 12 | 15 | 20 | 32 | 29 | 34.0 | 22 | M4 | 0.245 | 0.558 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MDQ16-[6,8] |
MDQ22-[8,10,12] |
MDQ26-[10,12,15] |
MDQ35-[12,15,20] |
MDY16-[6,8] |
MDY22-[8,10,12] |
MDY26-[10,12,15] |
MDY35-[12,15,20] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di combinazione | D.E. D (φ) | D.I. d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | Perpendicolari | 16 | 6 ~ 8 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Perpendicolari | 22 | 8 ~ 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Perpendicolari | 26 | 10 ~ 15 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Perpendicolari | 35 | 12 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Paralleli | 16 | 6 ~ 8 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Paralleli | 22 | 8 ~ 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Paralleli | 26 | 10 ~ 15 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Paralleli | 35 | 12 ~ 20 |
Loading...
Tipo | Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo di combinazione
D.E. D(φ)
D.I. d(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali