Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | d | - | L | - | E | - | F | - | M | - | N | - | P | - | S | |
(Dritti) (Maschiati sui due lati) (Gole per anelli di sicurezza sui due lati) | ROLJ60 ROLJM80 ROLJT50 | - - - | 20 30 25 | - - - | 590 720 800 | - - - | E30 E20 E40 | - - - | F30 F20 F42 | - | M12 | - | N12 | - | P15 | - | S35 |
Codice componente | Selezione dg6 | L Incrementi di 10mm | E, F Incrementi di 1mm | M (Grossa), N (Grossa) | P, S Incrementi di 1mm | d1 | D1 | B | Tolleranza t | Tolleranza d2 | Anello di sicur. applicabile | |||||||||||
Tipo | D | |||||||||||||||||||||
ROLJ ROLJM ROLJT | 50 | 15 | 100~800 | 5~45 | 5 | 6 | 5≤P<E-5 5≤S<F-5 | 40 | 43 | 25 | 1.15 | +0.14 0 | 14.3 | 0 -0.11 | JIS tipo C 15 | |||||||
20 | 5~60 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.35 | 19 | 0 -0.21 | JIS tipo C 20 | ||||||||||||
25 | 5~75 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1.35 | 23.9 | JIS tipo C 25 | ||||||||||||
60 | 20 | 5~60 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 49.5 | 53 | 30 | 1.35 | 19 | JIS tipo C 20 | |||||||||
25 | 5~75 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1.35 | 23.9 | JIS tipo C 25 | ||||||||||||
30 | 5~90 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 1.65 | 28.6 | JIS tipo C 30 | |||||||||||||
80 | 25 | 5~75 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 68.6 | 72 | 40 | 1.35 | 23.9 | JIS tipo C 25 | ||||||||
30 | 5~90 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 1.65 | 28.6 | JIS tipo C 30 | |||||||||||||
35 | 5~100 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1.65 | 33 | 0 -0.25 | JIS tipo C 35 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Metal part outer diameter D (mm) | D.E. albero d (mm) | E (mm) | F (mm) | L | M (mm) | N (mm) | P (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 10 | 50 | 15 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 100 ~ 800 | - | - | - | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | 50 | 20 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 100 ~ 800 | - | - | - | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | 50 | 25 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 100 ~ 800 | - | - | - | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | 60 | 20 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 100 ~ 800 | - | - | - | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | 60 | 25 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 100 ~ 800 | - | - | - | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | 60 | 30 | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 100 ~ 800 | - | - | - | - | ||
1 | 14 giorni | 10 | 80 | 25 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 100 ~ 800 | - | - | - | - | ||
1 | 14 giorni | 10 | 80 | 30 | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 100 ~ 800 | - | - | - | - | ||
1 | 14 giorni | 10 | 80 | 35 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 100 ~ 800 | - | - | - | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | 50 | 15 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 100 ~ 800 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | - | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | 50 | 20 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 100 ~ 800 | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | - | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | 50 | 25 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 100 ~ 800 | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | - | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | 60 | 20 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 100 ~ 800 | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | - | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | 60 | 25 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 100 ~ 800 | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | - | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | 60 | 30 | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 100 ~ 800 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | - | - | ||
1 | 14 giorni | 10 | 80 | 25 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 100 ~ 800 | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | - | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | 80 | 30 | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 100 ~ 800 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | - | - | ||
1 | 14 giorni | 10 | 80 | 35 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 100 ~ 800 | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | - | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | 50 | 15 | 5 ~ 45 | 5 ~ 45 | 100 ~ 800 | - | - | 5 ~ 39 | 5 ~ 39 | ||
1 | 12 giorni | 10 | 50 | 20 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 100 ~ 800 | - | - | 5 ~ 54 | 5 ~ 54 | ||
1 | 12 giorni | 10 | 50 | 25 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 100 ~ 800 | - | - | 5 ~ 69 | 5 ~ 69 | ||
1 | 12 giorni | 10 | 60 | 20 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 100 ~ 800 | - | - | 5 ~ 54 | 5 ~ 54 | ||
1 | 12 giorni | 10 | 60 | 25 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 100 ~ 800 | - | - | 5 ~ 69 | 5 ~ 69 | ||
1 | 12 giorni | 10 | 60 | 30 | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 100 ~ 800 | - | - | 5 ~ 84 | 5 ~ 84 | ||
1 | 14 giorni | 10 | 80 | 25 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 100 ~ 800 | - | - | 5 ~ 69 | 5 ~ 69 | ||
1 | 14 giorni | 10 | 80 | 30 | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 100 ~ 800 | - | - | 5 ~ 84 | 5 ~ 84 | ||
1 | 14 giorni | 10 | 80 | 35 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 100 ~ 800 | - | - | 5 ~ 94 | 5 ~ 94 |
Loading...
Roller Type | Rulli in metallo | Mounting Method | Con albero | Roller Shape | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Length | 50 / 100 / 300 / 500 / 1000 | Trattamento superficie | Nichelatura chimica |
Configura
Proprietà di base
Metal part outer diameter D(mm)
D.E. albero d(mm)
E(mm)
F(mm)
L
M(mm)
N(mm)
P(mm)
S(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali