Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L selezionabile | Spessore uretano selezionabile, L configurabile | Materiale | Durezza | ||
Con fori per viti di fermo sui due lati | Con foro per vite di fermo su un lato | Con fori per viti di fermo sui due lati | Nucleo | Rivestimento | |
RONUS | ROEKUS | ROENUS | EN 1.4301 equiv. | Uretano (colore naturale) | Shore A90 |
RONUA | ROEKUA | ROENUA | EN AW-5052 equiv. | ||
RONGS | ROEKGS | - | EN 1.4301 equiv. | Shore A70 | |
RONGA | ROEKGA | ROENGA | Lega Al 5000 | ||
RONHA | ROEKHA | ROENHA | EN AW-5052 equiv. | Shore A50 | |
RONSS | - | - | EN 1.4301 equiv. | Gomma siliconica | Shore A70 |
RONSA | - | - | EN AW-5052 equiv. | ||
RONTS | - | - | EN 1.4301 equiv. | Uretano termoresistente (Rosso bruno) Temperatura d'esercizio: ~ 110°C | Shore A90 |
Codice componente | - | d | - | L | - | T |
RONSS20 ROEKUA50 | - - | 8 15 | - - | 30 80 | - | T10 |
Codice componente | Selezione dH7 | Selezione L | T | B | M | |||||||||||
Tipo | D | |||||||||||||||
RONUS RONUA RONGS RONGA | RONHA RONSS RONSA RONTS | 20 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 3 | 8 | M3 | ||||
25 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
35 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | M4 | |||||||
40 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
50 | 12 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 10 | M5 |
Codice componente | Selezione dH7 | L Incrementi di 10mm | Selezione T | B | M | |||||||
Tipo | D | |||||||||||
Con foro per vite di fermo su un lato ROEKUS ROEKUA ROEKGS ROEKGA ROEKHA | Con fori per viti di fermo sui due lati ROENUS ROENUA ROENGA ROENHA | 40 | 10 | 12 | 15 | 30~50 | 5 | 10 | M5 | |||
50 | 10 | 12 | 15 | 30~100 | 5 10 | |||||||
60 | 12 | 15 | 20 | |||||||||
80 | 15 | 20 | 25 | 12 | M6 | |||||||
100 | 20 | 25 | 30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ROEKGA40-[10,12,15]-[30-50/10]-T5 |
ROEKGA50-[10,12,15]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKGA60-[12,15,20]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKGA80-[15,20,25]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKGA100-[20,25,30]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKGS40-[10,12,15]-[30-50/10]-T5 |
ROEKGS50-[10,12,15]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKGS60-[12,15,20]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKGS80-[15,20,25]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKGS100-[20,25,30]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKHA40-[10,12,15]-[30-50/10]-T5 |
ROEKHA50-[10,12,15]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKHA60-[12,15,20]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKHA80-[15,20,25]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKHA100-[20,25,30]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKUA40-[10,12,15]-[30-50/10]-T5 |
ROEKUA50-[10,12,15]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKUA60-[12,15,20]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKUA80-[15,20,25]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKUA100-[20,25,30]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKUS40-[10,12,15]-[30-50/10]-T5 |
ROEKUS50-[10,12,15]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKUS60-[12,15,20]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKUS80-[15,20,25]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROEKUS100-[20,25,30]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROENGA40-[10,12,15]-[30-50/10]-T5 |
ROENGA50-[10,12,15]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROENGA60-[12,15,20]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROENGA80-[15,20,25]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROENGA100-[20,25,30]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROENHA40-[10,12,15]-[30-50/10]-T5 |
ROENHA50-[10,12,15]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROENHA60-[12,15,20]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROENHA80-[15,20,25]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROENHA100-[20,25,30]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROENUA40-[10,12,15]-[30-50/10]-T5 |
ROENUA50-[10,12,15]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROENUA60-[12,15,20]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROENUA80-[15,20,25]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROENUA100-[20,25,30]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROENUS40-[10,12,15]-[30-50/10]-T5 |
ROENUS50-[10,12,15]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROENUS60-[12,15,20]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROENUS80-[15,20,25]-[30-100/10]-T[5,10] |
ROENUS100-[20,25,30]-[30-100/10]-T[5,10] |
RONGA20-8-15 |
RONGA20-8-20 |
RONGA20-8-25 |
RONGA20-8-30 |
RONGA20-8-40 |
RONGA20-8-50 |
RONGA25-8-15 |
RONGA25-8-20 |
RONGA25-8-25 |
RONGA25-8-30 |
RONGA25-8-40 |
RONGA25-8-50 |
RONGA25-10-15 |
RONGA25-10-20 |
RONGA25-10-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | O.D. (mm) | Material | Length (mm) | I.D. d (mm) | Materiale uretano/gomma | Durezza uretano/gomma | Colore uretano/gomma | Lunghezza L (mm) | L | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 ~ 15 | Uretano | 70 | Colore naturale | - | 30 ~ 50 | 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 10 ~ 15 | Uretano | 70 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 60 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | Uretano | 70 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 15 ~ 25 | Uretano | 70 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 20 ~ 30 | Uretano | 70 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | EN 1.4301 Equiv. | 50 | 10 ~ 15 | Uretano | 70 | Colore naturale | - | 30 ~ 50 | 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | EN 1.4301 Equiv. | 50 ~ 100 | 10 ~ 15 | Uretano | 70 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 60 | EN 1.4301 Equiv. | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | Uretano | 70 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | EN 1.4301 Equiv. | 50 ~ 100 | 15 ~ 25 | Uretano | 70 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | EN 1.4301 Equiv. | 50 ~ 100 | 20 ~ 30 | Uretano | 70 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 ~ 15 | Uretano | 50 | Colore naturale | - | 30 ~ 50 | 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 10 ~ 15 | Uretano | 50 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 60 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | Uretano | 50 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 15 ~ 25 | Uretano | 50 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 20 ~ 30 | Uretano | 50 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 ~ 15 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 50 | 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 10 ~ 15 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 60 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 15 ~ 25 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 20 ~ 30 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | EN 1.4301 Equiv. | 50 | 10 ~ 15 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 50 | 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | EN 1.4301 Equiv. | 50 ~ 100 | 10 ~ 15 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 60 | EN 1.4301 Equiv. | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | EN 1.4301 Equiv. | 50 ~ 100 | 15 ~ 25 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | EN 1.4301 Equiv. | 50 ~ 100 | 20 ~ 30 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 ~ 15 | Uretano | 70 | Colore naturale | - | 30 ~ 50 | 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 10 ~ 15 | Uretano | 70 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 60 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | Uretano | 70 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 15 ~ 25 | Uretano | 70 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 20 ~ 30 | Uretano | 70 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 ~ 15 | Uretano | 50 | Colore naturale | - | 30 ~ 50 | 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 10 ~ 15 | Uretano | 50 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 60 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | Uretano | 50 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 15 ~ 25 | Uretano | 50 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 20 ~ 30 | Uretano | 50 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 ~ 15 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 50 | 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 10 ~ 15 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 60 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 15 ~ 25 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 20 ~ 30 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | EN 1.4301 Equiv. | 50 | 10 ~ 15 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 50 | 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | EN 1.4301 Equiv. | 50 ~ 100 | 10 ~ 15 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 60 | EN 1.4301 Equiv. | 50 ~ 100 | 12 ~ 20 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | EN 1.4301 Equiv. | 50 ~ 100 | 15 ~ 25 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | EN 1.4301 Equiv. | 50 ~ 100 | 20 ~ 30 | Uretano | 90 | Colore naturale | - | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
39.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Uretano | 70 | Colore naturale | 15 | - | - | |
39.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Uretano | 70 | Colore naturale | 20 | - | - | |
39.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Uretano | 70 | Colore naturale | 25 | - | - | |
40.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Uretano | 70 | Colore naturale | 30 | - | - | |
40.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Uretano | 70 | Colore naturale | 40 | - | - | |
40.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Uretano | 70 | Colore naturale | 50 | - | - | |
40.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Uretano | 70 | Colore naturale | 15 | - | - | |
40.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Uretano | 70 | Colore naturale | 20 | - | - | |
40.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Uretano | 70 | Colore naturale | 25 | - | - | |
42.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Uretano | 70 | Colore naturale | 30 | - | - | |
42.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Uretano | 70 | Colore naturale | 40 | - | - | |
42.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Uretano | 70 | Colore naturale | 50 | - | - | |
40.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Uretano | 70 | Colore naturale | 15 | - | - | |
40.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Uretano | 70 | Colore naturale | 20 | - | - | |
40.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Uretano | 70 | Colore naturale | 25 | - | - |
Loading...
Roller Type | Rulli in uretano/gomma | Urethane Rubber Processing | Rivestimento | Mounting Method | Vite di fermo |
---|---|---|---|---|---|
Roller Shape | Dritto | Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
O.D.(mm)
Material
Length(mm)
I.D. d(mm)
Materiale uretano/gomma
Durezza uretano/gomma
Colore uretano/gomma
Lunghezza L(mm)
L
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Si prega notare che la durezza Shore aumenta ad A90 se si seleziona l’opzione [UDC].