Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Cuscinetto | |
Nucleo | Uretano, plastica | |||
RORUSP | EN 1.4301 equiv. | Uretano (colore naturale) | Shore A90 | Acciaio |
RORUAP | Lega Al 5000 | |||
RORMSP | EN 1.4301 equiv. | Uretano espanso (Verde) | Shore A65 | |
RORMAP | EN AW-5052 equiv. | |||
RORSSP | EN 1.4301 equiv. | Gomma spugna cloroprenica | Shore A25 | |
RORSAP | EN AW-5052 equiv. |
Codice componente | - | L |
RORUSP25 | - | 30 |
Codice componente | Selezione L | d | D1(H7) | dh | B | Cuscinetto usato | ||||||
Tipo | D | |||||||||||
Uretano RORUSP RORUAP Uretano espanso RORMSP RORMAP | Gomma spugna cloroprenica RORSSP RORSAP | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 6 | 15 | 10 | 5 | B696ZZx2 |
30 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 8 | 19 | 15 | 6 | B698ZZx2 | ||
35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 | 22 | 18 | 6 | B6900ZZx2 | |||
40 | 25 | 30 | 40 | 50 | 12 | 28 | 24 | 8 | B6001ZZx2 | |||
50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 15 | 32 | 28 | 9 | B6002ZZx2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | O.D. (mm) | Material | Materiale uretano/gomma | Durezza uretano/gomma | Colore uretano/gomma | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 20 | |
27.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 25 | |
29.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 30 | |
29.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 40 | |
29.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 50 | |
29.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 20 | |
29.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 25 | |
31.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 30 | |
31.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 40 | |
31.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 50 | |
33.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 25 | |
36.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 30 | |
36.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 40 | |
36.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 50 | |
34.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 25 | |
37.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 30 | |
37.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 40 | |
37.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 50 | |
37.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 25 | |
40.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 30 | |
40.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 40 | |
40.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 50 | |
29.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 20 | |
29.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 25 | |
32.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 30 | |
32.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 40 | |
32.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 50 | |
30.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 20 | |
30.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 25 | |
34.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 30 | |
34.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 40 | |
34.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 50 | |
35.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 25 | |
38.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 30 | |
38.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 40 | |
38.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 50 | |
36.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 25 | |
40.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 30 | |
40.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 40 | |
40.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 50 | |
38.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 25 | |
46.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 30 | |
46.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 40 | |
46.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | EN 1.4301 Equiv. | Uretano espanso | 65 | Verde | 50 | |
63.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Gomma spugna cloroprenica | 25 | Nero | 20 | |
63.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Gomma spugna cloroprenica | 25 | Nero | 25 | |
67.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Gomma spugna cloroprenica | 25 | Nero | 30 | |
67.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Gomma spugna cloroprenica | 25 | Nero | 40 | |
67.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Gomma spugna cloroprenica | 25 | Nero | 50 | |
72.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Gomma spugna cloroprenica | 25 | Nero | 20 | |
72.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Gomma spugna cloroprenica | 25 | Nero | 25 | |
78.32 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Gomma spugna cloroprenica | 25 | Nero | 30 | |
78.32 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Gomma spugna cloroprenica | 25 | Nero | 40 | |
78.32 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Gomma spugna cloroprenica | 25 | Nero | 50 | |
75.28 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Gomma spugna cloroprenica | 25 | Nero | 25 | |
80.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Gomma spugna cloroprenica | 25 | Nero | 30 | |
80.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Gomma spugna cloroprenica | 25 | Nero | 40 | |
80.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Gomma spugna cloroprenica | 25 | Nero | 50 | |
78.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Gomma spugna cloroprenica | 25 | Nero | 25 | |
84.39 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | Gomma spugna cloroprenica | 25 | Nero | 30 |
Loading...
Roller Type | Rulli in uretano/gomma | Urethane Rubber Processing | A pressione | Mounting Method | Con cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|
Roller Shape | Dritto | Length(mm) | 50 | Trattamento superficie | Non fornito |
Materiale cuscinetto | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
O.D.(mm)
Material
Materiale uretano/gomma
Durezza uretano/gomma
Colore uretano/gomma
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali