Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie (Rivestimento) | Durezza |
Nucleo | |||
ROLLA | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - |
ROLAU | Uretano (Colore naturale) |
Shore A90 | |
ROLAG | Shore A70 | ||
ROLLM | Acciaio | Nichelatura chimica | - |
ROLLS | Acciaio inox (EN 1.4301 equiv.) | - | - |
Codice componente | - | T | - | d | - | L |
ROLLA50 ROLAU60 |
- |
T10 |
- - |
20 20 |
- - |
L300 L400 |
Codice componente | Selezione spessore uretano T | Selezione dH9 |
Selezione L |
d1 | D1 | B | |||||
Tipo | D | Lega di alluminio | Acciaio | Acciaio inox | |||||||
Solo nucleo ROLLA ROLLM ROLLS Uretano indurito ROLAU ROLAG |
20 | 3 5 10 |
6 | 100 | 150 | 200 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 |
8 | |||||||||||
30 | 8 | 100 150 200 250 300 350 400 450 500 |
15 | 15.8 | 18 | 22 | |||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
40 | 12 | 17 | 22.7 | 22 | 33 | ||||||
15 | |||||||||||
20 | 22 | ||||||||||
50 | 15 | 17 | 30 | 28 | 40 | ||||||
20 | 27 | ||||||||||
25 | |||||||||||
60 | 20 | 22 | - | - | 45 | ||||||
25 | 32 | ||||||||||
30 | |||||||||||
80 | 25 | 41 | - | - | 55 | 15 | |||||
30 | |||||||||||
35 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Roller Type | Urethane Rubber Processing | Metal part outer diameter D (mm) | Material | Length | I.D. d (mm) | Urethane/Rubber Hardness | Trattamento superficie | Materiale uretano/gomma | Colore uretano/gomma | Spessore uretano T (mm) | L | L (mm) | LC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 6 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 20 | - | 100 | 8 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 8 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 8 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 10 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 10 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 8 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 8 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 10 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 10 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 8 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 8 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 10 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 10 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 30 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 15 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 15 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 20 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 20 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 15 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 15 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 20 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 20 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 12 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 15 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 15 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 20 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 40 | - | 100 ~ 500 | 20 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | - | 100 ~ 500 | 15 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | - | 100 ~ 500 | 15 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | - | 100 ~ 500 | 20 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | - | 100 ~ 500 | 20 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | - | 100 ~ 500 | 25 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | 50 | - | 100 ~ 500 | 25 | 70 | Non fornito | Uretano | Colore naturale | 3 | - | - | - |
Loading...
Mounting Method | Tipo boccola | Roller Shape | Dritto |
---|
Configura
Proprietà di base
Roller Type
Urethane Rubber Processing
Metal part outer diameter D(mm)
Material
Length
I.D. d(mm)
Urethane/Rubber Hardness
Trattamento superficie
Materiale uretano/gomma
Colore uretano/gomma
Spessore uretano T(mm)
L
L(mm)
LC(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali