Ruote con battistrada in PU / zigrinate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rulli in uretano/Zigrinati:Immagine relativa
  Materiale: Poliuretano (Colore naturale)
  Durezza: Shore A50

Specifiche

Codice componente-L-d
UMHS15
ULCV20

-

10

-

8
Codice componenteSelezione
L
Selezione
d
αSDgrNumero di dentiPrezzo unitario
TipoDL6L10L15L20
ULCV
(Shore A50)
1561081230--
201015810940--
25101520810157.250-
3010152081015660-

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ULCV15-6-8
ULCV15-10-8
ULCV20-10-[8,​10]
ULCV20-15-[8,​10]
ULCV25-10-[8,​10,​15]
ULCV25-15-[8,​10,​15]
ULCV25-20-[8,​10,​15]
ULCV30-10-[8,​10,​15]
ULCV30-15-[8,​10,​15]
ULCV30-20-[8,​10,​15]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSO.D.
(mm)
I.D. d
(mm)
Lunghezza L
(mm)
1 6 giorni 101586
1 6 giorni 1015810
1 6 giorni 10208 ~ 1010
1 6 giorni 10208 ~ 1015
1 6 giorni 10258 ~ 1510
1 6 giorni 10258 ~ 1515
1 6 giorni 10258 ~ 1520
1 6 giorni 10308 ~ 1510
1 6 giorni 10308 ~ 1515
1 6 giorni 10308 ~ 1520

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Rulli in uretano/Zigrinati:Immagine relativa

Informazioni di base

Roller Type Rulli in uretano/gomma Urethane Rubber Processing Dritto Mounting Method Dritto
Roller Shape Con testa zigrinata Material Uretano (Shore A50) Length(mm) 50
Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico