Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |
Albero | Rivestimento | ||
USH | EN 1.3505 equiv. Tempra a induzione (Prof. 0.8~2mm) 58HRC~ | Uretano (Colore naturale) | Shore A90 |
USM | Shore A70 | ||
USL | Shore A50 |
Codice componente | - | d | - | L | - | F |
USH20 | - | 8 | - | 150 | - | F10 |
Codice componente | Selezione dg6 | L Incrementi di 1mm | F Incrementi di 1mm | |||||||
Tipo | D | |||||||||
USH USM USL | 10 | 5 | 6 | 50~100 | 5≤F≤dx2 Fx2 < L | |||||
15 | 6 | 8 | 10 | 50~150 | ||||||
20 | 8 | 10 | 12 | 15 | 50~200 | |||||
25 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||
30 | 15 | 20 | 50~300 | |||||||
35 | 15 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | O.D. (mm) | Length (mm) | I.D. d (mm) | Durezza uretano/gomma | F (mm) | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 5 ~ 6 | 90 | 5 ~ 24 | 50 ~ 100 | ||
1 | 12 giorni | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 6 ~ 10 | 90 | 5 ~ 20 | 50 ~ 150 | ||
1 | 12 giorni | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 8 ~ 15 | 90 | 5 ~ 30 | 50 ~ 200 | ||
1 | 12 giorni | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 10 ~ 20 | 90 | 5 ~ 40 | 50 ~ 200 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 15 ~ 20 | 90 | 5 ~ 40 | 50 ~ 300 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 15 ~ 20 | 90 | 5 ~ 40 | 50 ~ 300 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 5 ~ 6 | 50 | 5 ~ 12 | 50 ~ 100 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 6 ~ 10 | 50 | 5 ~ 20 | 50 ~ 150 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 8 ~ 15 | 50 | 5 ~ 30 | 50 ~ 200 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 10 ~ 20 | 50 | 5 ~ 50 | 50 ~ 200 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 15 ~ 20 | 50 | 5 ~ 40 | 50 ~ 300 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 15 ~ 20 | 50 | 5 ~ 50 | 50 ~ 300 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 5 ~ 6 | 70 | 5 ~ 21 | 50 ~ 100 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 6 ~ 10 | 70 | 5 ~ 20 | 50 ~ 150 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 8 ~ 15 | 70 | 5 ~ 30 | 50 ~ 200 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 10 ~ 20 | 70 | 5 ~ 40 | 50 ~ 200 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 15 ~ 20 | 70 | 5 ~ 40 | 50 ~ 300 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 15 ~ 20 | 70 | 5 ~ 40 | 50 ~ 300 |
Loading...
Roller Type | Rulli in uretano/gomma | Urethane Rubber Processing | Rivestimento | Mounting Method | Con albero |
---|---|---|---|---|---|
Roller Shape | Dritto | Material | 52100 Cuscinetto in acciaio temprato a induzione (profondità 0.8 ~ 2mm) | Trattamento superficie | Non fornito |
Materiale uretano/gomma | Uretano | Colore uretano/gomma | Colore naturale |
Configura
Proprietà di base
O.D.(mm)
Length(mm)
I.D. d(mm)
Durezza uretano/gomma
F(mm)
L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali