Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |
Albero | Rivestimento | ||
USMH | EN 1.1191 equiv. | Uretano (Colore naturale) | Shore A90 |
USMM | Shore A70 | ||
USML | Shore A50 |
Codice componente | - | L | - | P | - | S | - | B | - | T |
USMH20 | - | 180 | - | P10 | - | S30 | - | B25 | - | T1 |
P | V | M (Fine) |
3 | 5 | M 3xP0.35 |
4 | 6 | M 4xP0.5 |
5 | 7 | M 5xP0.5 |
6 | 8 | M 6xP0.75 |
8 | 10 | M 8xP1.0 |
10 | 13 | M10xP1.0 |
12 | 15 | M12xP1.0 |
15 | 17 | M15xP1.0 |
17 | 20 | M17xP1.0 |
20 | 24 | M20xP1.0 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | Selezione Pg6 | Incrementi di 1mm | ||||||||||||
Tipo | D | S | B | T | |||||||||||
USMH USMM USML | 10 | 50~100 | 3 | 3≤S≤Px5 | B=0 o (Quando P≤6) B≤S-2 (Quando P=8 o 10) B≤S-3 (Quando P≥12) B≤S-5 | 1~30 | |||||||||
15 | 50~150 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
20 | 50~200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
30 | 50~300 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | |||||||
35 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | O.D. (mm) | Length (mm) | Durezza uretano/gomma | B (mm) | L | P (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 90 | 0 | 50 ~ 100 | 3 | 3 ~ 15 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 90 | 2 ~ 13 | 50 ~ 100 | 3 | 3 ~ 15 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 90 | 0 | 50 ~ 150 | 3 ~ 6 | 3 ~ 30 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 90 | 1 ~ 28 | 50 ~ 150 | 3 ~ 6 | 3 ~ 30 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 90 | 0 | 50 ~ 200 | 4 ~ 10 | 3 ~ 50 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 90 | 2 ~ 48 | 50 ~ 200 | 4 ~ 10 | 3 ~ 50 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 90 | 0 | 50 ~ 200 | 4 ~ 12 | 3 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 90 | 2 ~ 58 | 50 ~ 200 | 4 ~ 12 | 3 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 90 | 0 | 50 ~ 300 | 5 ~ 17 | 3 ~ 85 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 90 | 2 ~ 83 | 50 ~ 300 | 5 ~ 17 | 3 ~ 85 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 90 | 0 | 50 ~ 300 | 8 ~ 20 | 3 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 90 | 2 ~ 97 | 50 ~ 300 | 8 ~ 20 | 3 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 50 | 0 | 50 ~ 100 | 3 | 3 ~ 15 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 50 | 2 ~ 13 | 50 ~ 100 | 3 | 3 ~ 15 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 50 | 0 | 50 ~ 150 | 3 ~ 6 | 3 ~ 30 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 50 | 2 ~ 28 | 50 ~ 150 | 3 ~ 6 | 3 ~ 30 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 50 | 0 | 50 ~ 200 | 4 ~ 10 | 3 ~ 50 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 50 | 2 ~ 48 | 50 ~ 200 | 4 ~ 10 | 3 ~ 50 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 50 | 0 | 50 ~ 200 | 4 ~ 12 | 3 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 50 | 2 ~ 58 | 50 ~ 200 | 4 ~ 12 | 3 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 50 | 0 | 50 ~ 300 | 5 ~ 17 | 3 ~ 85 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 50 | 2 ~ 83 | 50 ~ 300 | 5 ~ 17 | 3 ~ 85 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 50 | 0 | 50 ~ 300 | 8 ~ 20 | 3 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 50 | 2 ~ 97 | 50 ~ 300 | 8 ~ 20 | 3 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 70 | 0 | 50 ~ 100 | 3 | 3 ~ 15 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 70 | 2 ~ 13 | 50 ~ 100 | 3 | 3 ~ 15 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 70 | 0 | 50 ~ 150 | 3 ~ 6 | 3 ~ 30 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 70 | 2 ~ 28 | 50 ~ 150 | 3 ~ 6 | 3 ~ 30 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 70 | 0 | 50 ~ 200 | 4 ~ 10 | 3 ~ 50 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 70 | 2 ~ 48 | 50 ~ 200 | 4 ~ 10 | 3 ~ 50 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 70 | 0 | 50 ~ 200 | 4 ~ 12 | 3 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 70 | 2 ~ 58 | 50 ~ 200 | 4 ~ 12 | 3 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 70 | 0 | 50 ~ 300 | 5 ~ 17 | 3 ~ 85 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 70 | 2 ~ 83 | 50 ~ 300 | 5 ~ 17 | 3 ~ 85 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 70 | 0 | 50 ~ 300 | 8 ~ 20 | 3 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 70 | 2 ~ 97 | 50 ~ 300 | 8 ~ 20 | 3 ~ 100 | 1 ~ 30 |
Loading...
Roller Type | Rulli in uretano/gomma | Urethane Rubber Processing | Rivestimento | Mounting Method | Con albero |
---|---|---|---|---|---|
Roller Shape | Dritto | Material | EN 1.1191 Equiv. | Trattamento superficie | Non fornito |
Materiale uretano/gomma | Uretano | Colore uretano/gomma | Colore naturale |
Configura
Proprietà di base
O.D.(mm)
Length(mm)
Durezza uretano/gomma
B(mm)
L
P(mm)
S(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali