Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Colore | Cuscinetto | Albero | ||
Piatti | |||||||
Fil. standard | Fil. lunga | Materiale | Trattamento superficie | ||||
UMBKH | UMBKT | Uretano | Shore A95 | Nero | EN 1.3505 equiv. | Acciaio da taglio | Nichelatura chimica |
UMSBKH | UMSBKT | EN 1.4125 equiv. | EN 1.4305 equiv. | - | |||
UMBKWH | UMBKWT | Bianco | EN 1.3505 equiv. | Acciaio da taglio | Nichelatura chimica *1 | ||
UMSBKWH | UMSBKWT | EN 1.4125 equiv. | EN 1.4305 equiv. | - | |||
UMBH | UMBT | Shore A90 | Nero | EN 1.3505 equiv. | Acciaio da taglio | Nichelatura chimica | |
UMSBH | UMSBT | EN 1.4125 equiv. | EN 1.4305 equiv. | - | |||
UMBWH | UMBWT | Bianco | EN 1.3505 equiv. | Acciaio da taglio | Nichelatura chimica *1 | ||
UMSWH | UMSWT | EN 1.4125 equiv. | EN 1.4305 equiv. | - | |||
UMBGH | - | Shore A70 | Nero | EN 1.3505 equiv. | Acciaio da taglio | Nichelatura chimica | |
UMBLH | - | Shore A50 | Nero | EN 1.3505 equiv. | Acciaio da taglio | Nichelatura chimica | |
UMBLWH | UMBLWT | Bianco | EN 1.3505 equiv. | Acciaio da taglio | Nichelatura chimica *1 | ||
SUMBH | SUMBT | Gomma siliconica | Shore A70 | Grigio chiaro | EN 1.3505 equiv. | Acciaio da taglio | Nichelatura chimica |
SUMSBH | SUMSBT | EN 1.4125 equiv. | EN 1.4305 equiv. | - | |||
UMBDH | UMBDT | Uretano antistatico (Grigio) | Shore A90 | Grigio | EN 1.3505 equiv. | Acciaio da taglio | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | D |
UMBH10 | - | 30A |
Codice componente | D | M (Grossa) | F | Carico ammesso N (kgf) | B | D1 | r (min) | G | Cuscinetto usato | |||||||
Tipo | d | Standard | Lunga | Uretano | Silicone | |||||||||||
Shore A95 | Shore A90 | Shore A70 | Shore A50 | Shore A70 | ||||||||||||
Fil. standard UMBKH UMSBKH UMBKWH UMSBKWH UMBH UMSBH UMBWH *UMSWH UMBGH UMBLH UMBLWH *SUMBH SUMSBH UMBDH | Fil. lunga UMBKT UMSBKT UMBKWT UMSBKWT UMBT UMSBT UMBWT *UMSWT UMBLWT *SUMBT SUMSBT UMBDT | 3 | 10 | M3 | 4 | 6 | 38(3.8) | 28(2.8) | 9(0.9) | 4(0.4) | 7(0.7) | 3 | 7 | 0.1 | 1.5 | W683ZZA |
3 | 12 | 53(5.4) | 34(3.5) | 10(1) | 6(0.6) | 9.8(1) | ||||||||||
*4 | 13 | M4 | 5 | 8 | 66(6.7) | 44(4.5) | 13(1.3) | 7(0.7) | 13(1.3) | 4 | 9 | 0.15 | W684AX50ZZ | |||
16 | 79(8.1) | 59(6) | 16(1.6) | 6(0.6) | 18(1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 624ZZ | |||||||
*5 | 16 | 79(8.1) | 16(1.6) | 2.5 | WBC5-13ZZ | |||||||||||
20 | 102(10.4) | 78(8) | 20(2) | 9(0.9) | 24(2.4) | 16 | 0.3 | 625ZZ | ||||||||
*6 | 20 | M6 | 8 | 12 | 114(11.7) | 23(2.3) | 15(1.5) | 15 | 0.2 | 696ZZ | ||||||
28 | 218(22.2) | 157(16) | 44(4.5) | 39(4) | 47(4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 626ZZ | |||||||
*8 | 28 | 208(21.2) | 42(4.3) | 35(3.6) | 7 | 22 | 4 | 608ZZ | ||||||||
30A | - | 176(18) | 81(8.3) | 65(6.7) | 53(5.4) | 608ZZ | ||||||||||
10 | 30A | 94(9.6) | 51(5.2) | 8 | 26 | 5 | 6000ZZ | |||||||||
40A | - | 274(28) | 136(13.9) | 93(9.5) | 82(8.4) | 9 | 30 | 0.6 | 6200ZZ | |||||||
15 | 40A | M10 | 12 | 20 | 122(12.4) | 96(9.9) | 32 | 0.3 | 6002ZZ | |||||||
45A | - | 343(35) | 109(11.1) | 102(10.5) | 103(10.5) | 11 | 35 | 0.6 | 6202ZZ | |||||||
20 | 45A | 130(13.3) | 98(10.1) | 9 | 37 | 0.3 | 8 | 6904ZZ | ||||||||
55A | - | 490(50) | 225(22.9) | 176(18.1) | 147(15) | 14 | 47 | 1 | 6204ZZ | |||||||
25 | 65A | - | 750(70) | 333(34) | 250(25.8) | 226(23) | 15 | 52 | 10 | 6205ZZ |
Codice componente | D | M (Grossa) | F | Carico ammesso N (kgf) | B | D1 | B1 | r (min) | G | Cuscinetto usato | |||||||
Tipo | d | Standard | Lunga | Uretano | Silicone | ||||||||||||
Shore A95 | Shore A90 | Shore A70 | Shore A50 | Shore A70 | |||||||||||||
Fil. standard UMBKH UMSBKH UMBKWH UMSBKWH UMBH UMSBH UMBWH UMSWH UMBGH UMBLH UMBLWH SUMBH SUMSBH UMBDH | Fil. lunga UMBKT UMSBKT UMBKWT UMSBKWT UMBT UMSBT UMBWT UMSWT UMBLWT SUMBT SUMSBT UMBDT | 8 | 30 | M6 | 8 | 12 | 248(25.3) | 176(18) | 81(8.3) | 65(6.7) | 53(5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 4 | 608ZZ |
10 | 30 | 201(20.5) | 94(9.6) | 51(5.2) | 26 | 8 | 5 | 6000ZZ | |||||||||
40 | 412(42) | 274(28) | 136(13.9) | 93(9.5) | 82(8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 6200ZZ | ||||||||
15 | 40 | M10 | 12 | 20 | 369(37.6) | 122(12.4) | 96(9.9) | 12 | 32 | 0.3 | 6002ZZ | ||||||
45 | 534(54.5) | 343(35) | 109(11.1) | 102(10.5) | 103(10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 6202ZZ | |||||||
20 | 45 | 391(39.9) | 130(13.3) | 98(10.1) | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 8 | 6904ZZ | |||||||
55 | 674(68.7) | 490(50) | 225(22.9) | 176(18.1) | 147(15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 6204ZZ | |||||||
25 | 65 | 999(101.9) | 750(70) | 333(34) | 250(25.8) | 226(23) | 19 | 52 | 15 | 10 | 6205ZZ |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SUMBH3-10 |
SUMBH3-12 |
SUMBH4-13 |
SUMBH4-16 |
SUMBH5-16 |
SUMBH5-20 |
SUMBH6-20 |
SUMBH6-28 |
SUMBH8-28 |
SUMBH8-30 |
SUMBH10-30 |
SUMBH10-40 |
SUMBH15-40 |
SUMBH15-45 |
SUMBH20-45 |
SUMBH20-55 |
SUMBH25-65 |
SUMBT3-10 |
SUMBT3-12 |
SUMBT4-13 |
SUMBT4-16 |
SUMBT5-16 |
SUMBT5-20 |
SUMBT6-20 |
SUMBT6-28 |
SUMBT8-28 |
SUMBT8-30 |
SUMBT10-30 |
SUMBT10-40 |
SUMBT15-40 |
SUMBT15-45 |
SUMBT20-45 |
SUMBT20-55 |
SUMBT25-65 |
SUMSBH4-13 |
SUMSBH4-16 |
SUMSBH5-16 |
SUMSBH5-20 |
SUMSBH6-20 |
SUMSBH6-28 |
SUMSBH8-28 |
SUMSBH8-30 |
SUMSBT4-13 |
SUMSBT4-16 |
SUMSBT5-16 |
SUMSBT5-20 |
SUMSBT6-20 |
SUMSBT6-28 |
SUMSBT8-28 |
SUMSBT8-30 |
UMBDH3-12 |
UMBDH4-13 |
UMBDH4-16 |
UMBDH5-16 |
UMBDH5-20 |
UMBDH6-20 |
UMBDH6-28 |
UMBDH8-28 |
UMBDH8-30 |
UMBDH10-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale cuscinetto | Materiale superficie | Tipo di montaggio | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Misura nominale vite M (mm) | Diametro interno d (Ø) | Gamma di carichi ammessi (N) | Carico ammesso (N) | Durezza | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 10 | 3 | 3 | 3 | 4.0-20.0 | 7 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
14.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 12 | 3 | 3 | 3 | 4.0-20.0 | 9.8 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
14.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 13 | 4 | 4 | 4 | 4.0-20.0 | 13 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
14.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 16 | 5 | 4 | 4 | 4.0-20.0 | 18 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
14.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 16 | 5 | 4 | 5 | 4.0-20.0 | 18 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
14.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 20 | 5 | 4 | 5 | 20.1-50.0 | 24 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
15.69 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 20 | 5 | 6 | 6 | 20.1-50.0 | 24 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
16.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 28 | 6 | 6 | 6 | 20.1-50.0 | 47 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
16.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 28 | 7 | 6 | 8 | 20.1-50.0 | 47 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
18.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 30 | 11 | 6 | 8 | 50.1-100.0 | 53 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
18.73 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 30 | 11 | 6 | 10 | 50.1-100.0 | 53 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
19.35 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 40 | 11 | 6 | 10 | 50.1-100.0 | 82 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
20.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 40 | 12 | 10 | 15 | 50.1-100.0 | 82 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
20.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 45 | 15 | 10 | 15 | 100.1-200.0 | 103 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
24.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 45 | 12 | 10 | 20 | 100.1-200.0 | 103 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
22.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 55 | 18 | 10 | 20 | 100.1-200.0 | 147 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
26.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 65 | 19 | 10 | 25 | 200.1-300.0 | 226 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
14.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 10 | 3 | 3 | 3 | 4.0-20.0 | 9 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
14.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 12 | 3 | 3 | 3 | 4.0-20.0 | 9.8 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
14.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 13 | 4 | 4 | 4 | 4.0-20.0 | 13 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
14.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 16 | 5 | 4 | 4 | 4.0-20.0 | 18 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
14.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 16 | 5 | 4 | 5 | 4.0-20.0 | 18 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
14.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 20 | 5 | 4 | 5 | 20.1-50.0 | 24 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
15.69 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 20 | 5 | 6 | 6 | 20.1-50.0 | 24 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
16.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 28 | 6 | 6 | 6 | 20.1-50.0 | 47 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
16.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 28 | 7 | 6 | 8 | 20.1-50.0 | 47 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
18.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 30 | 11 | 6 | 8 | 50.1-100.0 | 53 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
18.73 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 30 | 11 | 6 | 10 | 50.1-100.0 | 53 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
19.35 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 40 | 11 | 6 | 10 | 50.1-100.0 | 82 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
20.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 40 | 12 | 10 | 15 | 50.1-100.0 | 82 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
20.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 45 | 15 | 10 | 15 | 100.1-200.0 | 103 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
24.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 45 | 12 | 10 | 20 | 100.1-200.0 | 103 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
22.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 55 | 18 | 10 | 20 | 100.1-200.0 | 147 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
26.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 65 | 19 | 10 | 25 | 200.1-300.0 | 226 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
15.55 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 13 | 4 | 4 | 4 | 4.0-20.0 | 13 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
15.55 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 16 | 5 | 4 | 4 | 4.0-20.0 | 18 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
15.69 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 16 | 5 | 4 | 5 | 4.0-20.0 | 18 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
15.69 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 20 | 5 | 4 | 5 | 20.1-50.0 | 24 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
17.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 20 | 5 | 6 | 6 | 20.1-50.0 | 24 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
17.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 28 | 6 | 6 | 6 | 20.1-50.0 | 47 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
17.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 28 | 7 | 6 | 8 | 20.1-50.0 | 47 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
20.50 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 30 | 11 | 6 | 8 | 50.1-100.0 | 53 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
15.55 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 13 | 4 | 4 | 4 | 4.0-20.0 | 13 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
15.55 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 16 | 5 | 4 | 4 | 4.0-20.0 | 18 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
15.69 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 16 | 5 | 4 | 5 | 4.0-20.0 | 18 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
15.69 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 20 | 5 | 4 | 5 | 20.1-50.0 | 24 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
17.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 20 | 5 | 6 | 6 | 20.1-50.0 | 24 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
17.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 28 | 6 | 6 | 6 | 20.1-50.0 | 47 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
17.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 28 | 7 | 6 | 8 | 20.1-50.0 | 47 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
20.50 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 30 | 11 | 6 | 8 | 50.1-100.0 | 53 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
14.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano antistatico | [Vite] Filettatura standard | 12 | 3 | 3 | 3 | 20.1-50.0 | 34 | Shore A90 | Grigio | |
14.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano antistatico | [Vite] Filettatura standard | 13 | 4 | 4 | 4 | 20.1-50.0 | 44 | Shore A90 | Grigio | |
14.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano antistatico | [Vite] Filettatura standard | 16 | 5 | 4 | 4 | 50.1-100.0 | 59 | Shore A90 | Grigio | |
14.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano antistatico | [Vite] Filettatura standard | 16 | 5 | 4 | 5 | 50.1-100.0 | 59 | Shore A90 | Grigio | |
14.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano antistatico | [Vite] Filettatura standard | 20 | 5 | 4 | 5 | 50.1-100.0 | 78 | Shore A90 | Grigio | |
14.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano antistatico | [Vite] Filettatura standard | 20 | 5 | 6 | 6 | 50.1-100.0 | 78 | Shore A90 | Grigio | |
14.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano antistatico | [Vite] Filettatura standard | 28 | 6 | 6 | 6 | 100.1-200.0 | 157 | Shore A90 | Grigio | |
14.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano antistatico | [Vite] Filettatura standard | 28 | 7 | 6 | 8 | 100.1-200.0 | 176 | Shore A90 | Grigio | |
17.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano antistatico | [Vite] Filettatura standard | 30 | 11 | 6 | 8 | 100.1-200.0 | 176 | Shore A90 | Grigio | |
17.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano antistatico | [Vite] Filettatura standard | 30 | 11 | 6 | 10 | 100.1-200.0 | 176 | Shore A90 | Grigio |
Loading...
Con anello esterno | Profilo piatto | Ambiente d'esercizio | Standard (Per carichi leggeri) | Profilo testa filettata | Attacco a esag. incassato |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale cuscinetto
Materiale superficie
Tipo di montaggio
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Misura nominale vite M(mm)
Diametro interno d(Ø)
Gamma di carichi ammessi(N)
Carico ammesso(N)
Durezza
Colore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali