Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | |
Sezione gomma | Uretano tipo etere termoindurito (marrone, Shore A95) |
Cuscinetto | Anello esterno, anello interno, sfere: EN 1.3505 equiv. |
Mantello: Acciaio |
Codice componente |
UMRW40 UMRHV55 |
Codice componente | d | Tolleranza d | d1 | d2 | B | W1 | W2 | Carico ammesso N (Valore di riferimento) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | UMRHW | UMRHV | UMRHW | UMRHV | ||||||||
UMRHW (Sporgente sui due lati) UMRHV (Sporgente su un lato) | 30 | 8 | 0 - 0.04 | 12.0 | 22 | 11 | 15 | 13 | 303 | 24 | 23 | ||
35 | 347 | 28 | 27 | ||||||||||
40 | 12 | 18.3 | 32 | 14 | 18 | 16 | 474 | 62 | 59 | ||||
45 | 15 | 21.4 | 35 | 15 | 19 | 17 | 579 | 78 | 75 | ||||
50 | 20 | 25.1 | 37 | 16 | 20 | 18 | 660 | 84 | 82 | ||||
55 | 20 | + 0.005 - 0.012 | 29.3 | 47 | 18 | 22 | 20 | 794 | 157 | 151 | |||
60 | 829 | 167 | 162 | ||||||||||
65 | 25 | 33.8 | 52 | 19 | 23 | 21 | 918 | 199 | 191 | ||||
70 | 1050 | 210 | 202 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UMRHV30 |
UMRHV35 |
UMRHV40 |
UMRHV45 |
UMRHV50 |
UMRHV55 |
UMRHV60 |
UMRHV65 |
UMRHV70 |
UMRHW30 |
UMRHW35 |
UMRHW40 |
UMRHW45 |
UMRHW50 |
UMRHW55 |
UMRHW60 |
UMRHW65 |
UMRHW70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di montaggio | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro interno d (Ø) | Gamma di carichi ammessi (N) | Carico ammesso (N) | Con pista interna sporgente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente | 30 | 11 | 8 | 300.1-500.0 | 303 | Sporgenza su un lato | |
9.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente | 35 | 11 | 8 | 300.1-500.0 | 347 | Sporgenza su un lato | |
10.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente | 40 | 14 | 12 | 300.1-500.0 | 474 | Sporgenza su un lato | |
14.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente | 45 | 15 | 15 | 500.1-1050.0 | 579 | Sporgenza su un lato | |
17.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente | 50 | 16 | 20 | 500.1-1050.0 | 660 | Sporgenza su un lato | |
17.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente | 55 | 18 | 20 | 500.1-1050.0 | 794 | Sporgenza su un lato | |
19.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente | 60 | 18 | 20 | 500.1-1050.0 | 829 | Sporgenza su un lato | |
20.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente | 65 | 19 | 25 | 500.1-1050.0 | 918 | Sporgenza su un lato | |
22.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente | 70 | 19 | 25 | 500.1-1050.0 | 1050 | Sporgenza su un lato | |
7.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti | 30 | 11 | 8 | 300.1-500.0 | 303 | Con sporgenza sui due lati | |
9.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti | 35 | 11 | 8 | 300.1-500.0 | 347 | Con sporgenza sui due lati | |
10.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti | 40 | 14 | 12 | 300.1-500.0 | 474 | Con sporgenza sui due lati | |
15.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti | 45 | 15 | 15 | 500.1-1050.0 | 579 | Con sporgenza sui due lati | |
18.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti | 50 | 16 | 20 | 500.1-1050.0 | 660 | Con sporgenza sui due lati | |
19.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti | 55 | 18 | 20 | 500.1-1050.0 | 794 | Con sporgenza sui due lati | |
20.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti | 60 | 18 | 20 | 500.1-1050.0 | 829 | Con sporgenza sui due lati | |
22.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti | 65 | 19 | 25 | 500.1-1050.0 | 918 | Con sporgenza sui due lati | |
24.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti | 70 | 19 | 25 | 500.1-1050.0 | 1050 | Con sporgenza sui due lati |
Loading...
Materiale cuscinetto | EN 1.3505 Equiv. | Con anello esterno | Profilo piatto | Materiale superficie | Uretano a base etere termoindurito |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Per carico pesante | Gamma di temperature di esercizio(℃) | -20::40 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di montaggio
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro interno d(Ø)
Gamma di carichi ammessi(N)
Carico ammesso(N)
Con pista interna sporgente
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali